Wysokie bezpieczeństwo eksploatacji, efektywność energetyczna i elastyczność we wszystkich segmentach oczyszczania ścieków

Liczne wyzwania w branży oczyszczania ścieków sięgają od trwałego zwiększenia wydajności po długoterminowe obniżenie kosztów.

Firma NORD DRIVESYSTEMS nie tylko rozumie te wyzwania, ale także odpowiada na nie bogatą ofertą produktów dostosowanych do wielu różnych zastosowań w branży oczyszczania ścieków.

Nasze rozwiązania napędowe wyróżniają się wydajnością, niezawodnością i wysokim stopniem specjalizacji.

Rozwiązania napędowe do oczyszczania ścieków

NORD DRIVESYSTEMS opracowuje, konstruuje i produkuje skalowalne rozwiązania napędowe dla wszystkich segmentów przemysłu oczyszczania ścieków. Nasze rozwiązania napędowe są wydajne, niezawodne i wysoce wyspecjalizowane do precyzyjnych wymagań poszczególnych zastosowań.

Silniki NORD spełniają zatem najnowsze międzynarodowe wymagania energetyczne i przyczyniają się do minimalizacji emisji CO₂. Łatwość serwisu i konserwacji napędów umożliwia skrócenie przestojów i zapewnienie w ten sposób dostępności całej instalacji. Reduktory NORD są niezwykle wytrzymałe, cichobieżne i osiągają szczególnie dużą trwałość.

Niezawodność i efektywność ekonomiczna rozwiązań napędowych NORD sprawdziły się w przemyśle oczyszczania ścieków na całym świecie.

Wysoka wydajność w ciągłej pracy urządzeń wentylacyjnych

Napowietrzacze powierzchniowe i szczotkowe stanowią dwa najważniejsze procesy w oczyszczaniu ścieków. Są one bardzo ważne dla dostarczania tlenu do osadników i zbiorników oczyszczających. Zwiększony dopływ tlenu do mikroorganizmów wpływa na proces oczyszczania biologicznego, który jest niezbędny do rozkładu substancji organicznych i oczyszczania zanieczyszczeń.

Zastosowanie napędów NORD w instalacjach wentylacyjnych oferuje kluczowe korzyści. Wysoka moc, jaką napędy NORD mogą osiągnąć nawet podczas pracy ciągłej, oraz niewielkie wymogi konserwacyjne zapewniają większą wydajność, a tym samym oszczędność kosztów. Energooszczędne napędy dodatkowo zwiększają potencjał oszczędności i zrównoważony rozwój. Dzięki kompaktowej obudowie blokowej i specjalnej konstrukcji pokrywy po stronie wyjściowej, chroniącej uszczelki olejowe, firma NORD zapewnia długą żywotność swoich reduktorów.

Możliwości konfiguracji do zastosowań napowietrzaczy powierzchniowych i szczotkowych:

  • MAXXDRIVE® lub reduktory walcowe w korpusie płaskim
  • Wysoko wydajny silnik elektryczny, odpowiadający najnowszym wymogom międzynarodowym
  • Adapter NEMA/IEC
  • Opcje ustawienia pionowego i poziomego
  • Zaawansowany system uszczelnień
  • Modułowe rozwiązania kołnierzowe i łożyskowe
  • Wysoka obciążalność promieniowa i osiowa
  • System smarowania ciśnieniowego/wymuszonego

Kompatybilny zamiennik napowietrzaczy szczotkowych

NORD oferuje wytrzymałe i niezawodne systemy napędowe dla branży oczyszczania ścieków i uzdatniania wody. Te skalowalne i konfigurowalne napędy można dokładnie dostosować do wymagań instalacji wentylacyjnych, pomp, osadników, sit, ślimaków i innych systemów.

Pobierz ulotkę

Niezawodne rozwiązania do wydajnych zastosowań pomp

Pompy pełnią ważną rolę podczas transportu ścieków w procesie ich oczyszczania. Stanowią one pomost pomiędzy różnymi fazami procesu oczyszczania i są niezbędne do transportu ścieków, osadów ściekowych i innych oczyszczonych cieczy. Wiąże się to z różnorodnymi wymaganiami dotyczącymi złożonych zastosowań pomp i ich napędów.

Reduktory NORD optymalizują sprawność pomp i zapobiegają podpiętrzeniu, dzięki czemu systemy w obrębie instalacji działają płynnie i transportują wodę z jednego procesu do następnego. Energooszczędne reduktory, silniki i przetwornice częstotliwości firmy NORD zapewniają najwyższą niezawodność, a tym samym niskie koszty energii.

Dzięki wysokiej jakości opcjom ochrony powierzchni są one odporne na korozję, a zaawansowany system uszczelnień QUADRALIPTM zapobiega wyciekom.

Możliwości konfiguracji do zastosowań pomp ślimakowych:

  • Reduktory walcowe
  • Wysoko wydajny silnik elektryczny, odpowiadający najnowszym wymogom międzynarodowym
  • Adapter NEMA/IEC
  • Zaawansowany system uszczelnień
  • Możliwy duży wybór niskich przełożeń

Skuteczna filtracja w osadnikach

Filtracja substancji stałych, substancji szkodliwych i innych zanieczyszczeń w osadnikach jest kluczowym procesem w oczyszczaniu ścieków. Aby skutecznie poprawić jakość wody i zapewnić zgodność z normami środowiskowymi, konieczne jest niezawodne działanie. Zastosowanie skimmerów w osadnikach umożliwia usuwanie dalszych zanieczyszczeń, uzupełniając w ten sposób stosowane systemy filtrujące.

W zastosowaniach związanych z filtracją i skimmerami niezawodne reduktory NORD zapewniają niskie koszty konserwacji, precyzyjne opcje obsługi i specjalne opcje ochrony powierzchni, co przekłada się na krótkie przestoje i wysoką wydajność całej instalacji. Energooszczędne napędy NORD przekonują znaną wydajnością i spełniają najnowsze międzynarodowe wymagania energetyczne.

Możliwości konfiguracji do zastosowań skimmerów:

  • Reduktory walcowo-stożkowe lub reduktory walcowe w korpusie płaskim
  • Wysoko wydajny silnik elektryczny, odpowiadający najnowszym wymogom międzynarodowym
  • Adapter NEMA/IEC
  • Zaawansowany system uszczelnień

Solidna technika napędowa do zagęszczania szlamu

W procesie zagęszczania szlamu, polegającym na oddzieleniu wody i zagęszczeniu pozostałej części substancji stałych, pojawiają się różne wyzwania – duże obciążenia, zużycie, korozja i zatykanie.

Systemy napędowe NORD radzą sobie z większością tych wyzwań dzięki połączeniu technologii przetwornic częstotliwości i motoreduktorów. Prędkość łopatek w zbiornikach jest optymalizowana za pomocą elastycznych opcji obsługi przetwornic częstotliwości NORD dzięki zintegrowanej funkcji PLC. W ten sposób skutecznie zwiększa się stężenie substancji stałych i zmniejsza ilość wolnej wody. Solidna konstrukcja napędów NORD w obudowie blokowej i ze wzmocnionym rozszerzeniem wału napędowego zapewnia długą żywotność i zmniejszone wymogi konserwacyjne.

Możliwości konfiguracji do zastosowań związanych z mieszaniem:

  • MAXXDRIVE® lub reduktory walcowe w korpusie płaskim
  • Wysoko wydajny silnik elektryczny, odpowiadający najnowszym wymogom międzynarodowym
  • Adapter NEMA/IEC
  • Opcje ustawienia pionowego i poziomego
  • Zaawansowany system uszczelnień
  • Modułowe rozwiązania kołnierzowe i łożyskowe
  • Wysoka obciążalność promieniowa i osiowa
  • Adapter SAFOMI

Automatyzacja mechanicznych sit oczyszczających

Pierwszym ważnym etapem oczyszczania ścieków jest przesiewanie, które ma decydujący wpływ na wydajność i sprawność całej instalacji. Dlatego automatyzacja mechanicznych sit oczyszczających w osadniku za pomocą systemów napędowych NORD zapewnia istotne korzyści. Niedrogie usprawnienie procesów i maksymalizację wydajności przesiewania osiąga się dzięki przetwornicom częstotliwości umieszczonym w pobliżu silnika. Prowadzi to również do obniżenia kosztów pracy, poprawy warunków przepływu i zwiększenia wydajności przesiewania.

W zastosowaniach związanych z mieszaniem zastosowanie reduktorów przemysłowych MAXXDRIVE® lub reduktorów walcowych w korpusie płaskim w jednoczęściowej obudowie blokowej zapewnia ważne korzyści, takie jak kompaktowa konstrukcja lub łatwa instalacja. Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości materiałów i precyzyjnej produkcji reduktory NORD są zaprojektowane z myślą o długiej żywotności. Dodatkową zaletą jest stopień ochrony IP66, praca bez wycieków dzięki AUTOVENT oraz oleje biodegradowalne. W adapterze SAFOMI-IEC zintegrowano już zbiornik wyrównawczy oleju, dzięki czemu można zrezygnować z części domontowywanych i zużywających się (np. zbiornika oleju lub uszczelek wału po stronie napędu). Skutkuje to jeszcze większym bezpieczeństwem eksploatacji i mniejszymi wymogami konserwacyjnymi. Przetwornice częstotliwości NORD chronią elektronicznie system napędowy i umożliwiają wizualizację parametrów eksploatacyjnych.

Możliwości konfiguracji do zastosowań związanych z mieszaniem:

  • MAXXDRIVE® lub reduktory walcowe w korpusie płaskim
  • Wysoko wydajny silnik elektryczny, odpowiadający najnowszym wymogom międzynarodowym
  • Adapter NEMA/IEC
  • Opcje ustawienia pionowego i poziomego
  • Zaawansowany system uszczelnień
  • Modułowe rozwiązania kołnierzowe i łożyskowe
  • Wysoka obciążalność promieniowa i osiowa
  • Adapter SAFOMI

Wydajne systemy napędowe do pomp ślimakowych

Pompowanie silnie zanieczyszczonych cieczy, które często zawierają substancje stałe, wymaga wydajnych systemów napędowych. Zastosowane pompy ślimakowe mogą być niezawodnie napędzane przez reduktory NORD o momencie obrotowym do 282 000 Nm.

Ponadto solidna konstrukcja, innowacyjne systemy uszczelniające i opcje ochrony powierzchni zapewniają długą żywotność i zmniejszają wymogi konserwacyjne. Dzięki elastycznym rozwiązaniom montażowym napędy można bez problemu dostosować do różnych wymagań i warunków przestrzennych. W ten sposób reduktory NORD są w stanie poradzić sobie z wysokimi natężeniami przepływu i silnie zanieczyszczonymi cieczami transportowanymi przez pompy ślimakowe.

Możliwości konfiguracji do zastosowań pomp ślimakowych:

  • Reduktory walcowe
  • Wysoko wydajny silnik elektryczny, odpowiadający najnowszym wymogom międzynarodowym
  • Adapter NEMA/IEC
  • Zaawansowany system uszczelnień
  • Możliwy duży wybór niskich przełożeń

Technika napędowa do oczyszczalni ścieków

Rozwiązania napędowe NORD DRIVESYSTEMS są ekologiczne i przyczyniają się do minimalizacji emisji CO₂. Przetwornice częstotliwości zapewniają efektywną eksploatację, udoskonalone sterowanie procesem i optymalną pracę silnika.

Awarii w oczyszczalniach ścieków należy bezwzględnie unikać. Dlatego główne miejsce w rozwoju naszych rozwiązań napędowych zajmuje niezawodność. Wszystkie części składowe naszych systemów są dokładnie do siebie dopasowane i gwarantują bezpieczną i niezawodną eksploatację.

Motoreduktor walcowy BLOCK

  • Wielkości: 11
  • Moc: 0,12–160 kW
  • Moment obrotowy: 10–26 000 Nm
  • Przełożenie: 1,35–14 340,31:1
  • Montaż na łapach lub kołnierzu
  • Długi okres użytkowania wymagający niewielkiego zakresu obsługi
  • Optymalne uszczelnienie
  • Blokowa obudowa

Reduktor walcowy w korpusie płaskim BLOCK

  • Wielkości: 15
  • Moc: 0,12–200 kW
  • Moment obrotowy: 110–100 000 Nm
  • Przełożenie: 4,03–15 685,03:1
  • Montaż na łapach, kołnierzu lub bezpośrednie zawieszenie na wale urządzenia
  • Wał drążony lub pełny
  • Kompaktowa konstrukcja
  • Blokowa obudowa

Reduktor walcowo-stożkowy UNICASE

  • Wielkości: 11
  • Moc: 0,12–200 kW
  • Moment obrotowy: 180–50 000 Nm
  • Przełożenie: 8,04–13 432,68:1
  • Montaż na łapach, kołnierzu lub bezpośrednie zawieszenie na wale urządzenia
  • Wał drążony lub pełny
  • Blokowa obudowa

Reduktor walcowo-stożkowy MAXXDRIVE®

  • Wielkości: 11
  • Moc: 1,5–2150 kW
  • Moment obrotowy: 15 000–260 000 Nm
  • 3- i 4-stopniowy
  • Wytrzymała, precyzyjnie wykonana obudowa z jednego elementu
  • Modułowa i elastyczna konstrukcja zapewniająca optymalne dostosowanie do zastosowania
  • Niski poziom hałasu podczas pracy

Reduktor walcowy MAXXDRIVE®

  • Wielkości: 11
  • Moc: 1,5–6000 kW
  • Moment obrotowy: 15 000–282 000 Nm
  • Przełożenie: 5,54–30 000:1
  • Reduktor o osiach równoległych i prostopadłych
  • Maksymalna dokładność osiowa
  • Długa żywotność, niewielkie wymogi konserwacyjne
  • Blokowa obudowa

Reduktor walcowo-stożkowy MAXXDRIVE® XJ

  • Wielkości: 9
  • Moc: 5,5–1275 kW
  • Moment obrotowy: 15 000–107 000 Nm
  • Przełożenie: 12,5–100:1
  • 3-stopniowy
  • Długa żywotność
  • Układ wałów typu „J”
  • Idealny do napędów jezdnych

Przetwornica częstotliwości NORDAC BASE – SK 180E

  • Zakres mocy: 0,25–2,2 kW
  • 1-fazowa 110–120 V, 1-/3-fazowa 200–240 V, 3-fazowa 380–500 V
  • Stopień ochrony: IP55, IP66
  • Strefa ATEX 22 3D

Przetwornica częstotliwości NORDAC FLEX – SK 200E

  • Wielkości: 4
  • Napięcie: 1~ 110–120 V, 1~ 200–240 V, 3 ~ 200–240 V, 3 ~ 380–500 V
  • Moc: 0,25–22 kW
  • Funkcja oszczędzania energii
  • Zintegrowane sterowanie pozycjonowaniem POSICON
  • Zintegrowany sterownik PLC

G1050 - Katalog – Reduktory przemysłowe MAXXDRIVE 50 Hz metryczne, 60 Hz imperialne


G1050 - Katalog – Reduktory przemysłowe MAXXDRIVE 50 Hz metryczne, 60 Hz imperialne
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

A6041 - Wastewater industry


A6041 - Wastewater industry
  • Pobierz Polski
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

F5300 - True Drop w zastępstwie napowietrzaczy szczotkowych


F5300 - True Drop w zastępstwie napowietrzaczy szczotkowych
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

Oczyszczalnia ścieków w Newport, OR (USA)

Solidne, wydajne, niedrogie, niezawodne i dostępne na całym świecie – tak można podsumować zalety napędów NORD dla branży oczyszczania ścieków. Andrew Grant dokładnie sprawdził właściwości napędów NORD w oczyszczalni ścieków Vance Avery Wastewater Treatment Plant w South Beach w stanie Oregon, zanim zdecydował się je zastosować.

Do referencji

Było to swego rodzaju studium wykonalności. Chcieliśmy przetestować system przed zakupem, a ponieważ nie ma alternatywy dla zbiornika napowietrzającego, musiałem mieć absolutną pewność, że wszystko będzie działać zgodnie z zapewnieniami. Ostatecznie testowaliśmy urządzenia przez dwa lata i byliśmy bardzo zadowoleni z ich wydajności. Jestem bardzo zadowolony z wyniku i cieszę się, że firmy NORD i Motion Industries były w stanie zaoferować nam tak solidne rozwiązanie. Był to bardzo duży projekt.

Napędzani wymaganiami klientów

NORD DRIVESYSTEMS posiada wieloletnie doświadczenie w branży wody ściekowej i pitnej. Znamy Państwa wymagania i chętnie służymy indywidualnym doradztwem. Projektowanie napędów, zabezpieczenia antykorozyjne, automatyzacja i cyfryzacja – jesteśmy Państwa partnerem.

Wspólnie znajdziemy odpowiednie rozwiązanie w oparciu o bogaty asortyment modułowych napędów NORD. Grupa NORD jest reprezentowana w 36 krajach przez własne spółki i jest lokalnym partnerem dla klientów.

Skontaktuj się z nami już teraz