Większa efektywność logistyki paczek!

Dzięki naszym efektywnym, niezawodnym i inteligentnym rozwiązaniom napędowym jesteśmy idealnym partnerem, który zapewnia ciągłość pracy centrów logistycznych. Nasza innowacyjna paleta produktów – od wysokowydajnych motoreduktorów klasy IE5+ po zdecentralizowane przetwornice częstotliwości – gwarantuje sprawne funkcjonowanie. Zawsze wdrażamy nasze rozwiązania wspólnie z klientami, idealnie dopasowując je do dynamiki.

Rozwiązania napędowe dla centrów logistycznych

Centra logistyczne do sortowania paczek (zwane również centrami dystrybucji paczek) sortują ogromne ilości przesyłek w rekordowym czasie i przygotowują je w pełni automatycznie do przekazania do regionalnych punktów doręczeń. Szczególną uwagę zwraca się tutaj na technikę napędową. Zapewnia ona nie tylko płynną pracę, ale także oferuje ogromny potencjał w zakresie efektywności energetycznej, zwiększenia efektywności i redukcji kosztów.

Szybkie, niezawodne i ekonomiczne sortowanie paczek

Dzięki naszemu kompleksowemu podejściu TCO , wysokiemu poziomowi wiedzy specjalistycznej w zakresie zastosowań i rozwoju, naszemu wieloletniemu doświadczeniu i szerokiej ofercie modułowych produktów realizujemy optymalne rozwiązania dla każdego przypadku zastosowania – od sortowników poprzecznotaśmowych poprzez sortowniki pionowe i ślizgowe po przenośniki taśmowe.

Nasze rozwiązania napędowe do sortowania paczek zapewniają dużą niezawodność eksploatacji przy minimalnych przestojach, niski całkowity koszt posiadania (TCO), a także mniejsze zapotrzebowanie na serwis i mniejsze nakłady na konserwację, gwarantując w ten sposób szybki, niezawodny i ekonomiczny transport paczek w centrach logistycznych. W zakresie częściowego obciążenia i częściowych prędkości obrotowych oferujemy energooszczędne rozwiązania o wysokim poziomie sprawności na bazie technologii silników synchronicznych z magnesami trwałymi (PMSM) . Jako dostawca systemów dostarczamy oczywiście kompletne zespoły napędowe wraz z wtyczkami i przewodami. Montaż i demontaż odbywa się w mgnieniu oka.

Technika napędowa dla sektora paczek:

  • Kompletne rozwiązania napędowe od jednego producenta
  • Urządzenia zoptymalizowane pod kątem TCO ze zdecentralizowaną techniką napędową
  • Optymalna równowaga między efektywnością energetyczną i redukcją liczby wariantów
  • Duża niezawodność eksploatacji przy minimalnych przestojach
  • Kompaktowa konstrukcja o niewielkich gabarytach
  • Wysokowydajne silniki synchroniczne IE4 i IE5+
  • Inteligentne przetwornice częstotliwości z wbudowanym sterownikiem PLC
  • Przyjazne dla serwisu i użytkownika rozwiązania Plug and Play

Technika sortowania

Sortowniki (systemy sortowania, np. sortowniki poprzecznotaśmowe, pionowe, ślizgowe) i podajniki (systemy doprowadzające dla sortowników) dbają o to, aby paczki, pakiety i przesyłki przemieszczały się we właściwy sposób w centrach logistycznych.

Podczas gdy sortowniki muszą pracować w sposób ciągły i bardzo efektywny, to w przypadku podajników chodzi o przede wszystkim o dokładność i dynamikę. Nasza technologia silników synchronicznych IE5+ zapewnia maksymalną efektywność i niezawodność eksploatacji oraz znacząco przyczynia się do redukcji całkowitego kosztu posiadania. Kolejna zaleta: Dzięki niskiemu masowemu momentowi bezwładności silnik charakteryzuje się wysoką dynamiką rozruchu i przyspieszania. Opcjonalnie dostępny jest również zintegrowany enkoder.

Systemy napędowe dla sortowników i podajników:

  • Wysokowydajne, kompaktowe napędy IE5+
  • Duża dynamika dzięki technologii silników synchronicznych
  • Różne typy enkoderów do pracy w pętli zamkniętej

Niezawodność na pierwszym miejscu

Transport w centrach logistycznych w sektorze paczek odbywa się głównie za pomocą przenośników taśmowych. Przenośniki taśmowe umożliwiają ekonomiczny transport dużych mas na duże odległości do kilku kilometrów. Obracające się bez końca taśmy przenośnikowe pełnią równocześnie rolę elementu nośnego i cięgnowego. Taśmy mogą być ułożone poziomo, wznosząco lub opadająco.

W oparciu o nasz modułowy system produktów tworzymy rozwiązania napędowe zoptymalizowane pod kątem TCO, które spełniają najważniejsze wymagania, tzn. charakteryzują się wysoką niezawodnością eksploatacji, niskimi kosztami konserwacji i małym zużyciem energii, a także znacząco obniżają koszty eksploatacji.

Zredukuj koszty przenośników taśmowych:

  • Duża przepustowość dzięki wysokim prędkościom taśmy
  • Niezawodne, wymagające niewielkiej konserwacji koncepcje napędów
  • Silniki synchroniczne bez enkodera

Systemy napędowe LogiDrive®: Usługi pocztowo-paczkowe

Rozwiązania systemowe dla centrów logistycznych, urządzeń do dystrybucji paczek, sortowni paczek

Użytkownicy końcowi w branży stawiają na „zieloną i efektywną technikę napędową” z długofalowym celem, jakim jest neutralność klimatyczna i neutralność pod względem emisji CO<sub>2</sub>. Rozwiązaniem jest koncepcja NORD LogiDrive. Redukcja liczby wariantów, wysokowydajne motoreduktory i przyjazne dla serwisu przetwornice pozwalają na znaczne zmniejszenie kosztów z punktu widzenia TCO we wszystkich punktach pracy. Powstała w ten sposób wartość dodana stanowi korzyść w zakresie zużycia energii, tworzenia zapasu części zamiennych i interwencji serwisu.

Więcej informacji o LogiDrive®

Reduktor walcowo-stożkowy NORDBLOC.1

  • Moce: 0,12 kW - 9,2 kW
  • Moment obrotowy: 50 Nm - 660 Nm

DuoDrive

  • Moce: 0,35 - 3,0 kW
  • Ekstremalnie wysoka sprawność systemu
  • Kompaktowa konstrukcja zmywalna
  • Minimalizacja nakładów na konserwację
  • Rozwiązanie systemowe zapewniające łatwe uruchamianie i Plug and Play

Silnik NORD UNIVERSAL

  • Moce: 0,12 kW - 45 kW
  • Klasa ochrony: IP66
  • Klasa sprawności IE3
  • Globalne certyfikaty

Silniki synchroniczne IE5+ (TEFC)

  • Moce: 0,35 kW - 11,00 kW
  • Kolejny poziom efektywności energetycznej: IE5+
  • Aprobaty i zatwierdzenia akceptowane na całym świecie
  • Kompaktowa konstrukcja
  • Stała wysoka sprawność w całym zakresie regulacji

NORDAC FLEX - SK 200E - Przetwornica częstotliwości

  • Zakres mocy: 0,25 - 22 kW
  • Klasa ochrony: IP55, IP66
  • Montaż na ścianie lub na silniku
  • Maksymalna elastyczność dzięki modułowej budowie

NORDAC LINK - SK 250E - Przetwornica częstotliwości

  • Zakres mocy: 0,37 - 7,5 kW
  • Klasa ochrony: IP55, IP65
  • Montaż na ścianie
  • Łatwa instalacja i konserwacja dzięki bogatym możliwościom podłączania
  • Dowolna konfiguracja dla danego zastosowania

alt

Intralogistyka z ograniczoną emisją

DHL (Niemcy)

Do 2050 roku firma DHL zamierza zredukować do zera emisje związane z logistyką. Aby osiągnąć ten cel, międzynarodowy dostawca usług transportowych stawia na najnowocześniejsze technologie i zrównoważone rozwiązania firmy NORD DRIVESYSTEMS.

Zobacz referencje

Dokumenty

A6050 - Intralogistics industry


A6050 - Intralogistics industry
  • Pobierz Polski
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

AS0302 - Conveyor belt applications


AS0302 - Conveyor belt applications
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

S5210 - Przestrzeń rozwiązań LogiDrive


S5210 - Przestrzeń rozwiązań LogiDrive
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

S9090 - Quick Start NORDAC ACCESS BT & NORDCON APP


S9090 - Quick Start NORDAC ACCESS BT & NORDCON APP
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

S9091 - Condition monitoring for predictive maintenance


S9091 - Condition monitoring for predictive maintenance
  • Pobierz Polski
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

F3025 - Product leaflet – NORDAC LINK (SK 15E-FDS and SK 250E-FDS series) – Motor starters and frequency converters


F3025 - Product leaflet – NORDAC LINK (SK 15E-FDS and SK 250E-FDS series) – Motor starters and frequency converters
  • Pobierz Polski
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

F3020 - Product leaflet – NORDAC FLEX (SK 200E series) – Frequency inverters


F3020 - Product leaflet – NORDAC FLEX (SK 200E series) – Frequency inverters
  • Pobierz Polski
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

CS0004 - Chronopost_Centra przesyłek


CS0004 - Chronopost_Centra przesyłek
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

CS0021 - BCS Group_Intralogistyka


CS0021 - BCS Group_Intralogistyka
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

Wykorzystaj potencjał w zakresie wzrostu efektywności i oszczędności kosztów

Technika napędowa jest kluczem do większej wydajności, efektywności ekonomicznej i zrównoważonego rozwoju. Oferujemy odpowiednie rozwiązania i usługi dla centrów logistycznych. Nasze systemy napędowe są zoptymalizowane pod kątem oszczędnego wykorzystania zasobów i pomagają zredukować całkowity koszt posiadania (TCO). Nasza usługa NORD ECO zapewnia szczegółowe informacje dotyczące zużycia energii w instalacji i przez poszczególne napędy. Pomiary i analizy można wykorzystać do zidentyfikowania potencjalnych oszczędności, a tym samym do znalezienia najbardziej efektywnego rozwiązania napędowego do aplikacji klienta w obszarze usług pocztowo-paczkowych.

Dowiedz się już teraz

Ukierunkowanie na wymagania klientów

NORD DRIVESYSTEMS posiada wieloletnie doświadczenie w sektorze paczek. Znamy wymagania klientów i chętnie udzielamy indywidualnej porady. Projektowanie napędów, zwiększanie efektywności energetycznej, redukcja liczby wariantów, automatyzacja i cyfryzacja – w każdym z tych tematów jesteśmy do dyspozycji naszych klientów.

Wspólnie znajdziemy odpowiednie rozwiązanie w oparciu o rozbudowany modułowy system napędowy NORD. Jesteśmy obecni w ponad 80 krajach. Dzięki temu możemy zapewnić doradztwo projektowe, wysoką dostępność wymaganej techniki napędowej, krótkie terminy dostaw i szybki serwis dla centrów logistycznych.

Skontaktuj się z nami już teraz