Napoje

Kompletne rozwiązania napędowe z jednego źródła

NORD DRIVESYSTEMS obejmuje szeroki zakres zastosowań w przemyśle napojów dzięki specyficznym dla branży, innowacyjnym rozwiązaniom napędowym.

Znamy Twój biznes i dokładnie rozumiemy Twoje wymagania. Preferujemy długoterminową współpracę z naszymi klientami i partnerami. Możesz być pewien, że zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby wzmocnić dobrą reputację Twojej marki.

NORD DRIVESYSTEMS zapewnia:

  • Rozległą wiedzę na temat aplikacji i wsparcia technicznego
  • Kompletne rozwiązania napędowe z jednego źródła
  • Silną globalną obecność i obsługę
  • Tysiące zainstalowanych napędów w przemyśle spożywczym
  • Szeroką gamę produktów o wysokich standardach jakości
  • Wysoką niezawodność, ekonomiczność i żywotność
  • Uznaną jakość produktu zgodną z międzynarodowymi standardami

DuoDrive

Dwa w jednym.

  • Moce: 0,35 - 3,0 kW
  • Ekstremalnie wysoka sprawność systemu
  • Kompaktowa przestrzeń instalacyjna umożliwiająca elastyczne zastosowanie
  • Łatwo zmywalna konstrukcja z obróbką powierzchni NXD tupH zapewniająca najwyższe standardy higieny
  • Łatwo zmywalna konstrukcja z obróbką powierzchni NXD tupH zapewniająca najwyższe standardy higieny

Silniki synchroniczne IE5+ (TENV)

Wysokosprawny silnik synchroniczny bez ożebrowania

  • 0.35 kW - 2.2 kW
  • IP69K (opcjonalnie)
  • Globalne zatwierdzenia i aprobaty
  • Kompaktowa i higieniczna konstrukcja, dostępna z powłoką NXD tupH® zapewniającą bezpieczną dla żywności ochronę powierzchni
  • Stała wysoka sprawność w całym zakresie regulacji

NORDAC ON / ON+ SK 300P

Zoptymalizowana przez koncentrację

  • Zakres mocy: 0,37 - 3,7 kW
  • Klasa ochrony: IP55, IP66
  • Różnorodne zastosowanie: montaż na ścianie lub na silniku
  • Prosta integracja za pomocą wieloprotokołowego interfejsu Ethernet
  • Szybkie uruchomienie w Plug & Play

Reduktory ślimakowe UNIVERSAL SMI

Ciche i gładkie

  • Moce: 0,12 KW - 4,00 kW
  • Moment obrotowy: 21 Nm - 427 Nm
  • Łatwo zmywalna konstrukcja z obróbką powierzchni NXD tupH zapewniająca najwyższe standardy higieny
  • Low noise levels thanks to quiet running
  • Low space requirement thanks to compact design

Motoreduktor walcowo-stożkowy NORDBLOC.1

Wydajność i konstrukcja

  • Moce: 0,12 kW - 9,2 kW
  • Moment obrotowy: 50 Nm - 660 Nm
  • Opcjonalna obróbka powierzchni IP69K lub NXD tupH dla maksymalnej ochrony
  • Wash-down capable, available with NXD tupH® for food-safe surface protection
  • Lightweight thanks to aluminum housing

Motoreduktor walcowy NORDBLOC.1

Przekładnia walcowa inline w gładkiej obudowie

  • Moce: 0,12 kW - 37 kW
  • Moment obrotowy: 30 Nm - 3300 Nm
  • Łatwo zmywalna konstrukcja ułatwiająca utrzymanie higieny, opcjonalnie z wykończeniem powierzchni NXD tupH
  • Low weight thanks to aluminum housing
  • Low noise levels thanks to quietrunning

Motoreduktor walcowo-stożkowy UNICASE

Mocny i sprawdzony

  • Moce: 0,12 kW - 200 KW
  • Moment obrotowy: 180 Nm - 50 000 Nm
  • High power density
  • Low maintenance with long service life
  • High radial and axial loads

Motoreduktor walcowy w korpusie płaskim UNICASE

Smukły i wysokowydajny

  • Moce: 0,12 kW - 200 kW
  • Moment obrotowy: 110 Nm - 100 000 Nm
  • Opcjonalna obróbka powierzchni NXD tupH dla maksymalnej ochrony
  • Wash-down capable, can be equipped with NXD tupH® for food-safe surface protection
  • Low noise levels thanks to quiet running

Reduktory walcowe MAXXDRIVE® XC

Reduktory przemysłowe

  • 2- i 3-stopniowy
  • Jednoczęściowy, precyzyjnie wykonany korpus o wysokiej wytrzymałości
  • Modułowa i elastyczna konstrukcja zapewniająca optymalne dostosowanie do konkretnej aplikacji
  • Niski poziom hałasu
  • Low-noise operation

NORDAC BASE - SK 180E - Przetwornica częstotliwości

Kompaktowy napęd, ważne funkcje napędu

  • Zakres mocy: 0,25 – 2,2 kW
  • Klasa ochrony: IP55, IP66
  • Montaż na ścianie lub na silniku
  • Economic dimensioning with functional basic equipment
  • Low space requirements thanks to compact size

NORDAC PRO - SK 500P - Przetwornica częstotliwości

Falownik do montażu w szafie sterowniczej

  • Zakres mocy: 0,25 - 160 kW
  • Klasa ochrony: IP20
  • Wieloprotokołowy interfejs Ethernet
  • Interfejs USB do beznapięciowej parametryzacji
  • Interfejs multi-enkoderowy do pracy wieloosiowej

Wild Goose Canning

Mobilne, niewielkie linie do napełniania puszek

Wild Goose Canning ściśle współpracuje z firmą NORD w zakresie rozwoju i produkcji wyposażenia do konserw dla przemysłu napojów. NORD wywarł duże wrażenie dobrą jakością i wytrzymałymi motoreduktorami.

G.C. Evans

Napędzany przez Obsługę. Napędzany przez NORD.

Absolutnie niezawodne napędy i pierwszorzędna obsługa klienta to dwie z wielu zalet, które NORD oferuje producentowi instalacji G.C Evans.

Browar Octopi

NORD jest pod ręką

Firma NORD DRIVESYSTEMS dostarczyła dla Octopi Brewing (USA) napędy ze specjalną obróbką powierzchni, zgodnie z wymaganiami browaru. Dzięki obróbce powierzchni napędy te stały się szczególnie odporne na korozję.

Browar Forst

Najnowocześniejsza warzelnia w Europie

Specjalny browar piwa Forst produkuje w trybie ciągłym. Aby młyny, systemy transportowe i mieszalniki nie zawiodły, browar stawia na niezawodne motoreduktory NORD.

TMCI

Autentyczny smak zapewniony przez nowy system filtracji

TMCI to innowacyjny producent maszyn dla przemysłu spożywczego i napojów. We współpracy z firmą NORD opracowano nową instalację filtracyjną, która jest łatwa w czyszczeniu i szczególnie dobrze zachowuje smaki.

MOPOS

Napędy najnowszej generacji dla maszyn obracających mieszadła w kadziach zaciernych instalacji słodowania.

Aby uzyskać różne niuanse smakowe, wymagany jest złożony proces produkcyjny. Maszyny pracują w trybie ciągłym. Aby zapobiec awariom, MOPOS instaluje niezawodne napędy NORD.

A6028 - Beverage industry


A6028 - Beverage industry
  • Pobierz Polski
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

Więcej informacji znajdziesz tutaj: