Zapewniamy sprawną logistykę bagażową

Wspieramy lotniska na drodze do bardziej zrównoważonego rozwoju i ochrony klimatu przy równoczesnej optymalizacji kosztów. Nasze innowacyjne rozwiązania napędowe dla przenośników taśmowych i tacowych gwarantują niezawodną pracę systemów transportu bagażu i zapewniają znaczną redukcję zapotrzebowania na energię. Korzyścią jest znaczna redukcja emisji CO<sub>2</sub> i zmniejszenie kosztów w obszarze logistyki lotniskowej.

Rozwiązania napędowe dla logistyki lotniskowej

Przyjazny dla klimatu ruch lotniczy zaczyna się już na ziemi. Technika napędowa systemów transportu bagażu zapewnia duży potencjał w zakresie redukcji zużycia energii, a tym samym obniżenia emisji CO<sub>2</sub>, ponieważ systemy obsługi bagażu często rozciągają się na kilka kilometrów i mają dużą liczbę napędów.

Niezależnie od tego, czy chodzi o odprawę, sortowanie, szybki transport czy odbiór bagażu - jako ważny partner branży lotniskowej doskonale znamy wymagania logistyki lotniskowej. Opracowujemy i produkujemy skalowalne koncepcje napędów dla wszystkich obszarów transportu bagażu. Ponadto dzięki naszej usłudze NORD ECO wspieramy klientów w zwiększaniu potencjału optymalizacji i oszczędności w obszarze techniki napędów i w zmniejszaniu śladu węglowego. Napędy NORD spełniają wszystkie obecne i przyszłe wymagania oraz są stosowane na krajowych i międzynarodowych lotniskach na całym świecie.

Specjalistyczna wiedza w obszarze logistyki lotniskowej

Podczas transportu bagażu walizki, torby i plecaki o różnej wadze muszą być transportowane na duże odległości w nieregularnych odstępach czasu i to tak szybko i energooszczędnie, jak to możliwe. Zazwyczaj zadanie to wykonują przenośniki taśmowe i tacowe.

Dzięki naszej specjalistycznej wiedzy i szerokiej gamie produktów tworzymy rozwiązania napędowe, które są specjalnie dostosowane do różnych zastosowań w logistyce lotniskowej – czy to energooszczędne i zdolne do przyjmowania przeciążeń napędy do przenośników taśmowych i tacowych, czy też precyzyjne i bardzo dynamiczne napędy do systemów łączenia / rozdzielania, pionowych zwrotnic, podnośników i sortowników.

Efektywna logistyka bagażowa

Nasze napędy oferują wysoki stopień niezawodności eksploatacji, łatwość obsługi i efektywność. Działają wyjątkowo niezawodnie, gwarantują szczególnie wysokie prędkości transportu i umożliwiają optymalne zużycie energii nawet w zakresie obciążeń częściowych i częściowych prędkości obrotowych. Ponadto są łatwe w serwisowaniu i konserwacji, zmniejszają czasy przestojów i dzięki temu przyczyniają się do zwiększenia efektywności i dostępności logistyki lotniskowej.

Rozwiązania napędowe dla przenośników taśmowych itp.:

  • Kompletne rozwiązania napędowe od jednego producenta
  • Wysoka efektywność energetyczna i dynamika
  • Niezawodna technika o dużej trwałości
  • Rozwiązania dostosowane do wymagań klientów
  • Przyjazna dla serwisu technologia Plug and Play
  • Minimalne nakłady na konserwację
  • Zmniejszony ciężar
  • Duży wybór zdecentralizowanych przetwornic częstotliwości
  • Redukcja liczby wariantów napędu
  • Uznana jakość produktów zgodna z międzynarodowymi normami
  • Globalny serwis

Efektywność podczas pracy ciągłej

Przenośniki taśmowe umożliwiają ekonomiczny transport dużych, nieporęcznych ładunków na duże odległości z dużą prędkością.

Przenośniki taśmowe często pracują w trybie ciągłym i dlatego wymagają jak najbardziej energooszczędnych rozwiązań napędowych. Na bazie naszego silnika synchronicznego IE5+ i naszego opatentowanego motoreduktora DuoDrive realizujemy przyszłościowe koncepcje napędów o zoptymalizowanej sprawności systemu, wysokiej gęstości mocy i kompaktowej konstrukcji. Nasze rozwiązania napędowe dla przenośników taśmowych osiągają niezmienną wysoką sprawność w szerokim zakresie momentu obrotowego i dlatego optymalnie nadają się do ekonomicznej pracy w zakresie częściowego obciążenia i częściowych prędkości obrotowych.

Technika napędowa dla przenośników taśmowych:

  • Doskonała efektywność energetyczna
  • Ekonomiczna praca w zakresie częściowego obciążenia i częściowych prędkości obrotowych
  • Silniki synchroniczne bez enkodera

Szybki transport

Przenośniki tacowe składają się z dwóch wąskich pasów, na których są transportowane bagaże w płaskich, prostokątnych pojemnikach, tzw. tacach lub kuwetach transportowych. Ponieważ nie wymagają one przenośnika taśmowego, pracują płynniej i osiągają większe prędkości niż przenośniki taśmowe. Motoreduktory z hamulcem są zatem koniecznością, podobnie jak energooszczędna praca. Często są również stosowane silniki autonomiczne.

Technika napędowa dla przenośników tacowych:

  • Wysokowydajne systemy napędowe
  • Motoreduktory z hamulcem
  • Silniki autonomiczne bez reduktora

Przestrzeń rozwiązań LogiDrive®: Lotniska

Rozwiązania systemowe dla taśm bagażowych, systemów sortowania bagażu

Użytkownicy końcowi w branży stawiają na „zieloną i efektywną technikę napędową” z długofalowym celem, jakim jest neutralność klimatyczna i neutralność pod względem emisji CO<sub>2</sub>. Rozwiązaniem jest koncepcja NORD LogiDrive. Redukcja liczby wariantów, wysokowydajne motoreduktory i przyjazne dla serwisu przetwornice pozwalają na znaczne zmniejszenie kosztów z punktu widzenia TCO we wszystkich punktach pracy. Powstała w ten sposób wartość dodana stanowi korzyść w zakresie zużycia energii, tworzenia zapasu części zamiennych i interwencji serwisu.

Więcej informacji o LogiDrive®

Reduktor walcowo-stożkowy NORDBLOC.1

  • Moce: 0,12 kW - 9,2 kW
  • Moment obrotowy: 50 Nm - 660 Nm

DuoDrive

  • Moce: 0,35 - 3,0 kW
  • Ekstremalnie wysoka sprawność systemu
  • Kompaktowa konstrukcja zmywalna
  • Minimalizacja nakładów na konserwację
  • Rozwiązanie systemowe zapewniające łatwe uruchamianie i Plug and Play"

Silnik NORD UNIVERSAL

  • Moce: 0,12 kW - 45 kW
  • Klasa ochrony: IP66
  • Klasa sprawności IE3
  • Globalne certyfikaty

Silniki synchroniczne IE5+ (TEFC)

  • Moce: 0,35 kW - 11,00 kW
  • Kolejny poziom efektywności energetycznej: IE5+
  • Aprobaty i zatwierdzenia akceptowane na całym świecie
  • Kompaktowa konstrukcja
  • Stała wysoka sprawność w całym zakresie regulacji

NORDAC FLEX - SK 200E - Przetwornica częstotliwości

  • Zakres mocy: 0,25 - 22 kW
  • Klasa ochrony: IP55, IP66
  • Montaż na ścianie lub na silniku
  • Maksymalna elastyczność dzięki modułowej budowie

NORDAC LINK - SK 250E - Przetwornica częstotliwości

  • Zakres mocy: 0,37 - 7,5 kW
  • Klasa ochrony: IP55, IP65
  • Montaż na ścianie
  • Łatwa instalacja i konserwacja dzięki bogatym możliwościom podłączania
  • Dowolna konfiguracja dla danego zastosowania

Logistyka bagażowa z napędami NORD

Lotnisko Hamburg (Niemcy)

Aby zapewnić płynny transport bagażu na lotnisku w Hamburgu, w ramach modernizacji została zmodyfikowana logistyka bagażowa. Wymagało to inteligentnej, wydajnej i bardzo elastycznej techniki napędowej, która została dostarczona przez firmę NORD.

Do referencji

Dokumenty

A6030 - Airport technology


A6030 - Airport technology
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

S5250 - Variant reduction


S5250 - Variant reduction
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

S5210 - Przestrzeń rozwiązań LogiDrive


S5210 - Przestrzeń rozwiązań LogiDrive
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

Wykorzystaj potencjał w zakresie wzrostu efektywności i oszczędności kosztów

Technika napędowa jest kluczem do większej wydajności, efektywności ekonomicznej i zrównoważonego rozwoju. Oferujemy odpowiednie rozwiązania i usługi dla logistyki lotniskowej. Nasze systemy napędowe są zoptymalizowane pod kątem oszczędnego wykorzystania zasobów i pomagają zredukować całkowity koszt posiadania (TCO). Nasza usługa NORD ECO zapewnia szczegółowe informacje dotyczące zużycia energii w instalacji i przez poszczególne napędy. Pomiary i analizy można wykorzystać do zidentyfikowania potencjalnych oszczędności, a tym samym do znalezienia najbardziej efektywnego rozwiązania napędowego do zastosowania klienta.

Dowiedz się już teraz

Orientacja na wymagania klientów

NORD DRIVESYSTEMS posiada wieloletnie doświadczenie w logistyce lotniskowej. Znamy wymagania klientów i chętnie udzielamy indywidualnej porady. Projektowanie napędów, zwiększanie efektywności energetycznej, redukcja liczby wariantów, automatyzacja i cyfryzacja – w każdym z tych tematów jesteśmy do dyspozycji naszych klientów.

Wspólnie znajdziemy odpowiednie rozwiązanie w oparciu o rozbudowany modułowy system napędowy NORD. Jesteśmy obecni w ponad 80 krajach. Dzięki temu możemy zapewnić doradztwo projektowe, wysoką dostępność wymaganej techniki napędowej, krótkie terminy dostaw i szybki serwis dla przenośników taśmowych itp.

Skontaktuj się z nami już teraz