Silniki elektryczne | NORD
Duża moc, niskie zużycie
Silniki elektryczne NORD mają wysoką sprawność, są wyjątkowo wytrzymałe i mogą być łączone ze wszystkimi naszymi przekładniami. Twoja korzyść: maksymalna elastyczność!
Silniki elektryczne
Wysoka moc, niskie zużycie energii
NORD dostarcza szeroki zakres silników elektrycznych, które spełniają wszystkie standardowe przepisy i normy dotyczące sprawności obowiązujące na świecie. Nasze silniki są używane w wielu zastosowaniach ze względu na wysoką moc i wytrzymałość, ale również możliwość połączenia ze wszystkimi przekładniami naszej produkcji.
Sprawdzają się w mieszadłach, przenośnikach, intralogistyce i branży spożywczej - znajdują się tam, gdzie wymagana jest wysoka wydajność. Pracują niezawodnie przez wiele lat, przy zachowaniu bardzo wysokiej sprawności (do 95%). Pozwala to obniżyć koszty eksploatacyjne klientów i chronić środowisko naturalne.
Korzyści z zakupu silników elektrycznych NORD:
- Maksymalna sprawność
Spełniają wymagania aktualnej normy IEC 60034-30-1:2014 oraz EUP 640/2009 – nawet energooszczędne silniki synchroniczne zaklasyfikowane są do klasy sprawności IE4. - Najwyższa jakość
Wszystkie silniki produkujemy we własnym zakładzie, zgodnie z najbardziej wymagającymi normami. - Wysoka dostępność
Dzięki produkcji wszystkich elementów w naszym zakładzie w Wiechlicach , możemy szybko dostarczać je do odbiorców na całym świecie. - Wysoka elastyczność
Dzięki identycznym wymiarom silnika można łatwo przełączać się z jednej klasy efektywności na inną bez konieczności dokonywania jakichkolwiek modyfikacji mechanicznych. Nowy silnik synchroniczny IE5+ z naszego asortymentu wysokowydajnych urządzeń jest nawet mniejszy niż silnik synchroniczny IE4 o tej samej mocy, a dzięki modułowej konstrukcji w takim samym korpusie mogą zawierać się urządzenia o trzech różnych poziomach mocy.
Nasze silniki cechuje moc i ekonomika
Napędy elektryczne w zastosowaniach przemysłowych zużywają nawet 70 procent całej wymaganej energii. Dla wielu przedsiębiorstw stwarza to ogromny potencjał do optymalizacji
Dlatego firma opracowała serię energooszczędnych silników elektrycznych wysokiej mocy. Omawiane silniki wolnostojące cechuje bardzo wysoka sprawność, w pewnym zakresie przekraczająca wymagania aktualnych norm unijnych.
Energooszczędne i niezawodne silniki NORD nadają się do niemal każdego zastosowania. Szczególnie ekonomiczna seria IE5+ jest dostępna w wersji wentylowanej lub gładkiej do mocy 4,0 kW z ciągłym momentem obrotowym od 1,6 do 18,2 Nm.
Chcesz znacznie obniżyć koszty energii? Dowiedz się więcej o naszych energooszczędnych silnikach synchronicznych z magnesami trwałymi IE5+!
Jak działają silniki elektryczne?
Silniki elektryczne przekształcają energię elektryczną w energię mechaniczną dzięki oddziaływaniu wirującego pola magnetycznego. Pole magnetyczne wytwarzane przez uzwojenia stojana oddziałuje z wirnikiem, powodując powstanie momentu obrotowego, który napędza wał silnika. To właśnie odpowiednio zaprojektowana konstrukcja oraz parametry techniczne silnika decydują o jego sprawności, kulturze pracy i niezawodności.
Co wpływa na sprawność silnika elektrycznego?
Na sprawność silników elektrycznych wpływa wiele czynników, takich jak jakość zastosowanych materiałów, precyzja wykonania oraz optymalizacja pola magnetycznego. Nowoczesne modele IE5+ firmy NORD zostały zaprojektowane tak, aby ograniczyć straty energii i zapewnić wysoki moment obrotowy przy niewielkim poborze mocy. Dzięki temu użytkownicy mogą zmniejszyć koszty eksploatacji oraz zwiększyć efektywność całego układu napędowego.
Silniki elektryczne do zastosowań specjalnych
W niektórych zastosowaniach, standardowe silniki nie mogą być używane, np. z powodu trudnych warunków otoczenia, skrajnie wysokich obciążeń lub zagrożenia wybuchem
Aby sprostać takim warunkom, nasza oferta obejmuje silniki specjalne o mocy od 0,12 do 30 kW: Wykonanie przeciwwybuchowe dostępne jest dla atmosfer pyłowych i gazowych. Nasze silniki posiadają certyfikaty ATEX, IECEx i HazLoc.
Sprawdź jak sobie radzą nasze silniki wolnostojące w skrajnie trudnych warunkach panujących w stalowni!
Zobacz film
Aby różnego rodzaju urządzenia mechanicznie mogły sprawnie i wydajnie pracować, potrzebują efektywnie działającej jednostki napędowej. Ze względu na konstrukcje silniki mogą być zasilane energią elektryczną lub odpowiednim paliwem. W przypadku silników elektrycznych energia elektryczna jest przetwarzana na energię mechaniczną. Zasada działania silnika elektrycznego opiera się na wykorzystaniu pola magnetycznego, które powoduje obrót wirnika i wytwarza moment obrotowy. Odpowiedni dobór parametrów technicznych silnika pozwala uzyskać wysoką sprawność, niezawodność oraz długą żywotność napędu.
Tego rodzaju jednostki znajdują szerokie zastosowanie i są powszechnie wykorzystywane w rozmaitych maszynach i urządzeniach przemysłowych, pojazdach, ale też w sprzęcie AGD. Są niezwykle komfortowe w codziennej eksploatacji, cechują się ponadprzeciętną wytrzymałością i trwałością, a przede wszystkim wysoką sprawnością działania.
Silniki elektryczne jednofazowe od Nord
Znajdujące się w naszej ofercie silniki elektryczne jednofazowe są niezastąpione w urządzeniach przemysłowych, takich jak obrabiarki, pompy czy wentylatory, którym zapewniają odpowiednią moc.
Nasze silniki jednofazowe występują w trzech wersjach. Dla prostych rozwiązań polecamy ekonomiczną jednostkę napędową z obwodem Steinmetza. Przy bardziej wymagających zastosowaniach lepiej sprawdzi się silnik elektryczny z kondensatorem roboczym lub kondensatorem roboczym i rozruchowym.
Silnik elektryczny trójfazowy
W naszej ofercie znajdują się również niezwykle efektywne w działaniu trójfazowe silniki elektryczne. Charakteryzują się one znacznie szerszym zakresem zastosowania. Przede wszystkim są stosowane w różnych branżach przemysłowych. Zdecydowanie różnią się budową od silników jednofazowych, ale też sposobem zasilania.
Aby silnik trójfazowy osiągnął pełną moc musi być podłączony do instalacji złożonej z trzech obwodów elektrycznych prądu przemiennego. Tego rodzaju napęd cechuje się znacznie wyższą wydajnością, żywotnością, doskonale też znosi wszelkiego rodzaju przeciążenia, zarówno mechaniczne, jak i elektryczne. Niektóre trójfazowe silniki wyposażone są dodatkowo w elektronikę sterującą.
Trójfazowe silniki są niezwykle wydajna jednostka, osiągająca wysoką moc przy niskim zużyciu energii elektrycznej. Pozwala to nie tylko na znaczne oszczędności, ale jest także korzystne dla środowiska naturalnego. Tego rodzaju silnik elektryczny cechuje się znacznie większą sprawnością energetyczną, sięgającą nawet 95%. Korzyści energetyczne stosowania tego rodzaju silników wynikają także z możliwości ich regulacji.
Silniki trójfazowe są powszechnie stosowane w przemyśle, ponieważ zapewniają stabilną pracę oraz wysoki moment obrotowy nawet przy dużych obciążeniach. Dzięki równomiernie wytwarzanemu wirującemu polu magnetycznemu charakteryzują się płynną pracą, wysoką sprawnością oraz możliwością precyzyjnej regulacji prędkości za pomocą falowników.
Prędkości obrotowe - silniki elektryczne
Odpowiednia prędkość obrotowa jednostki napędowej, dostosowana do indywidualnych potrzeb, potrafi znacząco wpływać na zużycie energii, ale przede wszystkim zmniejszyć mechaniczne obciążenia poszczególnych komponentów, a tym samym wydłużyć żywotność silnika.
Prędkość obrotowa jest jednym z najważniejszych parametrów pracy silnika, jednak równie istotny jest dostępny moment obrotowy. Odpowiednie dopasowanie obu parametrów do wymagań aplikacji pozwala ograniczyć zużycie energii, zmniejszyć obciążenia mechaniczne i wydłużyć żywotność całego układu napędowego. W nowoczesnych modelach NORD zoptymalizowana konstrukcja oraz odpowiednio zaprojektowane pole magnetyczne zapewniają wysoką sprawność i niezawodną pracę nawet w wymagających zastosowaniach.