Wiadomości –
NORD używa przyjaznych dla środowiska lakierów o wysokiej zawartości części stałych
Optymalne powłoki i farby chronią powierzchnie systemów napędowych NORD oraz zapewniają estetyczny i jednolity wygląd systemu i zakładu. NORD używa najnowszej generacji farb o wysokiej zawartości części stałych, które znacznie zmniejszają emisję rozpuszczalników podczas malowania znacznie poniżej wymaganych prawnie limitów. Ten rodzaj lakieru otrzymuje nowe oznaczenia, podczas gdy właściwości techniczne pozostają niezmienione.
Bargteheide, 2020-09-21
NORD DRIVESYSTEMS oferuje szeroką gamę przyjaznych dla środowiska lakierów które zapewniają optymalną ochronę powierzchni dla danego zastosowania i warunków środowiskowych. Farby zawierają do 80% części stałych. Dzięki niskiej zawartości rozpuszczalników, wynoszącej tylko około 20%, powodują znacznie mniejsze zanieczyszczenie środowiska niż inne farby. Stosowane przez nas lakiery o wysokiej zawartości części stałych łączą w sobie korzyści emisyjne farb wodnych z funkcjonalnością materiałów powłokowych na bazie rozpuszczalników. Ponadto niższa zawartość rozpuszczalnika pozwala na bardzo krótkie czasy schnięcia podczas produkcji - decydująca przewaga nad systemami powłok na bazie wody. Przed malowaniem podłoża do systemów powłokowych na bazie wody należy oczyścić i odtłuścić rozpuszczalnikami.
Wybór odpowiedniego systemu powłokowego dla rozwiązania napędowego NORD zależy od warunków środowiskowych i eksploatacyjnych w miejscu instalacji. W przyszłości zmieni się oznaczenie klas ochrony powierzchni NORD. Jednak właściwości i jakość odpowiednich klas powłok pozostaną niezmienione. Nowe klasy powierzchni od C2 do C5 oparte są na klasyfikacji warunków środowiskowych zgodnie z normą DIN EN ISO 12944-2. Powłoka Basic / Basic + dla napędów do instalacji wewnętrznych odpowiada klasie C2 (poprzednio F2). Następnie zwiększa się grubość warstwy i liczba warstw farby, począwszy od powłoki NORD Severe Duty 2/2 +, klasa C2 (poprzednio F3.0.) Do chronionego montażu na zewnątrz do NORD Severe Duty 5/5 +, klasa C5 ( poprzednio F3.3) do montażu na zewnątrz w atmosferach miejskich i przemysłowych o dużym zanieczyszczeniu.