Wiadomości –
NORD Oczywiście Dał Radę - bo ma Power
15 września w Puszczy Niepołomickiej odbył się bieg Kosmyk 4Rest Run. Nord Napędy reprezentowało aż 8 zawodników.
Podłęże, 2019-10-15
Puszcza Niepołomicka to najokazalszy kompleks leśny w województwie małopolskim, a także - zdaniem wielu - jeden z najpiękniejszych. Znajduje się ona w zachodniej części Kotliny Sandomierskiej i obejmuje dwa powiaty: wielicki oraz bocheński. Dawniej zajmowała ona obszar od Krakowa po Sandomierz. Obecnie pozostało tylko kilka części rozciągających się na łącznej powierzchni około 11 tysięcy hektarów. Pomimo znacznych zmian, Puszcza Niepołomicka wciąż nazywana jest "Zielonymi Płucami Krakowa.
Nowa siedziba NORD Napędy w Podłężu położona jest o kilka minut drogi od terenów Puszczy w której 15 września odbył się bieg Kosmyk 4Rest Run. Odbywająca się już po raz piąty imprza jest połączeniem sportowej rywalizacji, relaksu w otoczeniu przyrody oraz poczucia "bycia razem" w zespole. To sportowa zabawa, w której na sukces składa się wynik 4 osób, z których każda ma do pokonania dystans 10 km. Wynik całego zespołu jest ważny, ale znaczenie ma również atmosfera oczekiwania na wyniki kolegów czy koleżanek z zespołu. Wyniki zawodników sumowały się ją się a wygrywał zespół z najszybszym łącznie czasem.
Występy znanych sportowców i gwiazd biegowych to tradycja na wrześniowym biegu w puszczy. W tym roku w jednym z zespołów startował wielokrotny mistrz olimpijski Robert Korzeniowski.
Atrakcyjne otoczenie i ciekawa zespołowa formuła biegu spowodowała, że na to ciężkie wyzwanie z firmy NORD Napędy zgłosiło się 8 osób tworząc 2 zespoły o nazwach: „Power by NORD” i "„Nord Oczywiście Radę Da(je)”. Pomimo braku profesjonalnego przygotowania nasze koleżanki i koledzy sprawnie pokonali całą trasę. W ukończeniu wyścigu nie przeszkodziła nawet poważna kontuzja jesdnego z naszych reprezentantów, któremu tym bardziej dziękujemy za poświęcenie dla dobra drużyny.
Atmosfera w trakcie imprezy była wspaniała i oprócz uczestników na miejscu zjawiła się spora grupa dopingujących osób z firmy.
Dziękujemy za wspaniałe reprezentowanie NORDa i liczymy na kolejne udane starty w kolejnych edycjach.