Wiadomości –

NORDAC FLEX: Wszechstronna elektronika napędowa dla technologii przenośnikowej

Seria NORDAC FLEX SK 205E została zaprojektowana między innymi do użytku z systemami transportu bagażu na lotniskach lub systemami przenośników w centrach dystrybucji paczek. Kompaktowy, elastyczny i energooszczędny przemiennik częstotliwości oferuje szeroki zakres mocy do 22 kW i umożliwia potencjalne oszczędności energii, zwłaszcza podczas pracy przy częściowym obciążeniu.

Bargteheide , 2021-09-14

Falownik może być używany do sterowania standardowymi silnikami asynchronicznymi, wysokosprawnymi silnikami synchronicznymi i silnikami z hamulcem. Może być zainstalowany w pobliżu napędu w terenie lub bespośrednio na silniku. Przyłącza kabli zasilających i transmitujących dane są dostępne w wersji wtykowej. Zdecentralizowany system umożliwia krótkie kable silnika i enkodera, a także krótkie kable zasilające do czujników. Informacja zwrotna z enkodera może być uwzględniona, na przykład, dla systemów transportowych ze sterowaniem położenia. Duża przeciążalność NORDAC FLEX SK 205E umożliwia dynamiczne ruchy z krótkimi czasami startu i zatrzymania lub pracę cykliczną. Zintegrowane sterowanie POSICON zapewnia wysoką precyzję w aplikacjach wymagających synchronizacji i pozycjonowania.

Opcjonalne moduły i rozszerzenia

W celu łatwej integracji z systemami sterowania NORDAC FLEX można rozszerzyć o opcjonalne moduły komunikacyjne dla popularnych systemów magistrali polowych i dialektów Industrial Ethernet, w tym Profinet, EtherCAT, EtherNet IP i POWERLINK. Bezpieczeństwo funkcjonalne można zrealizować poprzez STO. Ponadto rozszerzenie PROFIsafe uzupełnia sterowanie STO przez Industrial Ethernet o rozszerzone funkcje, takie jak Safe Direction lub Safe Limited Speed.

Enkodery i interfejsy

Czujniki związane z napędem mogą być odczytywane przez wejścia cyfrowe i oceniane autonomicznie lub zgłaszane do nadrzędnego sterowania przez magistralę. Wejścia cyfrowe mogą również odczytywać sygnały enkodera inkrementalnego podczas dynamicznej kontroli prędkości lub pozycjonowania za pomocą standardowej funkcji POSICON. Enkodery absolutne eliminują potrzebę wykonywania przebiegów referencyjnych. Enkodery można analizować za pomocą falownika za pośrednictwem interfejsu magistrali systemowej opartej na CANopen. Za pomocą tego interfejsu można łatwo zsynchronizować ze sobą kilka napędów i działać jako system master-slave.

Diagnostyka i parametryzacja

Zewnętrzne elementy wykonawcze, takie jak lampki sygnalizacyjne, mogą być sterowane przez wyjście cyfrowe falownika. Dzięki aplikacji NORDCON, NORD oferuje narzędzie diagnostyczne, które może komunikować się bezprzewodowo z falownikiem przez Bluetooth. W tym celu do portu interfejsu szeregowego włożony jest moduł Bluetooth. Alternatywnie można podłączyć skrzynki sterownicze z wyświetlaczem numerycznym lub tekstem otwartym w 12 językach, które umożliwiają diagnostykę oraz parametryzację i sterowanie przemiennikiem częstotliwości.

Dzięki NORDCON, darmowemu programowi na komputer stacjonarny lub laptop, NORD idzie o krok dalej. Oprócz wspólnych funkcji diagnostycznych i kontrolnych narzędzie oferuje również proste zarządzanie danymi projektowymi i programowanie zintegrowanego sterownika PLC, który może autonomicznie sterować funkcjami związanymi z napędem.