Wiadomości –

NORD DRIVESYSTEMS rozbudowuje swój polski oddział w Wiechlicach

NORD rozbudowuje fabrykę w Wiechlicach w zachodniej Polsce. Powiększy się ona prawie trzykrotnie w stosunku do poprzedniej wielkości. Oprócz rozbudowy istniejącej hali fabrycznej zostanie zainstalowana nowa instalacja geotermalna.

Bagteheide, 2023-06-28

W Wiechlicach, drugim po Nowej Soli polskim zakładzie produkcyjnym NORD DRIVESYSTEMS w zachodniej Polsce, , produkowany jest innowacyjny silnik IE5+. Wybudowany w 2019 r., zakład nie oferuje już wystarczającej powierzchni dla wymaganych mocy produkcyjnych. W związku z tym istniejąca hala fabryczna zostanie rozbudowana w dwóch kierunkach. Potroi to niemal obecną powierzchnię z 11 000 m2 do 32 000 m2. Ta ekspansja jest konieczna ze względu na dalszy wzrost zapotrzebowania na IE5+ i inne typy silników elektrycznych.

Prace budowlane rozpoczęto w kwietniu 2023 roku; otwarcie spodziewane jest w drugim kwartale 2024 roku. Obecnie w zakładzie produkowanych jest około 10 000 silników tygodniowo. Po rozbudowie planowane jest potrojenie produkcji. Znacząco zwiększy się również zatrudnienie, które obecnie wynosi 220 pracowników.

Przyjazny dla środowiska system geotermalny

W ramach rozbudowy zostanie również zainstalowany przyjazny dla środowiska system geotermalny. 52 odwierty, każdy o głębokości do 250 metrów pozwolą na wydobywanie ciepła z gruntu. Będzie je można następnie wykorzystać do bezemisyjnego ogrzewania hal fabrycznych. Z geologicznego punktu widzenia tereny w Wiechlicach są wyjątkowo sprzyjające do wykorzystania energii geotermalnej. Jest to część strategii zrównoważonego rozwoju firmy NORD i dobra okazja do dalszego zmniejszenia śladu węglowego firmy.