Napędy nieskoemisyjnych kotłów węglowych

Niskoemisyjne kotły węgowe potocznie nazywane są piecami na ekogroszek lub na pellet.

Wprowadzenie automatycznego podawania paliwa stałego znacznie zwiększyło popularność kotłów węglowych w ostatnich latach. Są one dużo bardziej ekologiczne i prostsze w obsłudze.

Podstawą funkcjonowania kotła tego typu jest właśnie system podajnika paliwa, a jego serce stanowi napęd, wszyscy zaś wiemy, jak ważne jest dbanie o serce każdego organizmu.

Napędy podajników paliw stałych

Decydując się na zakup kotła z podajnikiem, należy więc zwrócić uwagę nie tylko na jego parametry, ale również na podzespoły, z jakich jest wykonany. Napęd najwyższej jakości zapewni bezawaryjną pracę i komfort użytkowania, a dla producenta obniży koszty związane z serwisowaniem.

NORD od samego początku jest dostawcą napędów, które znalazły również zastosowanie w różnego rodzaju podajnikach stosowanych m.in. w niskoemisyjnych kotłach węglowych. Od 2001 roku na rynku polskim zostało sprzedanych setki tysięcy sztuk napędów.

Universal - przekładnia ślimakowa idealna do napędu kotłów

NORD dostarcza na rynek podajników kotłów typ reduktora ślimakowego o handlowej nazwie UNIVERSAL. Obudowa stanowiąca jednolity odlew aluminiowy nie posiada pokryw ani uszczelek, co znacząco wpłynęło na trwałość i odporność oraz wyeliminowało wycieki oleju, czyniąc przekładnię praktycznie bezobsługową.

Solidny korpus zapewnia najwyższy stopień bezpieczeństwa eksploatacji, nawet przy najwyższych obciążeniach. Typoszereg przekładni UNIVERSAL posiada konstrukcję modułową. Każdy z modułów standardowo wyposażony jest w: trójstronne mocowanie na łapach, dwustronne kołnierzowe B14 oraz opcjonalnie w wał wyjściowy pełny lub drążony. Rozmaitość elementów wpływa na możliwość dopasowania do wielu konstrukcji i nietypowych aplikacji. Uzyskanie tego nie byłoby możliwe, gdyby nie wykonane na najwyższym poziomie zazębienie reduktora oraz stosowanie wieloletnich olejów syntetycznych.

Należy pamiętać, że NORD – jako jedyny dostawca na rynku w tym typoszeregu – oferuje:

  • kompensacje niewspółosiowości połączenia modułów poprzez zastosowanie sprzęgieł zębatych, dzięki czemu ograniczono wielkość obciążeń na łożyska, co bezpośrednio wpływa na trwałość napędu;
  • budowę modularną – każdy z napędów składa się z osobnych modułów, co wpływa na pełną zamienność i możliwość wymiany każdego z modułów. Rozwiązanie to sprawia, że we własnym zakresie można wymienić uszkodzony moduł, ograniczając koszty napraw do minimum.

Powered by NORD - znak napędów o sprawdzonej jakości

Dodatkowo NORD umożliwił wszystkim producentom kotłów, stosującym w swoich produktach napędy NORD, interesujące narzędzie marketingowe. Jest to dodatkowe oznaczenie w formie prestiżowego znaku na kotle, informującego o tym, że urządzenie wyposażone jest w najwyżej jakości napęd NORD. Oznaczenie takie wydawane jest do każdego sprzedanego produktu. Wierzymy, że działanie takie przyczyni się do wyróżnienia firm, które doceniają jakość i trwałość, dostępność serwisu, części zamiennych oraz wsparcia technicznego.