Przetwornice do szaf sterowniczych

Idealne do każdego zastosowania

Falowniki szaf sterowniczych NORD mają zakres mocy do 160 kW, a dzięki ich szerokiemu zakresowi funkcji można je idealnie dostosować do wszystkich zastosowań klienta.

Właściwy interfejs do każdego zadania

Dzięki kompleksowemu wyposażeniu podczas pracy, parametryzacji, komunikacji oraz z enkoderami i interfejsami dla magistrali obiektowych / przemysłowego Ethernetu, możesz zintegrować nasze falowniki z różnymi architekturami sterowania i wykorzystywać je do różnych zadań automatyzacji. W zależności od wersji przetwornicy częstotliwości interfejsy zostały już zintegrowane lub są dostępne za pośrednictwem opcjonalnych modułów.

Bezpieczeństwo funkcjonalne już zintegrowane

Bezpieczeństwo funkcjonalne to kolejny aspekt naszych systemów napędowych. Dostarczamy wszystkie falowniki ze zintegrowanym STO (Safe Torque Off) i SS1 (Safe Stop 1). Zapewniamy niezawodną komunikację i funkcje bezpiecznego przemieszczania zgodnie z IEC 61800-5 z modułem NORD SK TU4-PNS PROFIsafe. Integracja funkcji bezpieczeństwa w jednostce napędowej oferuje wiele zalet w porównaniu z rozwiązaniem napędowym z dyskretną technologią bezpieczeństwa, np. wysoki stopień skalowalności, globalna dostępność danych bezpieczeństwa dla maszyny, a także minimalna przestrzeń, zewnętrzne elementy bezpieczeństwa i okablowanie.

Indywidualne rozwiązania dzięki konfigurowalnemu sprzętowi

Nasze przetwornice częstotliwości oferują maksymalną elastyczność w zakresie wyposażenia i funkcjonalności i mogą być używane niemal wszędzie. Można je indywidualnie dostosować do każdego wymaganego zastosowania i łatwo zintegrować z szafą sterowniczą i środowiskiem systemowym. Dzięki swojej modułowej strukturze falowniki można łatwo rozbudowywać i oferują różnorodne scenariusze do zastosowania w sieciach automatyki Przemysłu 4.0. Niezależnie od zastosowania, sektora przemysłowego lub warunków eksploatacji: wdrażamy inteligentne, elastyczne i wydajne koncepcje napędów. Nasz cel: najlepsze techniczne i najbardziej ekonomiczne rozwiązanie dla Twojej aplikacji.

Inteligentne funkcje dla Twojej aplikacji

Niezależnie od tego, czy jest to centralne rozwiązanie w szafie sterowniczej, czy też wersje zdecentralizowane do użytku w terenie: nasze falowniki oferują różnorodne funkcje. Są wyposażone w wewnętrzny sterownik PLC do sterowania ruchem i logiką związaną z silnikiem, mają bardzo precyzyjną regulację, komunikują się za pośrednictwem wszystkich popularnych systemów magistrali i mogą być łatwo zintegrowane ze wszystkimi projektami systemów. Podstawowe wyposażenie obejmuje zintegrowane sterowanie pozycjonowaniem POSICON, funkcję oszczędzania energii dla zakresu obciążenia częściowego, zarządzanie hamulcem silnika (ważne w zastosowaniach urządzeń dźwigowych), a także różne funkcje bezpieczeństwa i prostą strukturę parametrów. Oczywiście wszystkie nasze falowniki są zgodne z międzynarodowymi standardami i dyrektywami.

Spełniamy najwyższe wymagania dotyczące jakości i wydajności

Przetwornice częstotliwości NORD charakteryzują się maksymalną niezawodnością działania, wyjątkową żywotnością, niską konserwacją, a także najwyższą możliwą efektywnością energetyczną. Materiały wysokiej jakości, ścisły system zarządzania jakością i duża głębokość produkcji zapewniają doskonałe parametry mocy, a także wyjątkową wydajność naszych przetwornic częstotliwości. Dzięki własnej produkcji wszystkich komponentów, mamy pełną kontrolę nad całym procesem produkcyjnym, wszystkimi cechami i jakością każdego komponentu. Wszystkie części systemu są w pełni dopasowane i można je łączyć w wielu wariantach.

NORDAC ON/ON+/ON PURE - SK 300P - Przetwornica częstotliwości

Zoptymalizowana przez koncentrację

  • Zakres mocy: 0,37 - 3 kW
  • Klasa ochrony: IP55, IP66, IP69 (w przygotowaniu)
  • Montaż na ścianie lub na silniku
  • Wieloprotokołowy interfejs Ethernet
  • Rozwiązanie Plug and Play zapewniające szybkie uruchamianie

NORDAC PRO - SK 500P - Przetwornica częstotliwości

Jeden produkt z wieloma zaletami

  • Stopień ochrony: IP20
  • Zakres mocy: 0,25 - 22 kW
  • Klasa ochrony: IP20
  • Wieloprotokołowy interfejs Ethernet
  • Interfejs USB do beznapięciowej parametryzacji
  • Interfejs multi-enkoderowy do pracy wieloosiowej

NORDAC START - SK 135E - Rozrusznik silnika

Kompaktowy napęd, bezzużyciowy rozruch

  • Zakres mocy: 0,25 – 7,5 kW
  • Klasa ochrony: IP55, IP66
  • Montaż na ścianie lub na silniku
  • Obróbka powierzchni (nsd tupH)

NORDAC LINK - SK 250E - Przetwornica częstotliwości

Szybka instalacja, łatwa konserwacja

  • Zakres mocy: 0,37 - 7,5 kW
  • Klasa ochrony: IP55, IP65
  • Montaż naścienny
  • Łatwa instalacja i konserwacja dzięki bogatym możliwościom podłączania
  • Dowolna konfiguracja dla danego zastosowania

NORDAC LINK - SK 155E – rozruszniki silnika

Szybka instalacja, bezzużyciowy rozruch

  • Zakres mocy: 0,06–3,0 kW
  • Klasa ochrony: IP65
  • Montaż naścienny
  • Łatwa instalacja i konserwacja dzięki bogatym możliwościom podłączania
  • Dowolna konfiguracja dla danego zastosowania

NORDAC FLEX - SK 200E - Przetwornica częstotliwości

Większa elastyczność, niższe koszty

  • Zakres mocy: 0,25 - 22 kW
  • Klasa ochrony: IP55, IP66
  • Montaż na ścianie lub na silniku
  • Maksymalna elastyczność dzięki modułowej budowie