Nowości produktowe
Nowości produktowe dotyczące mechanicznych i elektrycznych rozwiązań napędowych NORD DRIVESYSTEMS
![](https://media.nord.com/res/201x125-JPG/49957.jpg 201w, https://media.nord.com/res/403x251-JPG/49957.jpg 403w, https://media.nord.com/res/605x377-JPG/49957.jpg 605w, https://media.nord.com/res/806x502-JPG/49957.jpg 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-JPG/49957.jpg 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-JPG/49957.jpg 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-JPG/49957.jpg 2420w)
NOWOŚĆ: Uniwersalna przetwornica NORDAC PRO SK 500P z zakresem mocy do 22 kW
Przetwornice częstotliwości NORDAC PRO serii SK 500P firmy NORD DRIVESYSTEMS są oparte na najnowszej technologii i doskonale nadają się do wszystkich zastosowań napędowych. Rozszerzenie mocy do 22kW dla tej nowej flagowej przetwornicy NORD nastąpi juz niebawem.
Więcej informacji tutaj...![](https://media.nord.com/res/201x125-PNG/36817.png 201w, https://media.nord.com/res/403x251-PNG/36817.png 403w, https://media.nord.com/res/605x377-PNG/36817.png 605w, https://media.nord.com/res/806x502-PNG/36817.png 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-PNG/36817.png 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-PNG/36817.png 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-PNG/36817.png 2420w)
Przekładnia i silnik w jednym: nowy NORD DuoDrive
DuoDrive to opatentowana przez NORD innowacja, która w jednej obudowie w pełni integruje wysokowydajny silnik IE5+ wraz z jednostopniową przekładnią walcową, optymalizując w ten sposób wydajność systemu. Kompaktowa przestrzeń montażowa, duża gęstość mocy i bardzo niski poziom hałasu to tylko niektóre zalety.
Więcej informacji tutaj...![](https://media.nord.com/res/201x125-JPG/101107.jpg 201w, https://media.nord.com/res/403x251-JPG/101107.jpg 403w, https://media.nord.com/res/605x377-JPG/101107.jpg 605w, https://media.nord.com/res/806x502-JPG/101107.jpg 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-JPG/101107.jpg 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-JPG/101107.jpg 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-JPG/101107.jpg 2420w)
Nowa zdecentralizowana przetwornica NORDAC ON.
NORDAC ON został opracowany, aby spełnić specjalne wymagania technologii przenośników poziomych, a także do współpracy z nowym silnikiem synchronicznym IE5+ (NORDAC ON+), i charakteryzuje się zintegrowanym interfejsem Ethernet, pełną możliwością podłączania i bardzo kompaktową konstrukcją. Jest to ekonomiczne rozwiązanie typu plug-and-play dla środowisk związanych z Przemysłowym Internetem Rzeczy..
Więcej informacji tutaj...![](https://media.nord.com/res/201x125-PNG/36903.png 201w, https://media.nord.com/res/403x251-PNG/36903.png 403w, https://media.nord.com/res/605x377-PNG/36903.png 605w, https://media.nord.com/res/806x502-PNG/36903.png 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-PNG/36903.png 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-PNG/36903.png 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-PNG/36903.png 2420w)
Alternatywa dla silników ze stali nierdzewnej do zmywania
Nowe energooszczędne silniki IE5 + z obróbką powierzchni oferują wyraźne korzyści dla producentów OEM i klientów końcowych w branży spożywczej. Są czyste, trwałe i łatwe do czyszczenia, zapewniając wydajność na zupełnie nowym poziomie i oferując korzyści w zakresie wysiłku inżynieryjnego i całkowitego kosztu posiadania.
Więcej informacji tutaj...Więcej nowości produktowych:
![](https://media.nord.com/res/201x125-JPG/92075.jpg 201w, https://media.nord.com/res/403x251-JPG/92075.jpg 403w, https://media.nord.com/res/605x377-JPG/92075.jpg 605w, https://media.nord.com/res/806x502-JPG/92075.jpg 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-JPG/92075.jpg 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-JPG/92075.jpg 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-JPG/92075.jpg 2420w)
Innowacje techniczne w procesach mieszania i miksowania
Przekładnie przemysłowe MAXXDRIVE® idealnie nadają się do zastosowania w dużych mieszalnikach. Za pomocą adaptera SAFOMI firma NORD przedstawia innowację techniczną w tym obszarze zastosowań: kołnierz ze zintegrowanym zbiornikiem wyrównawczym oleju, zwiększający niezawodność eksploatacyjną i wymagający mniejszej liczby części podlegających zużyciu.
Więcej informacji tutaj...![](https://media.nord.com/res/201x125-JPG/116589.jpg 201w, https://media.nord.com/res/403x251-JPG/116589.jpg 403w, https://media.nord.com/res/605x377-JPG/116589.jpg 605w, https://media.nord.com/res/806x502-JPG/116589.jpg 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-JPG/116589.jpg 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-JPG/116589.jpg 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-JPG/116589.jpg 2420w)
Nowe nazewnictwo powłok lakierniczych
NORD oferuje szeroką gamę powłok lakierniczych, aby zapewnić optymalną ochronę powierzchni w zależności od zastosowania i warunków otoczenia.
Lakiery mają teraz nowe oznaczenia - właściwości techniczne pozostają niezmienione.
Więcej informacji tutaj...![](https://media.nord.com/res/201x125-JPG/123247.jpg 201w, https://media.nord.com/res/403x251-JPG/123247.jpg 403w, https://media.nord.com/res/605x377-JPG/123247.jpg 605w, https://media.nord.com/res/806x502-JPG/123247.jpg 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-JPG/123247.jpg 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-JPG/123247.jpg 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-JPG/123247.jpg 2420w)
MAXXDRIVE® XT - Nowa generacja przekładni przemysłowych
Nowe dwustopniowe przekładnie kątowe są specjalnie zaprojektowane do zastosowań wymagających niskich prędkości w połączeniu z dużymi mocami. Standardowo seria jest wyposażona w mocno żebrowaną obudowę UNICASE i zintegrowany wentylator osiowy.
- Zakres momentu obrotowego: 15,000 - 75,000 Nm
- Zakres mocy: 1,5 – 1,500 kW
- 7 wielkości
- Zoptymalizowana geometria obudowy w celu osiągnięcia maksymalnej mocy termicznej przy wentylatorze osiowym
- Niski poziom hałasu podczas pracy
![](https://media.nord.com/res/201x125-JPG/40904.jpg 201w, https://media.nord.com/res/403x251-JPG/40904.jpg 403w, https://media.nord.com/res/605x377-JPG/40904.jpg 605w, https://media.nord.com/res/806x502-JPG/40904.jpg 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-JPG/40904.jpg 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-JPG/40904.jpg 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-JPG/40904.jpg 2420w)
Serwis za pośrednictwem aplikacji NORDCON APP
APP NORDCON, mobilne rozwiązanie do uruchamiania i serwisu dla wszystkich napędów NORD, ma następujące zalety:
- Wizualizacja oparta na panelu kontrolnym do monitorowania napędu i diagnozowania błędów
- Parametryzacja z funkcją pomocy i szybki dostęp do parametrów
- Indywidualnie konfigurowana funkcja oscyloskopu do analizy napędu
- Funkcja tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania dla łatwej obsługi parametrów napędu