Reduktory walcowo-stożkowe MAXXDRIVE XT

Reduktory przemysłowe

  • Wykonanie: 30 - 2,825 HP
  • Zakres momentu: 132,800 - 663,800 lbf-in
  • Jednoczęściowy, precyzyjnie wykonany korpus o wysokiej wytrzymałości
  • Zoptymalizowana geometria korpusu i cyrkulacja powietrza zapewniające najwyższe termiczne moce graniczne z wentylatorem osiowym
  • Niski poziom hałasu
Wymiary: 7
Pozycja pracy: M1, M4, M5, M6
Przełożenie: 6.3:1 - 22.4:1

Reduktor przemysłowy MAXXDRIVE XT w dwustopniowej wersji walcowo-stożkowej jest produkowany we wszystkich rozmiarach z wykorzystaniem sprawdzonej zasady korpusu jednoczęściowego. Silnie użebrowana konstrukcja w połączeniu ze zoptymalizowanymi wentylatorami osiowymi i osłonami prowadzącymi powietrze zapewnia bardzo wysokie termiczne moce graniczne. Duże łożyska toczne i rozstawy osi zwiększają obciążalność i trwałość komponentów.

Wiele opcji pochodzi ze sprawdzonego systemu modułowego serii reduktorów przemysłowych, dzięki czemu terminy dostaw odpowiadają terminom standardowych reduktorów przemysłowych MAXXDRIVE. Oferujemy krótkie terminy dostaw i planowania. Jest to możliwe dzięki rozległej wiedzy naszych ekspertów na temat specyficznych wymagań dla każdego zastosowania, a także optymalnemu magazynowaniu komponentów.

  • Wytrzymałe łożyska toczne o dużej trwałości
  • Skuteczne chłodzenie wentylatorowe
  • Różne możliwości montażu silnika
  • Możliwa dostawa gotowych do montażu kompletnych systemów ze sprzęgłem, hamulcami, układem monitorowania itd.
  • Modułowe blokady ruchu wstecznego zapewniają łatwy dostęp
  • Sprawdzona zasada korpusu jednoczęściowego

  • Optymalne uszczelnienie umożliwia długie okresy użytkowania bez wycieków
  • Niska emisja hałasu dzięki bardzo precyzyjnym kołom stożkowym
  • Efektywne chłodzenie nawiewne dzięki zoptymalizowanym wentylatorom i przepływowi powietrza
  • Wysoki moment obrotowy
  • Zwiększona trwałość środka smarowego minimalizuje koszty konserwacji
  • Symetryczna konstrukcja
  • Możliwość montażu w odbiciu lustrzanym w celu zmniejszenia liczby zamiennych reduktorów
  • Wały wejściowe i wyjściowe można dostosować do wymiarów klientów
  • Wysoka niezawodność
  • Duża trwałość
  • Wysoka precyzja