Silnik NORD UNIVERSAL

Silniki UNIVERSAL

  • Wykonanie: 0.16 HP - 60 HP
  • Stopień ochrony: IP66
  • Klasa sprawności IE3
  • Globalne certyfikaty

Nowy i energooszczędny silnik UNIVERSAL firmy NORD DRIVESYSTEMS rozszerza ofertę silników na najważniejszych rynkach światowych, takich jak Europa, USA, Kanada i Chiny. Posiada certyfikaty CE, UL, CSA, CCC, ISI i UA i jest dostępny w zakresie mocy od 0,12 do 45 kW. Standardowo silnik UNIVERSAL jest wyposażony w czujnik temperatury (TF).

Silnik jest dostępny w rozmiarach IEC 63 do 225 w następujących wersjach:

  • Silnik na łapach (B3)
  • Silnik kołnierzowy (B5 lub B14)
  • Kołnierz NEMA C
  • Silnik na łapach NEMA

Inne dostępne opcje:

  • złącze silnikowe (MS)
  • Pojedyncze lub podwójne pokrywy ochronne
  • Hamulec mechaniczny (BRE+)
  • Wentylator obcy (F)
  • Stopień ochrony IP66

M7000 Addendum - Addendum M7000: Safety Encoder


M7000 Addendum - Addendum M7000: Safety Encoder
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

Motors & Brakemotors: Standard, Energy, Premium Efficiency - Silniki asynchroniczne


Motors & Brakemotors: Standard, Energy, Premium Efficiency - Silniki asynchroniczne
  • Pobierz Polski
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

DS1005 - Silniki IE3 PREMIUM - Karta katalogowa


DS1005 - Silniki IE3 PREMIUM - Karta katalogowa
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji