Żywność i napoje
Rozwiązania napędowe dla przemysłu spożywczego i napojów
NORD DRIVESYSTEMS jest jednym z wiodących światowych dostawców rozwiązań napędowych dla przemysłu spożywczego i napojów. Dzięki tysiącom już zainstalowanych napędów NORD oferuje wszechstronną wiedzę na temat zastosowań dla Twojej branży.
Napoje
Mięso i drób
Mleko
-
Wymagania przemysłu mleczarskiego w zakresie układów napędowych są bardzo wysokie i wymagają specjalnych rozwiązań, które mogą wytrzymać agresywne środowisko podczas produkcji i czyszczenia. W tym celu NORD oferuje nie tylko pojedyncze napędy, ale także całą gamę higienicznych technologii napędowych.
Piekarnie
-
Portfolio produktów NORD nadaje się zarówno do dużych obciążeń w produkcji ciasta, jak i do niezbędnej precyzyjnej obsługi arkuszy ciasta, realizowanej przy użyciu inteligentnego sterowania przetwornic częstotliwości w zamkniętej pętli. Ponadto przeciwwybuchowe produkty NORD gwarantują absolutną niezawodność w strefach zagrożonych wybuchem.
Ryby i owoce morza
-
Warunki otoczenia podczas przetwórstwa ryb i owoców morza są trudne. Wilgotne i słone środowisko znacznie skraca żywotność malowanych jednostek napędowych. Obróbka powierzchni nsd tupH firmy NORD zapewnia ochronę przed korozją wszystkich produktów aluminiowych. Jest odporna i dlatego stanowi ekonomiczną, ale wydajną alternatywę dla stali nierdzewnej.
Zboże
Światowe targi żywności i napojów:
Kraj | Targi | Miasto | Data | Stoisko | |
---|---|---|---|---|---|
AU | FoodTech | Brisbane | 2022-07-07 - 2022-07-08 | G22 | |
DE | drinktec | Munich | 2022-09-12 - 2022-09-16 | ||
CN | CBB | Shanghai | 2022-10-12 - 2022-10-15 | ||
DK | Foodtech | Herning | 2022-11-01 - 2022-11-03 |