Stal i metale
Rozwiązania napędowe dla przemysłu hutniczego
NORD DRIVESYSTEMS dostarcza przemyślane, przyszłościowe rozwiązania, spełniające obecne, a nawet przyszłe wymogi dla wszystkich procesów w hutach stali i aluminium na całym świecie. Technologia napędów NORD zapewnia długą żywotność, również w ekstremalnie trudnych warunkach. Nawet przy dużych obciążeniach elektrycznych i mechanicznych systemy zapewniają pełną wydajność i niezawodną pracę przez cały czas.
Ciągła wydajność
Przekładnie NORD posiadają szereg cech, które umożliwiają bezproblemową pracę w wymagającym środowisku przemysłu stalowego - są solidne, wydajne i bezpieczne.
Stabilna wartość
Ze względu na surowe środowisko z przemiennymi obciążeniami połączonymi z wysokimi temperaturami otoczenia, stosowane są klasyczne silniki do walcarek. Niektórzy producenci i użytkownicy nadal uważają „silniki z żebrami pierścieniowymi” za integralną część walcowni. W ostatnich latach również silniki trójfazowe z poziomymi żebrami chłodzącymi są z powodzeniem eksploatowane w różnych obszarach walcowni. Różne obciążenia i wymagane momenty przyspieszenia i hamowania walcarki są w pełni uwzględnione w obliczeniach!
Ponadto może się zdarzyć, że płyta blokuje się i jest przyspieszana tylko przez kilka rolek, co powoduje przeciążenie odpowiednich napędów. Głównym zadaniem silników samotoków jest zwalnianie i przyspieszanie płyt, profili lub rur w systemie. W fazach transportu przy stałej prędkości potrzebna jest stosunkowo niewielka moc. Motoreduktory w hutach stali, zwłaszcza w walcowni, są obliczane i dobierane z wysokim współczynnikiem pracy w oparciu o moment przyspieszenia wynikający z pracy z dużym przyspieszeniem i obciążeniami udarowymi.
Motoreduktor walcowy w korpusie płaskim UNICASE
Smukły i wysokowydajny
Motoreduktor walcowo-stożkowy UNICASE
Mocny i sprawdzony
Reduktory walcowe MAXXDRIVE
Reduktory przemysłowe
Reduktory walcowo-stożkowe MAXXDRIVE
Reduktory przemysłowe
NORDAC FLEX - SK 200E - Przetwornica częstotliwości
Większa elastyczność, niższe koszty
NORDAC PRO - SK 500E - Przetwornica częstotliwości
Szeroki zakres funkcji, pełna moc
SMS Group GmbH
Solidne układy napędowe do walcowni nawrotnej na pustyni
Ekstremalne warunki pracy w walcowni w Bahrajnie wymagają niezawodnej technologii napędu. Napędy muszą być odporne na ekstremalne temperatury, duże obciążenia i wstrząsy, a jednocześnie niezawodnie działać. Dlatego firma SMS group GmbH zdecydowała się na rozwiązania napędowe NORD.

Video: SMS Group GmbH
Obejrzysz nasz
film>>:
Zastosowanie solidnej technologii napędowej NORD w hucie stali w Bahrajnie.
Więcej informacji znajdziesz tutaj:
Światowe targi hutnicze:
Kraj | Targi | Miasto | Data | Stoisko | |
---|---|---|---|---|---|
ID | Manufacturing Surabaya | Surabaya | 2022-07-13 - 2022-07-16 | 818 | |
CN | Metal | 2022-10-12 - 2022-10-15 |