Centra dystrybucji paczek

Rozwiązania napędowe dla centrów dystrybucji paczek

Dzięki naszym wydajnym, niezawodnym i inteligentnym rozwiązaniom w zakresie systemów napędowych jesteśmy idealnym partnerem, który zapewni ciągłość działania centrów dystrybucji paczek. Od wysokowydajnych motoreduktorów IE5+ po zdecentralizowane przetwornice częstotliwości - nasza innowacyjna gama produktów zapewnia płynny proces. Wdrażamy nasze rozwiązania razem z Tobą, idealnie dopasowując się do Twojej dynamiki.

LogiDrive - rozwiązanie dla intralogistyki

Konsumenci końcowi w sektorze przemysłu stawiają na „ekologiczną i wydajną technologię napędową”, której długoterminowym celem jest zachowanie neutralności dla klimatu lub emisji CO2. Rozwiązaniem jest koncepcja NORD LogiDrive. Zgodnie z całkowitym kosztem posiadania (TCO), zmniejszona liczba wersji, wysokosprawne motoreduktory i łatwe w serwisowaniu falowniki znacznie obniżają koszty. Skorzystaj z wartości dodanej powstałej w zakresie zużycia energii, magazynowania części zamiennych i wezwań serwisowych.

DuoDrive

Dwa w jednym.

  • Moce: 0,35 - 3,0 kW
  • Ekstremalnie wysoka sprawność systemu
  • Kompaktowa konstrukcja zmywalna
  • Minimalizacja nakładów na konserwację
  • Rozwiązanie systemowe zapewniające łatwe uruchamianie i Plug and Play

Silniki synchroniczne IE5+ (TENV)

Efektywne. Higieniczne. Kompaktowe

  • Wykonanie: 0.5 HP - 3 HP
  • Stopień ochrony: IP69K
  • Efficiency class: IE5+
  • Opcjonalnie dostępne z nsd tupH i IP69K
  • Globalne zatwierdzenia i aprobaty
  • Kompaktowa konstrukcja higieniczna
  • Stała wysoka sprawność w całym zakresie regulacji

NORDAC ON/ON+ - SK 300P - Przetwornica częstotliwości

Zoptymalizowana przez koncentrację

  • Zakres mocy: 0.37 - 0.95 kW, od połowy 2023 również do mocy 3 kW
  • Klasa ochrony: IP55, IP66
  • Montaż na ścianie lub na silniku
  • Wieloprotokołowy interfejs Ethernet
  • Rozwiązanie Plug and Play zapewniające szybkie uruchamianie

NORDAC LINK - SK 250E - Przetwornica częstotliwości

Szybka instalacja, prosta konserwacja

  • Zakres mocy: 0,37 - 7,5 kW
  • Klasa ochrony: IP55, IP65
  • montaż naścienny
  • Prosta instalacja i konserwacja poprzez zastosowanie złączy wtykowych
  • Darmowa konfiguracja dla Twojej aplikacji

NORDAC FLEX - SK 200E - Przetwornica częstotliwości

Większa elastyczność, niższe koszty

  • Zakres mocy: 0,25 - 22 kW
  • Klasa ochrony: IP55, IP66
  • Montaż na ścianie lub na silniku
  • Maksymalna elastyczność dzięki modułowej budowie

NORDAC PRO - SK 500P - Przetwornica częstotliwości

Jeden produkt z wieloma zaletami

  • Stopień ochrony: IP20
  • Zakres mocy: 0,25 – 5,5 kW, od połowy 2022 r. dostępna również wersja o mocy do 22 kW.
  • Klasa ochrony: IP20
  • Wieloprotokołowy interfejs Ethernet
  • Interfejs USB do beznapięciowej parametryzacji
  • Interfejs multi-enkoderowy do wielu operacji

DHL

Intralogistyka o ograniczonej emisji

DHL zamierza zredukować do zera emisje związane z logistyką do 2050 roku. Aby osiągnąć ten cel, międzynarodowy dostawca usług transportowych stawia na najnowocześniejsze technologie i zrównoważone rozwiązania firmy NORD DRIVESYSTEMS.

BCS Group

Najszybsza sortownia kurierska w Australii

Grupa BCS dostarcza kompletne rozwiązania dla lotnisk i linii lotniczych. Kiedy Toll IPEC chciał rozszerzyć swoje możliwości dostarczania paczek poprzez budowę nowej sortowni przesyłek w Melbourne, zamówienie zostało przyznane BCS. BCS z kolei zlecił firmie NORD dostawę około 1000 motoreduktorów stożkowych ze zdecentralizowanymi falownikami.

Chronopost

Ponad 1000 zdecentralizowanych jednostek napędowych

Centrum kurierskie francuskiej firmy spedycyjnej Chronopost obsługuje około 170 000 paczek dziennie. Liczne przenośniki taśmowe firmy Budde Fördertechnik GmbH służą do niezawodnego transportu paczek przez kompleks o powierzchni 13 000 m². Są one poruszane przez około 1100 zdecentralizowanych napędów NORD.

Więcej informacji znajdziesz tutaj: