Transport materiałów sypkich

Technologia napędowa do obsługi materiałów sypkich

Wymagające warunki otoczenia są powszechne w przemyśle towarów masowych. Obejmuje to duże wahania temperatury, środowiska ścierne i trudne warunki pracy. Niezawodność i opłacalność rozwiązań NORD dla tych wyzwań sprawdziły się w branży towarów masowych na całym świecie. Jako podstawę wybrano w pełni funkcjonalne rozwiązania napędowe NORD oparte na systemie modułowym, składającym się z przemiennika częstotliwości, silnika, przekładni, sprzęgieł i hamulców. Łączone są z rozwiązaniami indywidualnie opracowywanymi i projektowanymi zgodnie z wymaganiami klienta.

Systemy składowania

    Do pośredniego składowania materiałów sypkich w magazynach, silosach i skłądach aż do następnego etapu procesu, NORD oferuje systemy napędowe indywidualnie dostosowane do potrzeb klienta.

Systemy załadunku i rozładunku

    Bezpieczny i szybki załadunek i rozładunek samochodów ciężarowych, statków i pociągów z różnymi materiałami sypkimi wymaga niezawodnych, precyzyjnych i wydajnych napędów NORD.

Przenośniki i sprzęt transportowy

    NORD oferuje idealne rozwiązania napędowe do obsługi szerokiej gamy materiałów, produktów pośrednich lub końcowych za pomocą systemów przenośników. Precyzyjna technologia i wyjątkowa wydajność charakteryzują motoreduktory NORD.

Systemy ważenia i dozowania

    NORD oferuje indywidualnie sterowane systemy napędowe do precyzyjnej i dynamicznej kontroli ilości podawanego materiału sypkiego, co umożliwia inteligentne dostosowanie natężenia przepływu.

Światowe targi branży transportu materiałów sypkich:

Kraj   Targi Miasto Data Stoisko
ZA Electra Mining Johannesburg 2022-09-05 - 2022-09-09
BR EXPOSIBRAM Belo Horizonte 2022-09-12 - 2022-09-15 C02 & D01
PL Symas Krakow 2022-10-19 - 2022-10-20
DE bauma Munich 2022-10-24 - 2022-10-30