Systemy ważenia i dozowania

Rozwiązania napędowe do ważenia i dozowania w przemyśle towarów masowych

Przed przejściem do następnego etapu procesu towary masowe są zwykle odmierzane (i ważone), aby upewnić się, że do procesu dodawana jest odpowiednia ilość. Napędy NORD mogą być sterowane indywidualnie w celu inteligentnej regulacji przepływu masowego - w celu precyzyjnej, dynamicznej kontroli podawania materiałów sypkich.

Silniki standardowe

Silniki asynchroniczne

  • Wykonanie: 0,16 HP - 75 HP
  • Globalne zatwierdzenia i aprobaty
  • Klasy efektywności: IE1, IE2, IE3

NORDAC FLEX - SK 200E - Przetwornica częstotliwości

Większa elastyczność, niższe koszty

  • Zakres mocy: 0,25 - 22 kW
  • Klasa ochrony: IP55, IP66
  • Montaż na ścianie lub na silniku
  • Maksymalna elastyczność dzięki modułowej budowie

Więcej informacji znajdziesz tutaj: