Powłoka antykorozyjna
Optymalna ochrona dla wymagających środowisk
Nsd tupH to nasze rozwiązanie dla korozyjnych warunków otoczenia. Skorzystaj z różnorodności naszych aluminiowych przekładni, silników i przemienników częstotliwości w wielu dziedzinach, jak np. przemysł spożywczy, chemiczny, farmaceutyczny i morski.
Wysokie wymagania
Metody czyszczenia za pomocą silnie działających detergentów są stale rozwijane, zwiększając wymagania w odniesieniu do konstrukcji higienicznej i odporności na korozję.
Normy dla przemysłu spożywczego, chemicznego i farmaceutycznego wymagają intensywnych i skutecznych procesów mycia i dezynfekcji.
Aby zapobiec zniszczeniu materiału przez środki czyszczące i dezynfekujące, konstrukcja i powłoka maszyn przeznaczonych do tych zastosowań musi być gładka i zapewniać maksymalną łatwość czyszczenia w ręcznych i zautomatyzowanych procesach czyszczenia.Motoreduktory i przetwornice częstotliwości o gładkiej powierzchni, uszlachetnionej metodą nsd tupH spełniają wymagania dotyczące wysokiej odporności korozyjneji łatwości czyszczenia.
Firma NORD DRIVESYSTEMS wprowadziła nowe rozwiązania (dotyczące materiałów i obróbki) dla powierzchni silników, reduktorów i komponentów, oferując pakiet ochronny o niezwykłej odporności na typowe środki czyszczące stosowane w procesach czyszczenia w przemyśle spożywczym, chemicznym i farmaceutycznym.
System konwersji uszczelnionych powierzchni
Nsd tupH firmy NORD DRIVESYSTEMS to idealne rozwiązanie do zastosowań o wysokiej wydajności i ekstremalnych warunkach. Jest alternatywą dla wielu warstw farby i stali nierdzewnej w środowiskach silnie korozyjnych.
- Zgodny z FDA Title 21 DCFR 175.300
- Powierzchnie łatwe do czyszczenia
- Odporny na kwasy i zasady (szeroki zakres pH)
- Brak rozprzestrzeniania się korozji, nawet po uszkodzeniu
- Bez łuszczenia się
- Odporny na korozję - zapobiega korozji stykowej
- Nie zawiera chromianów
Zobacz jak to działa
Podczas gdy tradycyjne metody wykorzystują tylko powierzchowną warstwę farby i mogą pokrywać nawet porowate obszary, proces nsd tupH ma powłokę bazową, która trwale wnika w powierzchnię aluminium, zapewniając mocną podstawę do przyłączenia powłoki powierzchniowej. Ta kombinacja zapewnia ekstremalną odporność i powoduje, że powierzchnia jest twardsza niż w przypadku nieobrobionego stopu aluminium.
Nowoczesne przekładnie muszą być solidne, kompaktowe, mocne, ekonomiczne i lekkie. Zaletą aluminium jest jego niewielki ciężar, ponieważ waga jest czynnikiem kosztowym, zwłaszcza jeśli sama przekładnia jest ładunkiem, który musi być przemieszczany w ramach zautomatyzowanego systemu pozycjonowania. Z tego powodu w wielu dziedzinach preferowanym materiałem na obudowy przekładni stał się stop aluminium.
NORD DRIVESYSTEMS poprawia wiele z optymalnych właściwości, jakie stop aluminium oferuje korpusom przekładni NORD. Materiał ma również pewną naturalną odporność na korozję i nie wymaga dodatkowego zabezpieczenia we wszystkich przypadkach. Dodatkowo korpusy aluminiowe lepiej przewodzą ciepło niż żeliwne. Wynikające z tego niskie temperatury robocze mają korzystny wpływ na wewnętrzną konstrukcję przekładni i zapewniają dłuższą żywotność.
Zobaczcie sami jak odporne jest połączenie aluminium z naszą powłoką nsd tupH na przygotowanym FILMIE
Silniki synchroniczne IE5+ (TENV)
Efektywne. Higieniczne. Kompaktowe
SK 300P - NORDAC ON/ON+ - przetwornica częstotliwości
Zoptymalizowana przez koncentrację
Reduktor walcowo-stożkowy NORDBLOC.1
Wydajność i konstrukcja
Motoreduktor walcowy NORDBLOC.1
Innowacyjny i wydajny
Reduktory ślimakowe UNIVERSAL SMI
Ciche i gładkie
Silniki synchroniczne bez użebrowania
Silniki synchroniczne
Motoreduktor walcowy w korpusie płaskim UNICASE
Smukły i wysokowydajny
NORDAC FLEX - SK 200E - Przetwornica częstotliwości
Większa elastyczność, niższe koszty
Krijn Verwijs
Odporne na korozję układy napędowe działają niezawodnie w słonej atmosferze
Przetwarzanie skorupiaków i mięczaków odbywa się w holenderskiej firmie rodzinnej Krijn Verwijs B.V. w bezpośrednim sąsiedztwie wybrzeża Morza Północnego w wilgotnej i słonej atmosferze. To od dawna stanowi problem dla napędów. Obróbka powierzchni NORD i tupH rozwiązała problem.
Ambit Projects
Wszechstronne układy napędowe dla przemysłu spożywczego
Angielski producent maszyn Ambit Projects wyposaża swoje instalacje do mycia produktów rolniczych w napędy NORD. Obróbka powierzchni nsd tupH zapewnia optymalną ochronę ich korpusów przed korozją.
MOPOS
Napędy najnowszej generacji dla maszyn obracających mieszadła w kadziach zaciernych instalacji słodowania.
Aby uzyskać różne niuanse smakowe, wymagany jest złożony proces produkcyjny. Maszyny pracują w trybie ciągłym. Aby zapobiec awariom, MOPOS instaluje niezawodne napędy NORD.
Browar Octopi
NORD jest pod ręką
Firma NORD DRIVESYSTEMS dostarczyła dla Octopi Brewing (USA) napędy ze specjalną obróbką powierzchni, zgodnie z wymaganiami browaru. Dzięki obróbce powierzchni nsd tupH napędy te stały się szczególnie odporne na korozję.