LEWA

Точность дозирования и экономия энергии

Производитель дозирующих насосов и систем компания LEWA при создании высокоточного оборудования доверяет двигателям IE5+ от NORD DRIVESYSTEMS. Они сочетают в себе широкий диапазон регулирования и превосходную энергоэффективность.

В центре внимания - заказчик

На протяжении 70 лет компания LEWA из Леонберга в Баден-Вюртемберге специализируется на производстве насосов и систем для дозирования жидкостей. Ведущий мировой производитель дозирующих и технологических мембранных насосов предлагает своим клиентам разработку и изготовление эффективных индивидуальных системных решений. Они с успехом применяются для дозирования, транспортировки, смешивания и одоризации, т.е. добавления сильнопахнущих веществ, в первую очередь, к различным газам, во всевозможных отраслях промышленности: от химической до горнодобывающей.

Мембранные дозирующие насосы серии ecodos от LEWA успешно применяются в областях с особыми требованиями, таких как пищевая или фармацевтическая промышленность, например, для введения добавок при изготовлении фармпрепаратов или добавлении ароматизаторов на пищевых производствах. Конкретным примером может служить добавление омега-3 при производстве детского питания. Устройства серии ecodos работают в так называемом диапазоне низкого давления. Их максимальное рабочее давление достигает 20 бар, а производительность составляет от 16 до 1460 литров в час. Помимо точного регулирования количества и времени добавления, такие насосы также должны обеспечивать особо бережное обращение с ингредиентами.

Приводы с широким диапазоном

«Теперь для решения таких задач мы предлагаем наши насосы серии ecodos, оснащенные двигателями IE5+ от компании NORD, с возможностью регулирования в широком диапазоне», - рассказывает Морис Виркнер, менеджер по применению продукции компании LEWA. Используемые здесь синхронные двигатели с постоянными магнитами могут работать как самостоятельно, с прямым фланцевым присоединением к двигателю, так и от децентрализованного преобразователя частоты.

Мощность предлагаемых NORD DRIVESYSTEMS двигателей IE5+ варьируется в диапазоне от 0,35 до 3,7 кВт. Конструкция без вентилятора обеспечивает легкую чистку двигателя и делает его идеальным выбором для сфер применения с повышенными гигиеническими требованиями. Такая обработка позволяет защитить компоненты от коррозии и делает их устойчивыми к воздействию кислот и щелочей.

Отказ от избыточных характеристик

До недавнего времени в дозирующих мембранных насосах компании LEWA применялись классические асинхронные двигатели или сервоприводы с сервопреобразователями, зачастую в комбинации с регулировкой производительности за счет хода поршня. Сегодня данный эксперт в области насосного оборудования дополнил свой ассортимент изделиями на базе двигателей NORD. И на это есть веская причина: синхронные двигатели с постоянными магнитами гораздо более выгодные в приобретении, чем сервоприводы, что делает применение сервопреобразователей и регулировку за счет хода поршня избыточными. Классические асинхронные двигатели напротив, являются относительно неэффективными за пределами диапазона номинальной частоты вращения, поэтому, как правило, их характеристики являются избыточными. С этой точки зрения двигатели NORD также представляют собой гораздо более эффективную альтернативу.

«Приводная система на базе IE5+ намного проще в обращении и обеспечивает высокоточное дозирование с широким диапазоном регулирования», - подчеркивает господин Виркнер. NORD IE5+ обеспечивает постоянный крутящий момент, доступный в диапазоне от частоты вращения 0 об/мин (в остановленном состоянии) до номинальной частоты вращения двигателя. Это обеспечивает особо мягкий запуск системы и бережное обращение с деликатными продуктами, с которыми работают клиенты компании LEWA в пищевой и фармацевтической отрасли.

95% КПД

Благодаря широкому диапазону регулирования, а также высокой кратковременной перегрузочной способности двигателей IE5+ от NORD клиенты LEWA зачастую могут отказаться от использования нескольких насосов с различной производительностью, что позволяет сократить варианты исполнения приводов в системе в целом. Это влечет за собой сокращение административных расходов, а также оптимизацию процессов производства, логистики, хранения и обслуживания. Кроме того, двигатели IE5+ отличаются превосходной энергоэффективностью и КПД 95%.

«Высокая энергоэффективность такой приводной системы создает множество преимуществ для наших клиентов, а значит, и для нас, как для передового поставщика насосной техники и системных решений», - поясняет Морис Виркнер.

Партнерство в разработке

Разработка высокоэффективных двигателей класса IE5+ сопровождалась компанией LEWA в качестве своего рода партнера по проекту. «Уже на стадии прототипа мы могли испытать совместную работу двигателя с нашими насосами в рамках единой системы и получить первый опыт», - рассказывает менеджер по применению продукции г-н Виркнер. Технические специалисты отдела продаж, менеджеры по продукции и отдел сервисного обслуживания компании NORD обеспечили всестороннюю и профессиональную поддержку. «Мы также остались весьма довольны предыдущим опытом сотрудничества с компанией NORD, в частности, ее гибкостью». Совместная работа LEWA и NORD будет продолжаться в любом случае. Уже достигнуты договоренности в отношении следующего проекта: партнеры разрабатывают выставочный образец фармацевтического дозирующего насоса с двигателем IE5+ и децентрализованным преобразователем частоты NORDAC ON+ от NORD, который продемонстрирует преимущества регулирования в широком диапазоне при дозировании с помощью мембранного насоса серии ecodos от LEWA.

Синхронный двигатель IE5+ (TENV)

Высокоэффективный синхронный двигатель гигиенической конструкции

  • 0.35 kW - 2.2 kW
  • IP69K (опционально)
  • Одобрение и признание во всем мире
  • Компактная и гигиеничная конструкция, предлагается с покрытием NXD tupH® для защиты поверхности в соответствии с требованиями пищевой промышленности
  • Постоянно высокая эффективность во всём диапазоне регулировки

NORDAC ON / ON+ SK 300P

Децентрализованный преобразователь частоты

  • Диапазон мощности: 0,37–3,7 кВт
  • Класс защиты: IP55, IP66
  • Универсальное применение: установка на стену или на двигатель
  • Простая интеграция через многопротокольный интерфейс Ethernet
  • Быстрый ввод в эксплуатацию по принципу «подключи и работай»

Дополнительная информация: