Другие рынки
Справочные отчеты наших клиентов с других рынков
Продукция NORD DRIVESYSTEMS предлагает индивидуальные решения для каждого рынка, будь то эксплуатация солнечных электростанций или самых разнообразных подъемных механизмов
Благодаря сотрудничеству с NORD компании Blackmer удалось значительно улучшить одну из своих производственных линий. До такой степени, что планируется использовать концепцию NORD на всех насосах Blackmer.
Датская компания Celi Invest специализируется на производстве электроприводных массажных щеток для коров. Бесперебойную работу этих щеток обеспечивают приводные технологии NORD DRIVESYSTEMS.
Инновационное производство сухого льда, Cold Jet (Дания)
NORD DRIVESYSTEMS создает оптимальные решения для любых задач в тесном сотрудничестве со своими клиентами по всему миру. Такое решение было найдено и для предприятия из Дании, выпускающего машины для очистки и производства сухого льда. Компания Cold Jet искала приводные системы, легко адаптируемые к специфическим требованиям, а также всестороннюю сервисную поддержку, включающую консультации и обслуживание на местах.
Очистка воды, Colubris (Нидерланды)
Colubris является одним из ведущих мировых игроков в области водоочистки. Установки компании очищают воду таким образом, что ее можно повторно использовать в соответствии с потребностями. При этом Colubris доверяет универсальным двигателям NORD.
Инновационная солнечная энергоустановка, DHP Technology (Швейцария)
На очистной установке ARA Chur введена в эксплуатацию первая в мире складная крыша на солнечных батареях от dhp technology. С помощью надежных тросов и червячных редукторов NORD гибкие складные крыши можно задвинуть в защитное положение в экстремальных погодных условиях.
Молодая компания DTS2 разрабатывает и устанавливает системы автоматизации для театров. В aan het Spiu, театре в Гааге, NORD DRIVESYSTEMS и DTS2 объединились и достигли полной свободы движения.
Производство зубной пасты, Ekato (Германия)
Для серийного производства зубной пасты производителю смесительной техники EKATO необходимы гибкие приводы, которые поставляет NORD.
Подъемный механизм крана, Electromech (Индия)
При строительстве новой, расширенной системы очистки сточных вод приводы NORD поддерживают работу портальных кранов на впускных шахтах с точно синхронизированным опусканием и подъемом.
Góndolas in Design предлагает системы обслуживания и клининга по индивидуальному заказу для зданий со сложной архитектурой. Их движением управляют мотор-редукторы и преобразователи частоты NORD.
Привод каландра, Legg (Холстед, Канзас)
С помощью безопасных малообслуживаемых промышленных приводов серии MAXXDRIVE от NORD Legg Manufacturing без каких-либо трудностей перемещает свои огромные приводы каландров.
Дозирующие насосы, LEWA (Польша)
Производитель дозирующих насосов и систем компания LEWA при создании высокоточного оборудования доверяет двигателям IE5+ от NORD DRIVESYSTEMS. Они сочетают в себе широкий диапазон регулирования и превосходную энергоэффективность.
Генераторная установка, Linthal (Швейцария)
Конвейерные ленты для сложного строительного проекта в Швейцарских Альпах с экстремальными условиями окружающей среды приводятся в движение промышленными редукторами NORD при постоянной нагрузке.
Очистка сточных вод, ONAS (Тунис)
Экстремальные условия эксплуатации станций водоснабжения и установок очистки сточных вод в Тунисе требуют использования мощной и надежной приводной техники NORD.
Строительный подъемник, STROS (Чешская Республика)
Надежные приводы NORD обеспечивают безопасность при перемещении строительных подъемников STROS на высоту до 300 метров в любую погоду с плавным пуском и торможением.
Палетизатор, Symach (Нидерланды)
Динамические характеристики мотор-редукторов и преобразователей частоты NORD идеально сочетаются с точно подобранными палетизаторами SYMACH и поддерживают их благодаря уникальной децентрализованной приводной технике.
Солнечная электростанция, Torresol (Испания)
Чтобы зеркала были правильно ориентированы относительно поглотителя на электростанции Gemasolar, они точно позиционируются мотор-редукторами NORD — по два на каждое зеркало.
Приводы сцены, Дуйсбургский театр (Германия)
Для задников сцены в театре в Дуйсбурге была установлена надежная приводная техника, которая позволяет безопасно реализовать творческий замысел любой постановки.