Torresol Energy

Долговечные мотор-редукторы следуют за солнцем

На гелиотермальной электростанции Gemasolar на юге Испании 5300 износостойких приводных узлов NORD работают с множеством гелиостатов, которые движутся за солнцем, гарантируя, что при повороте и наклоне эти зеркала всегда отражают максимум солнечного света на башню в ее центре.

Torresol Energy

В центре внимания — заказчик

Компания Torresol Energy Investments, S.A. была основана в 2008 году как совместное предприятие крупного испанского производителя промышленного оборудования SENER и государственной энергетической компании Masdar из Абу-Даби. Torresol Energy специализируется на строительстве, эксплуатации и обслуживании установок концентрирования солнечной энергии (CSP, Concentrated Solar Power) и дальнейшем развитии гелиотермальных технологий. Компания имеет уже работающие установки и реализуемые проекты в Средиземноморье, на Ближнем Востоке и в США.

В центре внимания — проект

С общей номинальной мощностью 19 МВт солнечная электростанция башенного типа Gemasolar рассчитана на выработку 110 ГВт·ч электроэнергии в год — этого достаточно для снабжения около 30 000 домашних хозяйств и сокращения выбросов CO2 примерно на 40 000 тонн в год. Компания NORD DRIVESYSTEMS оборудовала каждый из 2650 гелиостатов в системе двумя приводами, в результате получилось 5300 мотор-редукторов NORDBLOC.1. Созданные для надежной работы в суровых условиях, они позволяют непрерывно и точно регулировать каждое зеркало, ориентируясь на путь движения солнца.

Задачи проекта

Электростанция Gemasolar на юге Испании — одна из первых в своем роде: на территории площадью 185 гектаров система объединяет вокруг башни множество зеркальных элементов, которые отражают солнечные лучи на поглотитель, установленный на вершине башни. Специальная жидкость проходит через этот отсек башни и поглощает тепловую энергию, также известную как «концентрированная солнечная энергия» (CSP). Затем нагретая среда протекает через теплообменник, в котором она снова охлаждается, образуя водяной пар для выработки электроэнергии с помощью подсоединенной турбины. В качестве альтернативы часть потока можно отводить в резервуар и хранить там, чтобы генерировать энергию после захода солнца.

Да будет свет! Зеркала поворачиваются и наклоняются так, чтобы они могли улавливать максимально возможное количество солнечного света и отражать его на специальную область на башне — от рассвета до заката, пока солнце находится в их поле зрения. Каждый гелиостат должен снова и снова настраиваться в течение дня, так как максимум света и тепловой энергии можно получить только при идеальном позиционировании зеркал.

Тяжеловесные гиганты. Учитывая размеры, вес и форму зеркальных блоков, каждому из них необходим мощный, очень устойчивый и прочный привод для надежного отслеживания солнца. Кроме того, все применяемое оборудование должно быть стойким к предельно высоким температурам окружающей среды. Кроме того, каждый гелиостат имеет плоскую поверхность площадью около 120 м² — на этот большой участок воздействуют неизбежно возникающие время от времени в этом регионе сильные ветры и штормы.

Примененное решение

Гелиостаты на электростанции Gemasolar оснащены мотор-редукторами для больших нагрузок серии NORDBLOC.1 типоразмера 5 от NORD DRIVESYSTEMS. На каждый зеркальный элемент приходится по два таких мотор-редуктора, которые служат для перемещения по двум осям и обеспечивают точное отслеживание пути солнца. Редукторы в исполнении NORDBLOC.1 не требуют дополнительных монтажных отверстий и характеризуются многими другими исключительными свойствами и преимуществами, даже в самых сложных условиях, например:

  • очень большими размерами подшипника;
  • установкой подшипников со смещением (не на одной плоскости);
  • увеличенным пределом допустимой нагрузки для поперечных усилий;
  • увеличенным пределом допустимой нагрузки для осевых усилий и
  • очень долгим сроком службы подшипников.

Стойкие, легкие, гибкие. Корпуса редукторов изготовлены из алюминия, т. е. не требуют лакокрасочного покрытия, так как обеспечивают стойкую естественную защиту от коррозии. Эти модели на базе конструкций, оптимизированных методом конечных элементов, не только прочнее, но и значительно легче, чем редукторы предыдущих поколений. Они доказали свою надежность на практике в тяжелых условиях, например, при высокой температуре окружающей среды. В случае еще более сложных требований, например, при эксплуатации во взрывоопасных зонах, все типы по запросу могут поставляться в исполнениях ATEX. Можно экономично выполнить соединение с двигателем напрямую или воспользоваться очень короткими, компактными и легкими адаптерами IEC. Вентиляция обеспечивается во всех монтажных положениях.

NORDBLOC.1 — спирально-зубчатый мотор-редуктор линейного типа

Спиральный линейный редуктор гигиеничной конструкции

  • 0.12 kW - 37 kW
  • 30 Nm - 3,300 Nm
  • Подходит для промывки, предлагается с покрытием NXD tupH® для защиты поверхности в соответствии с требованиями пищевой промышленности
  • Небольшой вес благодаря алюминиевому корпусу
  • Низкий уровень шума благодаря бесшумной работе

Стандартные асинхронные двигатели

Асинхронные двигатели

  • 0.12 kW - 55 kW
  • Класс защиты: можно выбирать произвольно, что позволяет адаптировать его к конкретным условиям
  • Сертификация и одобрение во всех странах мира
  • Классы энергоэффективности IE1–IE4
  • Гибкая регулировка благодаря различным вариантам двигателей

CS0011 - Torresol Energy_солнечные установки


CS0011 - Torresol Energy_солнечные установки
  • Загрузить Английский
Подробное описание документации

Дополнительная информация: