Чистая вода становится все более дефицитным ресурсом. Экологические нормы определяют, можно ли сбрасывать воду в поверхностные водоемы, однако постоянное использование свежей воды может быть слишком затратным и сложным. Установки Colubris в Винтерсвейке (Нидерланды) обеспечивают по всему миру возможность очистки воды и ее повторного использования в соответствии с потребностями. При этом Colubris использует универсальные двигатели NORD.
Превращать сточные воды в чистую воду — вот, вкратце, задача Colubris. Компания разрабатывает, проектирует, конструирует и поставляет для этого различные технологии и решения. Компания работает с 1984 года — тогда еще под названием Redox — и к настоящему времени стала одним из признанных лидеров в области водоочистки на международном уровне. Colubris предпочитает говорить о процессах, частью которых являются эти установки. Эти процессы полностью адаптируются к требованиям заказчика. Помимо водоочистки, Colubris также разрабатывает и поставляет решения для сортировки отходов и биологических ресурсов.
Чистую воду становится все труднее добыть», — говорит Франк Тиллманн, генеральный директор Colubris. «Кроме того, строгие экологические нормы не позволяют предприятиям просто сбрасывать сточные воды, образующиеся в процессе производства, в поверхностные воды или канализацию. Для этого требуется тщательная предварительная очистка. Для многих предприятий собственная очистка питьевой воды — единственная возможность расширения деятельности». И Colubris является важным игроком в этой области не только в Нидерландах, но и на международном рынке. Colubris поставляет свои решения в первую очередь предприятиям пищевой промышленности, в том числе скотобойням и предприятиям по переработке овощей. Кроме того, компания все активнее работает в коммунальном секторе, например, на очистных сооружениях водохозяйственных объединений.
Саудовская Аравия
Тиллманн: «В настоящее время мы участвуем в крупном проекте в Саудовской Аравии, где посреди пустыни строим станцию очистки сточных вод для птицебойни. Чтобы дать вам представление о масштабах: здесь ежедневно перерабатывается 500 000 бройлеров. Вода там, конечно, не доступна без труда и должна закачиваться с больших глубин». Чтобы свести потребление воды к минимуму, сточные воды очищаются с помощью систем и технологий Colubris и повторно используются. «Установка, которую мы разработали для этого предприятия, способна обрабатывать 600 м³ воды в час или 7 500 м³ в сутки. Это значительно больше, чем у типичных пользователей, таких как скотобойни, которые в среднем обрабатывают 1 000 м³ воды в день. Особенностью этой установки для очистки сточных вод является ее исключительно низкое потребление химикатов. Благодаря этому эксплуатационные расходы в шесть раз ниже средних по отрасли». Аналогичная установка очищает также сточные воды с территории птицефермы. Очищенная вода затем используется для орошения окружающих полей и огородов. С помощью этой воды, в свою очередь, выращивается корм для кур. Установка для Саудовской Аравии была построена примерно 60 производственными сотрудниками Colubris в Винтерсвейке и транспортирована на Ближний Восток в более чем 50 контейнерах. Строительство очистной станции в настоящее время идет полным ходом.
Глобальная сертификация NORD имеет решающее значение
Colubris является клиентом NORD Drivesystems уже более тридцати лет. Еще много лет назад было принято решение работать исключительно с двигателями NORD. «Раньше использовались приводы разных поставщиков», — объясняет Эрвин Геесинк, руководитель отдела закупок и логистики. «Однако эффективнее полагаться на двигатели одного постоянного поставщика. Большую часть нашего оборота мы получаем за рубежом, в частности в Европе, Северной и Южной Америке, а также на Ближнем и Среднем Востоке. Поэтому мы выбрали NORD, поскольку универсальные двигатели этой компании сертифицированы и признаны во всем мире. Кроме того, эти двигатели обладают чрезвычайно высокой мощностью при очень низких оборотах, что является обязательным условием на важной начальной стадии процесса очистки воды.
Отдельные этапы процесса очистки
«Установка по очистке воды, как правило, состоит из различных машин, каждая из которых отвечает за отдельный этап процесса очистки», — объясняет инженер-проектировщик Марко Хогенкамп. «К ним относятся машины, которые отфильтровывают крупные твердые частицы из воды, так называемые системы флотации с разгрузкой давления, внутри компании называемые установками DAF. В этих установках масла, жиры, определенные твердые частицы и хлопья отделяются с помощью мелкопузырьковой аэрации. Кроме того, растворенные вещества удаляются в бассейнах с помощью аэробных и анаэробных процессов».
«Барабанные фильтры обычно устанавливаются в начале процесса очистки и в основном удаляют твердые частицы из воды. В этой машине сточные воды поступают снаружи в ситовый барабан с небольшими отверстиями размером от 0,5 до 1 мм в стенке цилиндра. Вода проходит через эти отверстия внутрь барабана, а затем через те же отверстия снова выходит наружу, прежде чем сливаться для следующего этапа очистки. Уловленный мусор образует толстый слой осадка в барабане, который непрерывно соскабливается и удаляется. Этот слой осадка одновременно служит дополнительным фильтром процесса. Для правильной работы фильтра и образования слоя осадка очень важна правильная скорость вращения барабана».
Высокая производительность при низких оборотах
Универсальные двигатели в сочетании с червячными и цилиндрическими редукторами NORD позволяют вращать цилиндры с очень низкой скоростью без потери мощности. При частоте 50 Гц скорость вращения барабана составляет 7,5 оборотов в минуту, а при 10 Гц — максимум 2,5 оборота в минуту. Универсальные двигатели доступны с мощностью от 0,3 до 45 кВт. Большинство двигателей в установках по очистке воды Colubris имеют мощность до 3,0 кВт. Управление двигателями осуществляется через преобразователи в распределительных шкафах, которые могут быть производства NORD, но также и других поставщиков, в зависимости от пожеланий заказчика.
Управление мотор-редукторами осуществляется не децентрализованно, а через центральные распределительные шкафы. Для этого есть практическая причина: установки Colubris для очистки воды часто находятся во влажной среде. Физическое разделение привода и системы управления предотвращает влияние влаги на работу преобразователей.
Сервис
Для Colubris и её клиентов бесперебойная работа установок по очистке воды имеет решающее значение. Геесинк: «Остановка системы очистки воды в большинстве случаев практически сразу приводит к остановке производства. Приводная техника NORD обладает решающим преимуществом: этот поставщик может предоставлять сервисное обслуживание по всему миру». Компания NORD представлена в более чем 80 странах, что позволяет в случае необходимости быстро оказать помощь на месте. «Преимущество, которым мы до сих пор почти не пользовались», — смеется Геессинк. «Практика показывает, что высококачественные двигатели и редукторы NORD практически не выходят из строя»
Универсальный червячный редуктор SMI
Червячный редуктор гигиеничного исполнения
Универсальный червячный редуктор SI
Червячная передача с высокой удельной мощностью
NORDAC PRO SK 500E
Преобразователь частоты для установки в шкафу управления
NORDAC PRO — SK 500P — преобразователь частоты
Преобразователь частоты для установки в шкафу управления
- Диапазон мощности: 0.25 kW – 160 kW
- Класс защиты: IP20
- Простая интеграция в систему благодаря многопротокольному интерфейсу Ethernet
- Быстрый ввод в эксплуатацию благодаря возможности настройки параметров через USB-порт без подачи напряжения питания
- Управление многоосевым режимом работы через интерфейс нескольких энкодеров