Baumalog

Приводные решения для автоматизации процессов хранения

Компания Baumalog Sp. z o.o. значительно упростила процессы хранения и транспортировки металлических профилей, принятые в Retech Sp. z o.o.

Для этого были использованы решения NORD.

Аэропорт Гамбург

Краткое описание заказчика

Baumalog — польская машиностроительная компания, производящая автоматизированные системы хранения и транспортировки, применяемые во многих отраслях. Компания проектирует, производит и устанавливает решения для автоматизации процессов обработки (в частности, для металлических листов, профилей, сортового проката и других материалов различных размеров и весов) и повышения эффективности внутренней логистики, оптимизирующие материальные потоки в ходе производства, комплектования и отправки. Также Baumalog является дистрибьютором автоматизированных вертикальных складов итальянской компании Modula в Польше.

Все предлагаемые решения для автоматизации хранения Baumalog базируются на приводах NORD. В числе их преимуществ — высокая эффективность, надежность, бесшумная работа, а также широкий ассортимент и простота установки. На протяжении многих лет Baumalog применяет в своих разработках приводные решения NORD DRIVESYSTEMS, а именно инверторы и мотор-редукторы с высокой эффективностью и абсолютной надежностью.

Особые характеристики проекта

Одной из главных проблем производителей является хранение компонентов, используемых в производстве. Чем выше показатели продаж, тем выше требования к управлению хранением, и тем важнее техническая надежность: системы должны работать бесперебойно. Автоматизация процессов хранения и транспортировки позволяет существенно повысить производственный потенциал, а также безопасность труда. В этой сфере рынок предлагает индивидуальные и ультрасовременные решения с использованием новейших технологий робототехники, автоматизации и информатизации. Правильная настройка автоматизированной системы хранения повышает эффективность логистических процессов, что в свою очередь сокращает количество сбоев, вызванных человеческим фактором, и позволяет ускорить выполнение заказов.

Приводные решения

Автоматизированный склад труб и профилей

Автоматизированный склад труб и профилей был разработан в соответствии с конкретными требованиями заказчика. Склад высотой восемь метров состоит из несущей конструкции с двумя рядами полок, каждый из которых имеет пять колонн с 68 передвижными стеллажами. Все стеллажи имеют размеры 6200 × 450 × 600 мм и выдерживают нагрузку до 1750 кг. Другим важным аспектом является управление. Система оборудована мобильной погрузочной станцией, которая позволяет загружать профили за пределами склада и транспортировать их на склад. Кроме того, в комплекте предусмотрены две мобильные разгрузочные станции, работающие в связке с передвижными кранами и установками лазерной резки профилей на складе. Вся система функционирует в полностью автоматизированном режиме. По команде оператора за пультом управления соответствующая продукция перемещается к одной из разгрузочный станций. Для складской колонны и погрузочных и разгрузочных станций, поставленных компанией Baumalog, потребовалось шесть мотор-редукторов NORD.

Компания Getriebebau NORD — один из ведущих производителей механических и электронных мотор-редукторов. В ассортимент продукции входят мотор-редукторы, промышленные редукторы, преобразователи частоты, пускатели двигателей и системы децентрализованного управления приводами. Широкий спектр продуктов NORD включает интеллектуальные механические и электрические решения для гибкой настройки автоматизации хранения. Другие преимущества — быстрая доставка и низкие цены. Для этого проекта компания NORD поставила шесть мотор-редукторов мощностью 0,75–3 кВт.

Помимо механических решений на автоматизированном складе по проекту Baumalog также используются электронные приводные системы NORD. Преобразователи частоты NORDAC PRO служат для управления мотор-редукторами. Концепция регулируемого охлаждения обеспечивает оптимальное рассеивание тепла. Модуль позиционирования позволяет не только позиционировать оси привода независимо от систем управления более высокого уровня, но и предусматривает возможность относительного позиционирования. Установленные изделия NORD обеспечивают все виды движений, предусмотренные в рамках проекта. Мотор-редукторы обеспечивают функционирование транспортно-складского устройства рельсового типа между высокими стеллажами, движение вертикального конвейера для захвата материалов с полок и возврата на место, а также горизонтальное перемещение стеллажей и движение вертикального конвейера к складской колонне.

Также с их помощью осуществляется управление погрузочно-разгрузочной станцией за пределами здания и внутренними разгрузочными станциями, откуда материалы поступают на лазерную резку. Автоматизация процессов хранения и транспортировки профилей способствовала значительному улучшению производственных процессов и повышению безопасности труда в компании Retech. Использование высококачественных компонентов, например мотор-редукторов NORD, также обеспечивает гладкую и бесперебойную работу всей системы.

Спирально-червячный редуктор UNICASE

Червячный редуктор с бесшумной работой

  • 0.12 kW - 15 kW
  • 93 Nm - 3,090 Nm
  • Высокая несущая способность
  • Бесшумная работа
  • Длительный срок службы

NORDAC PRO SK 500E

Преобразователь частоты для установки в шкафу управления

  • Диапазон мощности: 0,25–160 кВт
  • Класс защиты: IP20
  • Гибкая настройка благодаря масштабируемым интерфейсам Ethernet
  • Масштабируемый набор функций благодаря подключаемым дополнительным модулям
  • Управление многоосевым режимом работы через интерфейс нескольких энкодеров

Стандартные асинхронные двигатели

Асинхронные двигатели

  • 0.12 kW - 55 kW
  • Класс защиты: можно выбирать произвольно, что позволяет адаптировать его к конкретным условиям
  • Сертификация и одобрение во всех странах мира
  • Классы энергоэффективности IE1–IE4
  • Гибкая регулировка благодаря различным вариантам двигателей

CS0042 - Автоматизация складских процессов


CS0042 - Автоматизация складских процессов
  • Загрузить Английский
Подробное описание документации

Дополнительная информация: