Säker, utan driftstopp

Drivlösningar från NORD:
Livsmedelssäkra med NXD tupH®.

NORD har tagit sin kraftfulla ytbehandling till nästa nivå: NXD tupH®. NXD tupH® gör att ytorna på våra beprövade aluminiumkomponenter blir ännu mer hållbara samtidigt som de är livsmedelssäkra enligt internationella krav. Din fördel: särskilt hållbara drivlösningar som är skräddarsydda med våra modulära produkter.

Mer

Livsmedel och drycker:
Vi kan din bransch och dina krav

Den innovativa ytbehandlingen NXD tupH® är bara en av våra lösningar på de allt hårdare kraven som måste uppfyllas inom livsmedels- och dryckesindustrin. Med våra skräddarsydda drivlösningar hjälper vi dig att uppnåf¨r dessa höga krav på ett ekonomiskt och säkert sätt – våra certifikat bevisar detta och understryker vårt credo: Vi är din lösningspartner för livsmedels- och dryckesindustrin. Hur kan vi hjälpa dig?

  • Hög investeringssäkerhet. Drivlösningar med NXD tupH®-ytor har lång livslängd även under extrema förhållanden i tvättzoner och uppfyller internationella krav inom livsmedelsbearbetning.
  • Minimala driftstopp. Vi erbjuder komponenter som kräver lite underhåll och är lätta att rengöra tack vare sina släta ytor.
  • Hög hygiennivå. NORDs modulära produkter inkluderar släta motorer och fläktlösa drivsystem – på begäran med vår kraftfulla NXD tupH®-behandling.
  • Reducerade driftskostnader. Vi designar din skräddarsydda drivlösning för att säkerställa optimal systemeffektivitet och maximal verkningsgrad.- Hög tillgänglighet.Det faktum att vi finns i över 80 länder möjliggör korta leveranstider och håller din drivlösning igång med 24/7-service.

NXD tupH®:

Så fungerar det

Aluminiumhöljen behandlas med NXD tupH®, vilket skapar en mycket hård och inert yta. Ytan beläggs sedan med en kraftfull försegling som är optimerats ytterliggare för stabilitet, kemiskt skydd och hållbarhet.

NXD tupH®:

  • Hög hygiennivå: Förseglingen flagnar inte och korroderar inte.
  • Snabb rengöring: Den släta ytan kan rengöras hygieniskt.
  • Hög effektivitet: Aluminium avleder värme väl och möjliggör högre effekttäthet.
  • Global livsmedelsgodkännande: Ytan uppfyller kraven från FDA, EU och Schweiz och MERCOSUR-staterna.
  • Hållbar lösning: Systemet är fritt från PFAS och kromater.
  • Snabb tillgänglighet: Produkter med NXD tupH® finns tillgängliga i lager och redo att installeras.

NXD:s tidigare generation, NSD har redan visat sin imponerande motståndskraft som ett effektivt skydd för aluminiumytor i praktiken. Drivsystem som tidigare behövde bytas ut regelbundet har nu en lång livslängd tack vare denna teknik. Vi fokuserar kontinuerligt på våra kunders branscher och utvecklar skyddssystemen vidare. Ytor behandlade med NXD tupH® är därför fria från kromater och PFAS. Detta ger våra användare en ännu större investeringssäkerhet.

Vad kan vi göra för dig?

Tusentals installerade drivsystem inom livsmedels- och dryckesindustrin talar för sig själva. Här är några exempel på hur du kan dra nytta av våra lösningar.

  • Exempel:
    Transport av jordbruksprodukter

    Konstanta bandhastigheter under intensiv bevattning - möjligt tack vare våra drivlösningar och NXD tupH®.

  • Exempel:
    Förpackning av kött

    Backlash-fria drivsystem säkerställer precisa och dynamiska rörelser - samtidigt som de är mycket hygieniska tack vare vår livsmedelssäkra NXD tupH® yta.

  • Exempel:
    Fyllning av mejeriprodukter

    Våra drivlösningar minimerar cykelider genom exakt positionering och hastighetskontroll – livsmedelssäkra och hållbara tack vare NXD tupH®.

  • Exempel:
    Fyllning av bageriprodukter

    Våra drivlösningar minimerar cykeltider genom exakt positionering och hastighetskontroll - livsmedelssäkra och hållbara tack vare NXD tupH®.

  • Exempel:
    Fisktransport

    Våra drivsystem kan styras individuellt och justerar bandhastigheter på ett intelligent sätt. Med NXD tupH® blir de motståndskraftiga mot fukt och salt.

  • Exempel:
    Försegling av dryckesflaskor

    Med absoluta och inkrementella givare uppnår våra drivlösningar hög positioneringsnoggranhet och kan monteras snabbt och felfritt via plug-and-play lösningar.

  • Exempel:
    Dosering av choklad

    Våra drivlösningar säkerställer ett stabilt processflöde genom att bandhastigheterna synkroniseras exakt via avancerad positioneringskontroll.

  • Exempel:
    Fyllning av läkemedel

    Med vår ytbehandling NXD tupH® erbjuder vi drivlösningar som är resistenta mot kemiska rengöringsmedel och potentiell kontaminering.

Gör testet

Väckte vi ditt intresse? Vill du själv övertyga dig om motståndskraften hos våra NXD-ytor? Beställ vår kostnadsfria broschyr med NXD-prover – och känn på vårt ytskydd

Beställ gratis prover här

Kontakta NORDs experter