Aluminium är lätt, kostnadseffektivt och har mycket god värmeledningsförmåga. Med NORD:s ytbehandlingssystem NXD tupH® kan du dra nytta av dessa fördelar i drivlösningar för livsmedelsindustrin.
Prova själv.
Dra nytta av drivlösningar i aluminium med NXD tupH®
Aluminium är lätt, kostnadseffektivt och har mycket god värmeledningsförmåga. Med NORD:s ytbehandlingssystem NXD tupH® kan du dra nytta av dessa fördelar i drivlösningar för livsmedelsindustrin.
Prova själv.
Vi gör aluminium till ett starkt alternativ till rostfritt stål för drivlösningar inom livsmedels-, dryckes- och primärförpackningsindustrin. Tack vare vårt högeffektiva ytbehandlingssystem NXD tupH® tål dessa lösningar frekventa och intensiva rengöringscykler.
Testad med rengöringsmedel från Ecolab:
Steg 1: Aluminium ytan behandlas. Det skapar en mycket hård, inert yta med starka vidhäftningsegenskaper för nästa skikt.
Steg 2: De ytbehandlade delarna förses med ett tunt, livsmedelsgodkänt högpresterande skyddsskikt med hög vidhäftning och härdas därefter. Komponenterna monteras sedan till ett komplett drivsystem från NORD-drivsystem.
Från effektivitet och sömlös integration i livsmedels- och dryckesindustrin till hög dynamik, exakt positionering och kompakt design inom primärförpackning stöder vårt NXD tupH®-anpassade produktsortiment krävande applikationer i hela branschen.
Kraven inom livsmedelsrelaterade industriapplikationer blir allt mer komplexa. Tack vare den fortsatta utvecklingen av våra korrosionsskyddsteknologier kan NORDs drivteknik idag användas inom ett ännu bredare spektrum av applikationer. Tillsammans med dig utvecklar vi en drivlösning som är anpassad efter just dina behov och din specifika applikation.
Vill du se hur tåliga NXD tupH®-ytorna är? Beställ vår kostnadsfria broschyr och materialprov för att uppleva ytskyddet på egen hand.
Beställ gratis materialprov
Hygieniska drivkomponenter är mer än bara ett svar på livsmedelsindustrins strikta krav och regelverk. En hygienisk konstruktion bidrar också till ökad driftseffektivitet och bättre produktionsprestanda.
Drivkomponenterna är konstruerade för att vara enkla att rengöra noggrant och effektivt.
Våra drivsystem i aluminium har släta ytor och är konstruerade för avspolning. Kanterna är rundade, utan öppna springor, kylflänsar eller fläktar. Ytskyddet kan förbättras med den livsmedelsgodkända ytbehandlingen NXD tupH®.Vilka är fördelarna?
Kompakta lösningar är ofta ett krav i transportörsystem för livsmedels- och dryckesindustrin. Den svenska maskintillverkaren Fredriksons använder den slimmade drivtekniken från NORD. IE3-asynkronmotorer i kombination med NORDBLOC® 1-kuggväxlar och integrerade NORDAC ON-frekvensomriktare driver företagets plastkedjetransportörer. Resultatet är ett effektivt förpackningssystem med färre drivvarianter, förenklad konstruktion och minskad komplexitet.
Våra kontaktpersoner på NORD imponerar ständigt när det gäller att tillgodose individuella önskemål och anpassningar. Samtidigt passar de moderna drivlösningarna perfekt in i våra systems hela livscykel.
Det konfigurerbara produktutbudet från NORD finns tillgängligt på myNORD. Här hittar du ett brett urval av drivlösningar för ditt specifika projekt, från motorer och växlar till drivelektronik för både apparatskåpsinstallation och decentraliserad användning.
Förenkla dina processer och beställ din drivteknik direkt via myNORD.
Om myNORD
Vi hjälper dig att framgångsrikt utforma applikationer:
Planerar du att effektivisera din systemarkitektur? Söker efter drivelektronik som erbjuder hög funktionalitet och maximal flexibilitet? NORD:s lösningsexperter hjälper dig att hitta rätt lösning för din applikation och ger svar på alla dina frågor inom drivteknik.