TECHMI

Pålitlig drivteknik för dagbrott i Nordmakedonien

NORD DRIVESYSTEMS har framgångsrikt levererat drivtekniken åt TECHMI, en specialist på transportörlösningar för bulkhantering, i ett utmanande dagbrottsprojekt i Nordmakedonien. Detta samarbete är ytterligare ett exempel på den höga bransch- och teknikkompetens NORD DRIVESYSTEMS erbjuder inom drivteknik för komplexa industriella applikationer.

alt

Projektkrav

Inom ramen för detta projekt implementerades ett transportbandssystem som består av tre långa band i en extrem miljö där det utsätts för temperaturer från -25 °C till +40 °C. Systemet måste säkerställa en konstant transportkapacitet på 1 100 ton sten i timmen och samtidigt klara av stora höjdskillnader och komplexa kurvor. Vart och ett av de tre transportbanden fick drivlösningar med olika effekt på 250 kW, 500 kW eller 1 200 kW.

TECHMIs beslut att samarbeta med NORD DRIVESYSTEMS för detta projekt grundade sig i NORDs höga kompetens inom bulkindustrin och på att vi med framgång har genomfört jämförbara projekt. Det nära samarbetet mellan de båda företagen gjorde det möjligt att möta utmaningar i projektet och implementera innovativa tekniska lösningar.

Applikationslösningar

Tack vare NORD DRIVESYSTEMS långa erfarenhet av drivteknik och det nära samarbetet med TECHMI kunde vi ta fram en skräddarsydd lösning som uppfyller de specifika kraven för detta krävande projekt.

De drivlösningar som har utvecklats och levererats av NORD DRIVESYSTEMS är inte bara extremt motståndskraftiga mot tuffa miljöer, utan säkerställer också en långsiktig drift av systemet utan störningar. Denna effektivitet och tillförlitlighet säkerställer att transportbanden kommer att vara i drift i många år och maximerar dagbrottbrytningens produktivitet.

A6055 - Bulk industry


A6055 - Bulk industry
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

AS0304 - Drive solutions for belt conveyors in the bulk materials industry


AS0304 - Drive solutions for belt conveyors in the bulk materials industry
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

MAXXDRIVE® XC vinkelväxlar

Industriväxlar

  • 3- och 4-stegs
  • Hårt belastningsbara, precist tillverkade växelhus i en del
  • Modulär och flexibel design för optimal anpassning till din applikation
  • Tystgående

MAXXDRIVE® XT vinkelväxlar

Industriväxlar

  • 2-stegs
  • Hårt belastningsbara, precist tillverkade växelhus i en del
  • Optimerad husgeometri och lufttillförsel för att uppnå högsta värmegräns-kapacitet med axialfläkt
  • Tystgående

Drivna av dina behov

NORD DRIVESYSTEMS har många års erfarenhet av bulkindustrin. Vi förstår dina specifika behov och erbjuder skräddarsydd rådgivning. Från optimal drivsystemdesign till energieffektiva lösningar för att säkerställa en tillförlitlig, kontinuerlig drift – vi är din pålitliga partner för robusta och kraftfulla drivlösningar.

Tillsammans hittar vi en lösning som passar dig med hjälp av NORDs omfattande drivmodulsystem. NORD-gruppen representeras av egna dotterbolag i 36 länder och är därför även din lokala partner.