DHL

Miljövänlig logistik med NORD

Högeffektiva drivlösningar från NORD DRIVESYSTEMS stödjer DHL på vägen mot miljövänlig logistik.

DHL har som mål att reducera sina logistikrelaterade utsläpp till noll fram till år 2050. För att uppnå detta mål förlitar sig det internationella transport- och logistikföretaget på toppmodern teknik och hållbara lösningar – som i logistikcentret på Köln-Bonns flygplats. Där säkerställer 800 högeffektiva, versionsreducerade LogiDrive-drivsystem från NORD DRIVESYSTEMS en energibesparande, tillförlitlig drift som endast kräver lite underhåll. Drivlösningarna har anpassats kundspecifikt efter DHL:s behov och möjliggör en utmärkt energibalans med optimal kostnadseffektivitet.

  • alt

Kunden i fokus

Sedan den 1 augusti 2019 är en ny hubb för flygfrakt en del av DHL-nätverket på Köln-Bonns flygplats. ”Med logistikcentret för flygfrakt på Köln-Bonns flygplats uppnår vi högre effektivitet och större sorteringskapacitet, vilket gör att vi kan erbjuda vårt nätverk och därmed våra kunder ännu bättre service”, förklarar Jörg Balmes, Senior Manager Infrastructure – DHL Airways GmbH skälen till nybygget.

DHL-hubben på Köln-Bonns flygplats täcker 12 000 m2 yta och har en sorteringskapacitet på 10 000 försändelser i timmen. Paket- och försändelsestorlekarna sorteras i en 400 m lång huvud-sorteringsanläggning och en 200 m lång sorteringsanläggning för flygblad – 24 timmar om dygnet, sex dagar i veckan. Där finns även transportörer som drivs av NORD-drivsystem med en sammanlagd längd på 2,5 km och en bandhastighet upp till 2 m/s samt en acceleration upp till 5 m/s2.

Projektkrav

DHL:s målsättning Inga utsläpp år 2050

Som världens ledande logistikföretag känner DHL ett ansvar att föregå med gott exempel när det gäller hållbarhet och investerar stort i miljövänliga logistiklösningar. ”DHL vill vara utsläppsfritt år 2050. Därför är energieffektivitet vår högsta prioritet. Byggnaden i Köln/Bonn är CO<sub>2</sub>-neutral och har tillgång till toppmodern teknik, exempelvis en isbank för uppvärmning och kylning. Energieffektivitet var också ett nyckelkrav för transportbandens motorer. Ett annat viktigt krav var att det inte skulle krävas mycket underhåll. Det kunde NORD leverera och därför är vi mycket nöjda med våra NORD-motorer”, framhåller Jörg Balmes.

Applikationslösning

NORD LogiDrive - en högeffektiv och versionsreducerad systemlösning

Allt som allt används 800 LogiDrive-drivsystem och 268 solomotorer i en mängd olika applikationer som kurvbanor, transportband, mergers/inskjutare, vertikala omkopplare, teleskoptransportörer och lyftar. LogiDrive-drivenheterna kännetecknas av en hög effektivitet, snabba accelerationstider (upp till 5 m/s2), kompakt design, minimala underhållskrav och en lång livslängd, något som säkerställer att driften hos DHL är energibesparande, säker och smidig.

LogiDrive är ett energieffektivt, servicevänligt och standardiserat modulsystem som består av motor, växel och frekvensomriktare, vilka har anpassats och optimerats av NORDS intralogistikspecialister i nära samarbete med integratorn och dess leverantörer. I logistikcentret på Köln-Bonns flygplats valdes en kombination av en IE4 permanentmagnet-synkronmotor (märkeffekt mellan 1,1 och 5,5 kW), en tvåstegs vinkelväxel el. rak kuggväxel samt en NORDAC-frekvensomriktare installerad nära motorn. Utförandet med rak kuggväxel används i merge-applikationer eftersom dessa kräver särskilt hög dynamik och höga hastigheter.

Kompletta drivsystem från samma tillverkare

LogiDrive-system är extremt service- och installationsvänliga tack vare sin plug and play-teknik. Hela systemet är uppbyggt av moduler, vilket innebär att alla komponenter i drivtekniken kan underhållas separat. Det minimerar service- och reparationskostnaderna. Alla anslutningar till NORDAC-frekvensomriktaren sker med enkla stickkontakter som har konfigurerats specifikt för DHL. Det finns totalt tolv kontakter, bland annat för givaråterställning och för säkert stopp. Vidare är frekvensomriktarna utrustade med en servicebrytare och en nyckelbrytare för installationsdrift. Anläggningen har även ett integrerat, ethernetbaserat bussystem. Ett integrerat PROFINET-gränssnitt som kombineras med övriga angivna komponenter för att skapa en kompakt lösning var en nyhet på marknaden år 2019 och ett absolut unikt försäljningsargument för NORD på den tiden.

NORD levererade även alla kablar för att erbjuda en komplett drivlösning. På så sätt eliminerades eventuella felkällor och idrifttagningen underlättades. LogiDrive-drivsystemens kompakta design sparar utrymme och vikten är låg tack vare aluminiumhuset. Tack vare individuell optimering kring motoraxellagret kunde volymen minskas, vilket säkerställer tystast möjliga drift i Köln/Bonn. Använda motorers konstruktion och driften på frekvensomriktaren innebär att samma motorutförande kan användas över hela världen.

Optimal energiförbrukningsprestanda i dellastområdet

På tal om motorer: De är konstruerade för en maximal belastning på 35 kg/m – en standard inom post & paket. Men eftersom de flesta paket och försändelser inte väger så mycket arbetar drivenheterna övervägande inom dellastområdet. Här spelar LogiDrive-systemlösningen ut ett av sina starka kort. Tack vare PMSM-teknik (permanent magnet synchronous motor technology) har den en hög verkningsgrad över ett brett varvtals- och vridmomentområde och erbjuder därmed optimal energiförbrukningsprestanda även med dellast och delvarvtal – en klar fördel jämfört med konventionell asynkronteknik. IE4 motorernas 300 % stora överbelastningskapacitet täcker toppbelastningar optimalt så att kunden bara behöver använda en motorstorlek istället för flera olika motorstorlekar. Motorn drivs då av en omriktare med olika frekvenser utifrån den effekt som krävs för tillfället. På så sätt reduceras behovet av antal utföranden samtidigt som platsbehovet och kostnaderna minskar.

Individuell versionsreducering

Med en minskning av utföranden drar kunden nytta av anläggningens optimerade drift under drivenhetens hela livslängd och gör på så sätt betydande kostnadsbesparingar inom administration, service och reservdelslager. Det resulterar i en låg total ägandekostnad (Total Cost of Ownership). Att minimera drivenheternas antal utföranden och slimmade lager- och serviceprocesser var också av avgörande betydelse för DHL: ”Motorernas versionsreducering var mycket viktig för oss. Det handlar här om att reservdelar måste lagerhållas och finnas tillgängliga”, säger Jörg Balmes och fortsätter: ”Vi kunde minska från de 27 utföranden vi hade i drift här till bara tio. Det underlättar arbetet med reparation och underhåll enormt.”

NORD-drivenheter stödjer DHL på vägen mot miljövänlig logistik

Driften av paketdistributionscenter kräver mycket energi. Högeffektiva drivsystem som NORD LogiDrive-drivsystemet sänker energiförbrukningen och därmed CO<sub>2</sub>--utsläppen avsevärt, vilket på ett avgörande sätt bidrar till högre hållbarhet och miljöskydd inom logistiken. Den höga effektiviteten innebär även att avkastningen på investeringen (ROI) uppnås snabbare. DHL-hubben på Köln-Bonns flygplats togs i drift sommaren 2019. Sedan dess har NORD-drivenheterna arbetat friktionsfritt och alla är mycket nöjda, som Jörg Balmes entusiastiskt berättar: ”Vi har arbetat med NORD-drivenheterna i kontinuerlig drift i tre år nu och störningsfrekvensen är verkligen extremt låg. Vi är också väldigt nöjda med rådgivningen och servicen. Vid utmaningar fick vi alltid hjälp med snabba lösningar av NORD.” NORD har varit involverat i projektet från den första förfrågan fram till idrifttagningen.

Standardmotorer

Asynkronmotorer

  • Effekt: 0,12 kW–55 kW
  • Globala godkännanden och certifieringar
  • Internationellt godkänd
  • Energieffektivitetsklass IE1 - IE4
  • Flexibel och anpassningsbar tack vare olika motoralternativ

NORDAC LINK - SK 155E - motorstartare

Snabb installation, skonsam start utan slitage

  • Effektområde: 0,06–3,0 kW
  • Kapslingsklass: IP65
  • Väggmontering
  • Enkel installation och underlättat underhåll tack vare snabbkopplingar
  • Fri konfigurering för din applikation

NORDAC LINK - SK 250E - Frekvensomriktare

Snabb installation, enkelt underhåll

  • Effektområde: 0,37–7,5 kW
  • Kapslingsklass: IP55, IP65
  • Väggmontering
  • Enkel installation och underlättat underhåll tack vare snabbkopplingar
  • Fri konfigurering för din applikation

IE4 synkronmotorer

Effektiva. Kompakta.

  • 1.1 kW - 5.5 kW
  • Effekt: 1,1 kW–11 kW
  • Verkningsgradsklass IE4
  • Globala godkännanden och certifieringar

A6050 - Intralogistics industry


A6050 - Intralogistics industry
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

S5210 - LogiDrive lösningsområde


S5210 - LogiDrive lösningsområde
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

S5250 - Variant reduction


S5250 - Variant reduction
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

Mer information finns här: