Comeco
Exakt böjning med ett knapptryck
En intelligent drivlösning från NORD som gör bockmaskiner från Comeco speciella
Om konstruktionsstål behöver bockas görs detta vanligtvis direkt på byggarbetsplatsen. Det är därför fördelaktigt om bockningsmaskinen är kompakt, tystgående och lätt att använda. Comeco har ersatt den ursprungliga hydrauliken med en elektrisk drivlösning med integrerad PLC från NORD DRIVESYSTEMS. Den svenska maskintillverkaren har redan uppdaterat den andra maskinserien. Och ytterligare en är redan under utveckling.
Fredric Hallberg demonstrerar vad hans maskin kan göra. Han placerar armeringsjärn med en tjocklek på 32 mm mellan två stångstyrningar på rotationsbordet och startar motorn. Plattan roterar med ett svagt surrande ljud och böjer den styva stången som om den vore gjord av deg. I förväg har Hallberg specificerat formen som armeringsjärnet ska bockas till genom att trycka på några tangenter på kontrollpanelen.
Från slumpmässig upptäckt till lösningspartner
Hallberg är ägare och VD för det svenska maskinföretaget Comeco. Det han demonstrerar är sådant som vanligtvis görs direkt på byggarbetsplatsen: Innan stålstängerna kan vävas till nät eller armeringsburar måste de bockas till en lämplig form. Formen kan variera mellan olika byggprojekt. Därför gör byggnadsarbetare vanligtvis den exakta bockningen på mobila, manuellt manövrerade bygelbockmaskiner, som de som tillverkas av Comeco.
Comeco är ett litet företag beläget i Enköping, Sverige, nära Stockholm och Uppsala. 1991 började företaget tillverka byggtorkar för byggindustrin. 2009 lades klipp- och bockmaskiner för armeringsstål till portföljen. Uthyrningsföretag av byggmaskiner står för 80 procent av deras försäljning. Det gör det tydligt: Maskinerna ska helst vara kompakta, enkla att transportera och lätta att använda för olika användare. Det här var egenskaper som Fredric Hallberg ville förbättra i sina hydrauliska maskiner.
”Omkring 2015 ville vi vidareutveckla våra maskiner för att göra dem mer serviceinriktade, säkrare och tystare”, förklarar han. ”Av en slump upptäckte vi en äldre maskin i vår fabrik med en NORD-märkskylt på drivenheten.” Fredric Hallberg kontaktade drivsystemtillverkaren och beslutade sig för att byta ut hydrauliken i nästa Comeco-maskin mot ett elektriskt drivsystem från NORD. Efter den första bockmaskinen för armeringsjärn med 16 mm diameter har Comeco även utvecklat maskiner för 20 och 25 mm armeringsjärn. Mer nyligen utvecklades och lanserades maskinen för 32 mm armeringsjärn, denna presenterades av Hallberg.
Reducerat till det väsentliga
Två faktorer är avgörande på bygelbockmaskiner. Å ena sidan måste vinkeln som armeringsjärnet måste följa specificeras, och å andra sidan avgör motorhastigheten med vilken kraft armeringsjärnet böjs. ”Den äldre hydrauliska lösningen var verkligen väldigt mekanisk”, minns Jonas Bergvall från NORDs säljteam i Sverige. ”Bockmaskinen ställdes in med inställningsskruvar. Detta krävde alltid en testbockning för att se att vinkeln var korrekt.” Vidare var elsystemet i det hydraulkonceptet mycket komplext, vilket gjorde underhållet tog lång tid och bara kunde utföras av ett fåtal anställda. Dessutom var maskinen stor och bullrig.
NORDs lösning reducerade allt till det väsentliga. Den består av en 3-stegs 2,2 kW UNICASE tappväxelmotor med pulsgivare. Med sitt smala utförande är den särskilt lämplig för platsbesparande installation. Unicase-konceptet garanterar långa livscykler och lite underhåll. Trots sin kompakta storlek levererar den vridmoment på upp till 3 500 Nm. Växelmotorn har en monterad frekvensomriktare NORDAC <i>FLEX</i> SK 210E 2,2 kW som styrs med en parameterbox och erbjuder omfattande säkerhetsfunktioner. Det är NORDs mest flexibla frekvensomriktare som kan anpassas till alla kundapplikationer med sina skalbara funktioner och modulära uppbyggnad. Istället för komplicerat dragna kablar till för den hydrauliska styrningen behöver den elektroniska drivenheten bara en strömanslutning. Alla funktioner styrs av PLC NORDAC FLEX PLC, ett krav från kunden Comeco.
Användarvänligheten övertygade
Drivlösningen övertygade med sin användarvänlighet. Användaren ställer in hastighet, vinkel och driftsätt med piltangenterna på kontrolldisplayen. Han eller hon behöver inte navigera genom olika menyer. Den integrerade PLC:n överför den valda vinkeln till motorn, vars inställning övervakas av en pulsgivare, samt den erforderliga utväxlingen till växeln. När bockprocessen startar flyttar växelmotorn vridbordet enligt börvärden så att stånggejderna bockar armeringsjärnet till den specificerade formen. Det finns sex olika bockningsinställningar att välja mellan med hjälp av förprogrammerade regulatorer. Dessa sparas av PLC:n så att flera stavar kan bearbetas i en följd. Det går även att ställa in separata specifikationer på displayen.
”Vi har arbetat intensivt med hur vi skulle kunna implementera systemet så strömlinjeformat som möjligt” säger Bergvall på NORD. Parameterboxen har reducerat det tidigare behovet av brytare till ett minimum, vilket gör att maskinen kan manövreras med bara ett fåtal knappar. NORD programmerar hur dessa knappar är tilldelade och vad displayen visar enligt kundens specifikationer. ”Antalet digitala ingångar i frekvensomriktaren är begränsat”, förklarar Bergwall. ”Vi har gjort en omfattande programmering av detta och kan nu erbjuda samma funktioner med färre använda digitala ingångar.”
Komplett drivlösning från samma tillverkare
Comeco satsar på NORD som systemleverantör och skaffar hela drivlösningen från samma leverantör. Detta har sänkt bockmaskinernas monteringstid med nästan hälften. Själva drivlösningen visade sig vara en framgångsfaktor för Comeco. ”Just nu är vi den enda tillverkaren av den här typen av maskiner. Det är en smal nisch vi arbetar inom.”, säger Fredric Hallberg. Och Comeco arbetar på att fortsätta utöka den. För närvarande säljer företaget huvudsakligen sina bockmaskiner i Sverige, Norge och Finland. Men det är Hallbergs mål att även marknadsföra maskinerna i andra europeiska länder.
Och han tänker fortsätta på denna väg tillsammans med NORD. ”NORD svarar mycket snabbt på våra behov och utvecklar de drivenheter vi behöver”, säger han. ”Samarbetet hittills har varit exemplariskt och vi kommer att fortsätta det.” Med den skalbara PLC:n lanseras snart en bockmaskin för nästa storlek armeringsjärn på marknaden. Den kommer då att kunna bocka stål med en diameter på 40 mm. Dessutom planerar företagaren att i framtiden även integrera NORD-lösningar i sina maskiner för att klippa armeringsjärn.