- 0.12 kW - 4.0 kW
- 21 Nm - 427 Nm
- Hög överbelastningskapacitet för säker drift
- Flexibel användning tack vare den modulära konstruktionen
- Litet utrymmesbehov tack vare den kompakta konstruktionen
UNIVERSAL SI snäckväxelenhet
Snäckväxel med hög effekttäthet
Hög effekttäthet i ett kompakt format
UNIVERSAL SI-snäckväxlar erbjuder betydande utrymmesfördelar vid installation jämfört med andra typer av växlar. Tack vare sin enkla men effektiva konstruktion uppnår de hög effekttäthet i ett kompakt format. De kännetecknas av en tystgående vridmomentöverföring.
- Högt utväxlingsförhållande på liten yta tack vare snäckväxelns konstruktionsprincip
- Självlåsning ökar säkerheten
- Modulär konstruktion underlättar individuell, applikationsspecifik konfiguration
Produktversioner
- Storlekar: 5
- Förhållande: 5.00 - 3000.00
- Finns med massiv och ihålig axel
- Varianter med axel-, fläns- och fotmontering finns
- Vinkelväxellåda
- IEC-utförande tillgängligt
- Tillval: 10:1 spiralformad inline-förväxling och dubbel snäckväxellåda
- Finns som tillval med förstärkt utgångssida
- Aluminiumversion finns
- Olika tillval från det modulära produktsystemet
Produktens egenskaper
- Hög överbelastningskapacitet för tillförlitlig drift och lång livslängd
- Låg vikt tack vare aluminiumhölje
- Tyst gång
- Mångsidig användning tack vare applikationsspecifika utföranden
Viktigt meddelande:
Product is available in series production
Hantering av produktlivscykeln
Planera. Utveckla. Modernisera.
För att hjälpa dig att planera dina system på ett tillförlitligt sätt på lång sikt tilldelar vi alla produktgenerationer en livscykelstatus. Här kan du läsa om vad varje fas innebär och vilka tjänster som finns tillgängliga för dig i varje skede.
Läs merNORD-verktyg för din applikationssupport
Våra programvaruverktyg, data och funktioner gör det enklare för dig att få ut maximalt av din drivlösning från NORD. Här hittar du rätt modulera för den produkt du har valt. Nyfiken? Upptäck då alla alternativ som vår applikationssupport erbjuder i vårt avsnitt för programvara .
Vår service för din drivlösning
Vi stöder dig från den första projektplaneringen hela vägen till driftsättning och erbjuder långsiktig support anpassad efter dina individuella behov. Nedan hittar du de viktigaste serviceämnena för ditt produktsortiment. Hittar du inte det du söker? Besök då helt enkelt vår omfattande servicesektion !
Produktvarianter och användningsområden
NORD erbjuder skräddarsydda drivlösningar från en och samma leverantör. Varje komponent i vårt modulära produktsystem kan kompletteras med en motor, en växellåda, drivelektronik och tillbehör. Med personlig rådgivning hjälper vi dig att implementera den bästa drivlösningen för just din tillämpning. Läs mer om de möjligheter som denna produkt erbjuder: