ASi-system med NORD-drivelektronik

Implementera en eftermontering för ASi-system med NORD

Känner du till följande problem?

Letar du efter en ersättning för drivelektronik som inte verkar vara tillgänglig längre, eller vill du uppgradera ett befintligt ASi-system?

NORD erbjuder flexibla drivlösningar som kan integreras sömlöst i dina befintliga ASi-bussystem – både som en del av retrofit projekt och under pågående drift.

Den decentraliserade lösningarna NORDAC LINK och NORDAC FLEX är plug-and-play-lösningar som möjliggör en snabb idrifttagning, hög systemtillgänglighet och full kompatibilitet med befintliga system. På så sätt hjälper NORD dig att modernisera dina ASi-bussystem på ett kostnadseffektivt sätt och driva dem på ett framtidssäkert sätt.

Ladda ner broschyr

Fördelar med ASi-system

Installationsarbete, idrifttagningstider och underhållskostnader är ofta avgörande faktorer. Särskilt i decentraliserade drivsystem och applikationer med många sensorer och ställdon kan kabeldragningen bli komplext och felbenägen.

ASi erbjuder en effektiv lösning för detta: Som ett intelligent fältbussystem för den lägsta fältnivån förenklar det avsevärt anslutningen av sensorer och ställdon. Data och ström överförs tillsammans via en tvåledarlkabel i profilutföranden, vilket minskar behovet av kabeldragning avsevärt. Enheter med låg energiförbrukning kan försörjas direkt via kabeln.

Systemets enkla topologi innebär att komponenter kan integreras och byggas ut flexibelt, vilket både ASi-retrofit och ASi-uppgradering enkel. ASi-system minskar därmed både tids- och materialkostnader samt minimerar potentiella felkällor - särskilt i decentraliserade drivlösningar.

Tillförlitlig integration av ASi-applikationer med NORD

Systemintegrationen blir särskilt enkel med NORDs drivteknik. NORDAC LINK och NORDAC FLEX kan användas som frekvensomriktare med inbyggt ASi-gränssnitt och erbjuder integrationsmöjligheter. Motorstartaren NORDAC LINK med inbyggt ASi-stöd är också lätt att integrera i befintliga system tack vare kompatibilitet med både ASi V2.0 och ASi V3.0. Som plug-and-play-lösningar är de perfekta för ASi-retrofit i system – även under pågående drift.

Dina fördelar med en retrofit lösning från NORD

  • Tillgänglighet och support över hela världen
  • Global expertis inom flygplats- och lagersektorn
  • Standardiserade plug-and-play-lösningar
  • Rådgivning och stöd vid projektplanering
  • Möjlighet till individuell konfigurering och funktionsutbyggnad
  • Decentraliserad frekvensomriktare upp till 22 kW
  • Stöd för ASi-standard V2.0 och V3.0
  • Enkel eftermontering i befintliga system

Drivelektronik från NORD integrerat ASi-system

NORDAC LINK SK 155E –
Motorstartare

  • Väggmonterad
  • Standardiserade elkontakter
  • Kan konfigureras fritt
  • Modulär design
  • Effektområde: 0,06–3,0 kW

NORDAC LINK SK 250E –
frekvensomriktare

  • Väggmonterad
  • Standardiserade elkontakter
  • Kan konfigureras fritt
  • Modul-konstruktion
  • Effektområde: 0,37–7,5 kW

NORDAC FLEX SK 200E –
frekvensomriktare

  • Motor- och väggmonterad
  • Direktkoppling eller standardiserade elkontakter
  • Funktionella justeringar
  • Mycket kompakt, platssparande utförande
  • Effektområde: 0,25–22 kW

Överblick av slav-profiler

ASi-profiler är integrerade i NORDs drivelektronik, vilket möjliggör en snabb och kompatibel integration i befintliga ASi-system. Översikten nedan visar viktiga tekniska aspekter av de stödda versionerna V3.0 och V2.0 – sammanfattade kompakt för din planering och systemintegration.

ASi Slave V3.0 ASi Slave V2.0
Slavprofil S − 7.A S − 7.0
I/O-kod 7 7
ID-kod A 0
Ext. ID-kod 1/2 7 F
Adress 1A − 31A och 1B − 31B
(status vid leverans: 0A)
1 − 31
(status vid leverans: 0)
Cykeltid Slav → master ≤ 10 ms
Master → slav ≤ 21 ms
≤ 5 ms
Antal referensdata (BUSS-I/O) 4I/40 4I/40

Din lösning för eftermonterings-projekt

Oavsett om det gäller eftermontering eller systemutbyggnad – våra decentraliserade frekvensomriktare och motorstartare med ASi-system erbjuder flexibla alternativ för befintliga system.

Du hittar all information i vårt informationsblad.

Ladda ner gratis nu

Kontakta vårt branschexperter

Med NORDAC LINK och NORDAC FLEX frekvensomriktare erbjuder NORD ASi-enheter med beprövade funktioner som är enkla att integrera. Perfekt när befintliga system ska uppgraderas eller som standardlösning för nya projekt. Vi hjälper dig gärna att hitta rätt drivlösning. Välkommen att kontakta oss.

NORD Services

Teknisk projektering

Projektering på enkelt sätt
Med de omfattande drivlösningar som NORDs modulsystem erbjuder kan nästan alla våra kunders applikationer implementeras. Men för många valmöjligheter kan kännas överväldigande. Oavsett om du väljer digital självbetjäning eller personlig rådgivning: Vi hjälper dig välja rätt drivenhet och visar dig hur du skapar bästa möjliga drivsystem för dina behov.

Modernisering och komplettering

Senaste teknik
Moderniseringen av drivenheten syftar till att uppdatera till nyare teknik, öka effektiviteten och därmed minska ditt koldioxidavtryck. Dra nytta av tekniska framsteg och uppdatera din drivteknik! Med NORD har du en kompetent och erfaren partner som vet vad som gäller vid din sida.

NORD ECO -service

Se hur mycket du kan spara
NORD ECO-Box ger dig detaljerad information om ditt systems förbrukning och visar med hjälp av en resultatanalys var det finns möjlighet att sänka energibehovet.