Säkerhetsfunktioner på en ny nivå
Säkerhetsfunktioner för elektroniska drivsystem:
Integrerat skydd för människor och maskiner
Säkerhetsfunktioner skyddar människor, maskiner och miljö från konsekvenserna av tekniska fel. De säkerställer att systemen reagerar på ett tillförlitligt och kontrollerat sätt även vid fel – ett krav som är lagstadgat i många branscher.
Vi på NORD talar PROFINET och EtherCAT – även när det gäller säkerhet: NORD-FO kan integreras via PROFIsafe eller FSoE i säkerhetsrelaterade applikationer inom ett befintligt Industrial Ethernet-nätverk. Alternativt är även fristående användning möjlig, till exempel för att realisera säkerhetsrelaterade enaxlade applikationer.
Resultat: Vår omfattande drivbaserade funktionella säkerhet ger dig möjlighet till en flexibel anläggningsutformning utan kostsamma tilläggsinstallationer.
Ladda ner broschyrMed NORD höjs säkerhetsfunktionerna till en ny nivå
Tack vare de utökade funktionella säkerhetsfunktionerna kan till exempel NORDAC ON nu integreras fullt ut i krävande säkerhetsapplikationer och öppnar upp nya möjligheter för kunderna inom säker drivteknik. I kombination med de beprövade NORD-motorreduktorerna skapas ett kraftfullt, effektivt och genomgående säkert drivsystem, exakt anpassat efter behoven.
Säkerhetsfunktionerna STO och SS1-t (båda SIL 2, PL d) samt SS1-r, SLS, SMS och SSM (båda SIL 2, PL d) kan implementeras utan givare och utan extra kabeldragning.
Med NORD:s drivbaserade funktionella säkerhet kan du skapa en flexibel anläggningskonstruktion. Många säkerhetsfunktioner är direkt integrerade i våra FO, vilket till exempel ofta gör att installation av en extra pulsgivare inte längre behövs. Våra lösningar kan smidigt integreras i befintlig säkerhetskommunikation via protokoll som PROFIsafe och FSoE.
Dina fördelar i korthet:
- Lagkonform implementering: Enkel realisering av säkerhetsfunktioner med reducerad omvandlareinstallation.
- Skalbar anläggningsstruktur: Tydliga hierarkier och avsevärt förenklad kabeldragning.
- Safety-over-Ethernet: Minskad installationsinsats genom integrerad kommunikation via standardiserade säkerhetsprotokoll.
- Direkt integration: Anslutning av säkerhetsrelaterad periferi via säkra in- och utgångar.
- Framtidssäkerhet: Problemfri integration i befintliga nätverk.
Vad ger säkerhetsfunktioner?
Säkerhetsfunktioner minimerar de risker som olika maskinfunktioner medför för människor, produktion och omgivning. De säkerställer att systemfunktionerna utförs kontrollerat vid varje tillfälle och att automatiska motåtgärder vidtas snabbt vid fel.
Effektiv kommunikation via Safety-over-Ethernet
I modern drivteknik är kommunikationen mellan FO och drivning avgörande. Genom användning av säkra Ethernet-baserade protokoll sker datautbytet felfritt och manipuleringssäkert i realtid.
Beroende på vilken styrning som används tillämpas specifika protokoll:
- PROFIsafe (för PROFInet)
- FSoE (Fail Safe over EtherCAT)
- CIP Safety (för EtherNet/IP)
Denna infrastruktur minskar kabeldragningsarbetet avsevärt, eftersom den utnyttjar befintliga kommunikationsvägar.
Vilka säkerhetsfunktioner finns det?
Integrerade säkerhetsfunktioner för alla tillämpningar: Våra FO erbjuder ett brett utbud av funktioner för att minimera riskerna för människor och produktion.
STO – Safe Torque Off
Säker vridmomentsavstängning
Omedelbar avstängning av strömförsörjningen till drivningen. Motorn genererar inte längre något vridmoment och rullar okontrollerat till stillastående. STO kombineras ofta med SS1 eller används som en säker återstartsspärr.
SS1-t – Safe Stop 1
Säker stopp 1
Kontrollerad inbromsning av motoren som en del av säkerhetsfunktionen. Efter stillastående aktiveras STO automatiskt. Motsvarar ett stopp av kategori 1.
SS1-t sker via tidsstyrning.
SS1-t
Säker stopp 1
Kontrollerad inbromsning av motoren som en del av säkerhetsfunktionen. Efter stillastående aktiveras STO automatiskt. Motsvarar ett stopp av kategori 1.
SS1-t sker via tidsstyrning.
SLS – Safe Limited Speed
Säker begränsad hastighet
Övervakar en säkert reducerad hastighet, t.ex. under inställningsläget. Om gränsvärdet överskrids stängs drivningen av på ett säkert sätt, oftast via SS1 följt av strömavstängning.
SSM – Safe Speed Monitor
Säker hastighetsövervakning
Ger en säker signal om motorvarvtalet ligger under ett fastställt gränsvärde.
SMS – Safe Max Speed
Säker reducerad hastighet
Säker övervakning av hastigheten, som inte får överskrida ett maximalt värde. Stoppar drivningen om den överskrider den maximala hastigheten.
Vår Safety Integrity Level (SIL) och prestandanivå (PL)
Våra systems tillförlitlighet är certifierad enligt internationella standarder. Klassificeringen sker utifrån den potentiella risken enligt IEC 61508 (SIL) och EN ISO 13849-1 (PL).
NORD-FO med drivbaserad funktionell säkerhet uppfyller som standard SIL2 samt prestandanivåerna ”d”. Därmed erbjuder vi lösningar för applikationer med högsta säkerhetskrav.
Säkerhetsfunktioner i NORD-produkter
NORDAC PRO och FLEX
Andra produktfamiljer från NORD – såsom NORDAC PRO och NORDAC FLEX – är redan som standard utrustade med den integrerade säkerhetsfunktionen STO (Safe Torque Off).
Enkel integration av säkerhet
Med Safety-over-Ethernet minimerar du riskerna och uppfyller lagkraven på ett effektivt sätt. Alla detaljer och fördelar finns sammanfattade i vår broschyr.
Ladda ner gratis nuIndividuell rådgivning för din applikation
Oavsett om det gäller nyplanering eller modernisering (retrofit) av befintliga anläggningar – vi hjälper dig att genomföra din säkerhetsstrategi i enlighet med gällande standarder.
Låt vårt applikationsteam ge dig råd om den optimala lösningen för din bransch.