Svetlo, kamera, akcia!
Pohonné riešenia pre scénickú a divadelnú techniku
Javiská v rozhlase, divadlách a na iných miestach konania živých podujatí vyžadujú spoľahlivú a tichú pohonnú techniku, ktorú je možné bezpečne prevádzkovať v blízkosti hercov a javiskového personálu. Opony, pódiá a javiskové konštrukcie sa musia otáčať, zdvíhať a uvádzať do správnych polôh bez toho, aby si to publikum všimlo a bez ohrozenia účinkujúcich a javiskového personálu. Nad hlavami hercov sa pohybujú tony váhy, preto sú požiadavky na bezpečné pohony, konštrukcie vyhovujúce normám a systémy s dlhou životnosťou zodpovedajúco vysoké.
Spoločnosť NORD DRIVESYSTEMS je skúseným partnerom pre film, televíziu a živé vystúpenia. Naše pohonných riešenia spĺňajú požiadavky noriem DIN 56950 a BGV C1 a ponúkajú maximálnu prevádzkovú bezpečnosť, ako aj pohony, ktoré sú navrhnuté pre špecifické podmienky prevádzky na javisku. Keďže elektromechanická pohonná technika v divadelnej technike nadobúda čoraz väčší význam, pohony spoločnosti NORD, ktoré si vyžadujú minimálnu údržbu, sú jednoduché na inštaláciu a tiché, sú rozhodujúce pre hladký priebeh produkcie.
Prostredníctvom spoločného inžinierstva, redukcie variantov a energeticky úsporných technológií frekvenčných meničov vyvíja spoločnosť NORD spoločne s vami riešenia, ktoré je možné presne ovládať jednotlivo alebo v skupinách, aby sa efektívne začlenili do scénických procesov. Okrem toho pohony NORD podporujú umeleckú inscenáciu, zjednodušujú prevádzku a vždy spĺňajú vysoké bezpečnostné požiadavky tohto odvetvia.
Aplikácie
- Zdvíhacie zariadenia a kladky v strojovni
- Horné strojové zariadenia pre opony, kulisy a osvetľovacie mosty
- Spodné strojové zariadenia pre zdvíhacie plošiny a zdviháky pre orchester
- Otočné a posuvné javiská
- Zdvíhacie a spúšťacie zariadenia pre kulisy
- Bočné posuvné jednotky pre javiskové dekorácie
- Pohyblivé plošiny a variabilné časti javiska
- Traversové systémy pre osvetlenie, ozvučenie a scénickú techniku
- Technika pre šou a špeciálne efekty
Osvedčené riešenia pre pohony z jednej ruky
Technológia pohonu NORD sa nachádza okrem iného v nasledujúcich zariadeniach:
- Pódiá pre živé prenosy (USA)
- Divadlá a zariadenia pre scénické umenie (USA)
- Výletné lode (USA)
- Friedrichspalast Berlin (Nemecko)
- Hudobné divadlo Bielefeld (Nemecko)
- Divadlo komédie v Madride (Španielsko)
- Štátna opera v Prahe (Česká republika)
- Alexandrinské divadlo a operný dom Marlinsky II v Petrohrade (Rusko)
- Národné divadlo v Pekingu (Čína)
- Coex Art Centre v Soule (Južná Kórea)
- Divadlo Opal na palube výletnej lode Oasis (Fínsko)
Pohonné riešenia pre horné javiskové zariadenia: Presné, tiché a bezpečné
V technickom priestore nad javiskom pohybujú bodové a perspektívne zdviháky bremená s hmotnosťou niekoľkých ton priamo nad účinkujúcimi a technikmi – ide o oblasť, ktorá kladie na pohony najvyššie nároky. Zdviháky musia byť presne ovládateľné, musia ponúkať ľahko opakovateľné funkcie a musia byť zabezpečené proti neúmyselným pohybom.
Predpis DGUV 17 a norma DIN EN 17206 stanovujú jasné štandardy pre konštrukciu, architektúru bŕzd a celkovú konštrukciu pohonu. Spoločnosť NORD DRIVESYSTEMS pozná tieto požiadavky z dlhoročnej spolupráce s divadlami a špecialistami na automatizáciu a v plnej miere ich spĺňa. Naše pohony pre letecké systémy ponúkajú:
- Stabilitu
- Vysokú zaťažiteľnosť
- Redundantné, pružinové brzdy pre maximálnu bezpečnosť
- Spojenia s tvarovým záberom a spoľahlivé spojky
- Tichú prevádzku pre nerušené predstavenia
- Presné riadenie s vyspelou technológiou frekvenčných meničov
Okrem toho sú pohony spoločnosti NORD kompaktné a dajú sa bezproblémovo integrovať nad javiskom – aj v prostrediach s veľmi obmedzeným priestorom. Výsledkom je spoľahlivá konštrukcia systému, ktorá zvyšuje nielen prevádzkovú bezpečnosť, ale aj kreatívnu flexibilitu.
Pohonné riešenia pre spodnú konštrukciu javiska: Výkonné pre pódiá, otočné javiská a spúšťacie zariadenia
Komplexné pohonných systémy často pracujú v stiesnených priestoroch pod javiskom. Zdvíhacie plošiny, zdvíhacie zariadenia pre orchestre, otočné dosky a spúšťacie zariadenia musia bezpečne prepravovať ťažké, často synchronizované zaťaženia. Tieto systémy sú navrhnuté tak, aby zvládali tieto extrémne požiadavky bez toho, aby si ich publikum všimlo.
Pohonné riešenia spoločnosti NORD pre techniku spúšťania javiska sú kombináciou:
- kompaktných prevodoviek s vysokým krútiacim momentom
- robustných blokových skríň
- presnej riadiacej techniky
- bezpečnostných funkcií v súlade s aktuálnymi normami.
Spoločnosť NORD DRIVESYSTEMS dodáva prevodové motory a frekvenčné meniče, ktoré sú optimálne prispôsobené týmto požiadavkám, dokážu absorbovať vysoké axiálne a radiálne zaťaženia a spoľahlivo pracujú aj pri nepretržitom prevádzke. Varianty motorov s optimalizovanou hlučnosťou, pohony bez ventilátorov a optimalizované riadenie bŕzd prispievajú k tichému prevádzke na javisku.
Pohonné riešenia pre osvetľovacie systémy: Bezpečný pohyb pri kompaktnej konštrukcii
"Osvetľovacie systémy, nosné konštrukcie a scénické prvky sa musia pohybovať presne a ticho, často v stiesnených priestoroch nad javiskom. Zároveň systémy, ktoré pohybujú týmito ťažkými prvkami, vyžadujú najvyššiu prevádzkovú bezpečnosť, aby bolo možné neustále udržiavať kontrolu.
Spoločnosť NORD DRIVESYSTEMS podporuje tento sektor vysoko konfigurovateľnými pohonnými jednotkami, ktoré sú špeciálne navrhnuté tak, aby spĺňali požiadavky osvetľovacích systémov. Naše riešenia spĺňajú bezpečnostné požiadavky modernej javiskovej techniky a dajú sa flexibilne integrovať do existujúcich nosníkových a osvetľovacích systémov.
- Kompaktné konštrukcie pre nízke výšky a úzke nosníkové konštrukcie
- Tiché prevodové motory pre takmer bezhlučný pohyb
- Redundantné brzdové koncepcie pre bezpečné polohovanie
- Flexibilná integrácia do dočasných a trvalých osvetľovacích mostov
Spoľahlivé pohonných komponenty pre scénickú techniku
Spoločnosť NORD dodáva efektívne pohony, ktoré spĺňajú najnovšie energetické normy a vyznačujú sa robustnou konštrukciou a inteligentnou riadiacou technikou. Naše riešenia sú navrhnuté pre dlhú životnosť, vysokú dostupnosť a prísne bezpečnostné požiadavky divadelnej techniky – vrátane redundantných brzdových koncepcií, spoľahlivých tried ochrany a konštrukcie vyhovujúcej normám.
UNICASE Ploché elektroprevodovky
Prevodový motor štíhlej konštrukcie
UNICASE kužeľočelné elektroprevodovky
Kužeľočelná prevodovka s robustným krytom a vysokým prevodovým pomerom
NORDAC ON SK 300P
NORDAC FLEX - SK 200E – menič frekvencie
Väčšia flexibilita, nižšie náklady
NORDAC PRO - SK 500E - menič frekvencie
Vysoká funkčnosť, plný výkon
DTS2
Maximálna flexibilita na malom priestore
Spoločnosť DTS2 zrealizovala v divadle Theater aan het Spui v Haagu najmodernejšiu scénickú inštaláciu, a to napriek minimálnemu montážnemu priestoru pod stropom. Približne 40 kompaktných a výkonných pohonov NORD zabezpečuje spoľahlivý, tichý a bezpečný pohyb mostov, zdvihacích mechanizmov kulís a reťazových kladkostrojov.
Vďaka použitiu kužeľových a paralelných prevodoviek sa v rámci projektu dosiahla maximálna voľnosť pohybu pri zachovaní najvyšších bezpečnostných štandardov. Výsledkom je úspešná kombinácia odborných znalostí v oblasti javiskovej techniky, inžinierskeho know-how a presne nakonfigurovanej pohonnej techniky.
Zobraziť úplnú referenciu
Potrebovali sme spoľahlivého partnera, ktorý pre nás dokáže navrhnúť najlepšie možné riešenie, ktorý rozumie špecifickým požiadavkám divadelnej techniky a ktorý sa zároveň vyzná v otázkach bezpečnosti a právnych predpisov. Spoločnosť NORD nás počas celého projektu podporovala s veľkým nasadením a komplexnými odbornými znalosťami. Technická podpora a servis spoločnosti NORD sú naozaj pozoruhodné.
ShowFab
The Show Must Go On
ShowFab z Fairfieldu v New Jersey je špecializovaný výrobca pre kreatívne trhy. Spoločnosť, založená v roku 1986, dodáva pre broadwayské predstavenia, spravodajské relácie a televízne športové prenosy širokú škálu farebných, pútavých displejov a konštrukcií.
Príkladom toho bol projekt pre obľúbenú športovú televíziu. Keď bola spoločnosť ShowFab poverená navrhnutím, vyrobením a inštaláciou vysielacej kabíny a osvetľovacích systémov pre nové zariadenie zákazníka v Kalifornii, obrátila sa na spoločnosť NORD s požiadavkou na dodávku brzdových motorov potrebných na pohon kovových konštrukcií, ktoré mali byť zavesené nad ňou.
Zobraziť úplnú referenciu
Veľmi zriedka vyrábame dvakrát ten istý stroj. Každý z nich je navrhnutý na mieru tak, aby vyhovoval veľmi špecifickým požiadavkám. To so sebou vždy prináša výzvy, ale nemali sme žiadne problémy s žiadnou časťou projektu, o ktorú sa starala spoločnosť NORD.
Divadlo Duisburg
Modernizácia so zameraním na spoľahlivosť a bezpečnosť
V divadle Duisburg bola komplexne modernizovaná riadiaca a automatizačná technika pre javiskovú mechaniku. Viac ako 100 pohonov v hornej a dolnej mechanike je teraz funkčne riadených prostredníctvom systému spĺňajúceho požiadavky SIL 3 od špecialistu v danom odvetví, spoločnosti UNICAN – s výkonným softvérom, konzolami HMI, modernými riadiacimi jednotkami osí a početnými rozvádzačmi vybavenými frekvenčnými meničmi radu SK 535E od spoločnosti NORD DRIVESYSTEMS. Intuitívne ovládanie prostredníctvom dotykovej obrazovky a presné programovanie predstavenia zaisťujú hladký priebeh v zákulisí.
Zobraziť úplnú referenciuDokumenty
Hnané vašimi požiadavkami
Na javisku záleží na každom pohybe. Technológia v pozadí musí pracovať nenápadne a s absolútnou istotou. Spoločnosť NORD DRIVESYSTEMS rozumie špecifickým požiadavkám na horné a dolné stroje, výzvam spojeným s obmedzenými montážnymi priestormi a zodpovednosti za presné a bezpečné premiestňovanie extrémne ťažkých bremien. Naše riešenia pohonov sú navrhnuté tak, aby spĺňali vysoké bezpečnostné štandardy v tomto odvetví, a sú prispôsobené požiadavkám vášho priestoru.
Chcete vedieť, ktoré riešenie spoločnosti NORD najlepšie vyhovuje vašej stratégii v oblasti javiskovej techniky? Kontaktujte nás a porozprávajte sa s našimi odborníkmi v danom odvetví – venujeme čas tomu, aby sme pochopili vaše požiadavky a ponúkli vám riešenie, na ktoré sa môžete spoľahnúť po mnoho rokov.
Kontaktujte nás teraz
Veľtrhy a podujatia
Spoločnosť NORD sa zúčastňuje veľtrhov a odborných podujatí po celom svete. Navštívte naše stánky, aby ste sa dozvedeli viac o komplexných riešeniach pohonov od spoločnosti NORD DRIVESYSTEMS a prebrali svoj ďalší projekt.
| Krajina | Výstava | Mesto | Dátum | Stánok | |
|---|---|---|---|---|---|
| DE | sps | Nuremberg | 2026-11-24 - 2026-11-26 | 3A/431 |