Toldtarifnumre

Customs tariff numbers for NORD products Zolltarifnummer für NORD Produkte

I denne liste finder du toldtarifnumrene for vores produktgrupper i henhold til Det Harmoniserede Varebeskrivelses- og Varenomenklatursystem.

Produktgruppe Toldtarifnummer
Gearmotorer/motorer (trefasestrøm) op til 0,75 kW 8501 51 00
Gearmotorer/motorer (trefasestrøm) op til 7,5 kW 8501 52 20
Gearmotorer/motorer (trefasestrøm) op til 37 kW 8501 52 30
Gearmotorer/motorer (trefasestrøm) op til 75 kW 8501 52 90
Gearmotorer/motorer (trefasestrøm) fra 75 kW 8501 53 81
Gearmotorer/motorer (trefasestrøm) fra 375 kW 8501 53 94
Gearmotorer/motorer (trefasestrøm) fra 750 kW 8501 53 99
Tandhjulsgear (gear uden motor) 8483 40 21
Keglegear (gear uden motor) 8483 40 23
Snekkegear (gear uden motor) 8483 40 25
Andet (fladgear osv.) (gear uden motor) 8483 40 29
Frekvensomformer (elektronisk) 9032 89 00
Gear/motor (jævnstrøm) op til 0,75 kW 8501 31 00
Gear/motor (jævnstrøm) op til 7,5 kW 8501 32 20
Gear/motor (jævnstrøm) op til 75,0 kW 8501 32 80
Gear/motor (jævnstrøm) op til 375 kW 8501 33 00
Parts/Accessories for Motors 8503 00 99
Frekvensomformer
op til 7,5 kVA
8504 40 84
Frekvensomformer
fra 7,5 kVA
8504 40 88
Starter 8436 50 03
Gasreglage 8504 50 95
Deler/tilbehør for Frekvensomformer 8504 90 99