Měnič frekvence - NORDAC PRO - SK 500E
Vysoká funkce, plný výkon
Addable Motor Size: | , , |
---|
The NORDAC PRO is the inverter for all drive applications. It offers a wide power range, and its functionality can be extended with plug-in option modules. For this inverter, variable cooling concepts are used to remove heat, which enable removal of heat outside of the control cabinet and can be simply adapted to the requirements of the application with various option modules.
- Power range: 0.25 - 160 kW
- Single-phase 110 - 120 V, 1/3-phase 200 - 240 V, 3-phase 380 - 480 V
- Protection class: IP20
- Functional safety
- SK TU3 plug-in control module
- 7x Digital In, 2x Digital Out, 2x relays, 2x Analogue In, 1x Analogue Out
- Optional In/Out extension
- Functional safety: STO, SS1
- Ethernet interface can be extended for each optional module
- Encoder interfaces: TTL RS422, SIN/COS, SSI, BISS, Hiperface, EnDat 2.1, CANopenn
- Parameter structure compatible with all NORD frequency inverters
- Parameterisation via plug-in control module, NORDCON software tool or app
- 4 parameter sets can be switched directly online
- Motor brake management, lifting gear functionality
- 4-quadrant operation with integrated brake chopper
- V/f control, current vector control in open-loop and closed-loop mode
- High precision regulation and large overload characteristics for synchronous and asynchronous motors
- PLC functionality for drive-related functions
- POSICON integrated positioning mode and synchronous operation
- Integrated line filter
Zpracování potravin Treif
Inteligentní řezání
Společnost Treif Maschinenbau GmbH z Oberlahru patří k celosvětově vedoucím výrobcům zařízení a systému pro řezání potravin. S volně programovatelnými specifickými funkcemi z oblasti pohonné techniky dle IEC 61131 umožňuje měnič frekvence SK 500E pro řezací stroje porcování nejrůznějších potravin.
Jevištní technika divadla Duisburg
Plynulé polohování
Divadlo pro operu, balet, činohru a koncerty nechalo instalovat nové elektrické vybavení pro provoz strojního zařízení za kulisami. V divadle Duisburg řídí elektromotory počítače. Každý z více než jednoho sta prefabrikovaných rozvaděčů je osazen měničem frekvence SK 535E, sériově vybaveným integrovaným řízením brzdy, brzdovým střídačem a síťovým filtrem, jakož i bezsenzorovým proudově-vektorovým řízením.
Gondoly GinD
Polohovaný pojezd
Góndolas in Design, S.L., vyvíjí a produkuje na míru navržené systémy pro údržbu a čištění fasád výškových budov. Pomocí inovativních gondolových systémů je zvládáno množství speciálních výzev. Pohonná technika NORD zajišťuje zvedání, otáčení a přesné polohování gondolového systému k čištění fasády. Měnič frekvence SK 500E přitom přebírá nejrůznější úlohy.
Výtahy Stros
Na míru navržená řešení pohonů pro stavební výtahy
Výrobce stavebních výtahů firma STROS z České republiky pečuje o své zákazníky po celém světě. Pohonné jednotky NORD pro stavební výtahy STROS se skládají z motorů s kuželočelní převodovkou s externími brzdovými odpory a jsou vybaveny skříňovým měničem NORDAC PRO SK 500E s funkcí zvedacího zařízení, který řídí tři motory a zajišťuje pozvolný rozběh a brzdění a vysokou přesnost polohování.