Sådan øges driftssikkerheden ved brug i omrørere.

Denne kan opnås ved at reducere sliddele og drevtilbehør, som vist med den nye adapter fra NORD.

Robust og gennemprøvet teknologi

MAXXDRIVE®, industrielle gearenheder fra NORD er også et fremragende valg i blandings- og omrøringsprocesser. De bygger på et FEM-optimeret, kompakt design til ultimative eksterne belastninger og sikrer pålidelig drift under ekstreme forhold. Baseret på en omfattende modulopbygning kan de skræddersys til nøjagtig den situation, de skal bruges i. (FEM Finite Element Metoden).

Kombination med ny adapter

Den kompakte kombination af de industrielle MAXXDRIVE®- gear med en SAFOMI-IEC-adapter (tætningsfri adapter til omrørere) og en olietæt IEC/NEMA-standardrivmotor er det bedste valg til blander- og omrørerbrug, så antallet af slid- og monteringsdele nedbringes. SAFOMI-IEC-adapteren har et kompakt og enkelt design og er udstyret med et integreret olieudvidelsesvolumen. Valget af en SAFOMI-IEC-adapter i stedet for den standard IEC-adapter på omrørerens drev øger driftssikkerheden og sænker vedligeholdelsesomkostningerne.

MAXXDRIVE fladgear

• Effekt: 1,5 - 4,000 kW • Udgangsmoment: 15.000 - 282.000 Nm • Præcisionsfremstillet udelt højstyrkehus • Modulært og fleksibelt design giver den bedste tilpasning til dine behov • Lavt støjniveau

SAFOMI-IEC til blandere

Produkt Management - Industriegetriebe

• Fremragende driftssikkerhed • Kompakt og enkelt design • Mindre vedligeholdelse