Hvordan understøtter NORDCON APP mig i forbindelse med vedligeholdelse og service?

Brug en mobil løsning til parametrering, overvågning og vedligeholdelse.

En innovativ løsning

Med NORDCON APP og NORDAC ACCESS BT Bluetooth-donglen får brugeren en mobil idriftsættelses- og serviceløsning for alle drev fra NORD: diagnose, analyse, overvågning og parametrering af NORD-drevsystemer via Bluetooth.

Fordele ved praktiske anvendelser

NORDCON APP fremskynder idriftsættelsen, forenkler vedligeholdelsen og muliggør en hurtig afhjælpning af fejl. En dashboard baseret visualisering kan anvendes til overvågning og fejldiagnosticering. Ved hjælp af oscilloskopfunktionen kan et drev optimeres, mens det er i brug. Parametrering af drevet er mulig med hurtig adgang til parametre med en integreret hjælpefunktion.

Sådan fungerer NORDCON APP

En trådløs forbindelse mellem drevet og NORDCON APP via NORDAC ACCESS BT Bluetooth-donglen bruges som interface. Donglen er forbundet til softwaren via Bluetooth og bruges direkte på frekvensomformeren. På denne måde får du direkte adgang til drevets data og har fuld kontrol over adgangen. Appen leverer yderligere praktiske funktioner såsom sikkerhedskopiering af parametrene og gendannelsesfunktion.

NORDCON APP

• Dashboard baseret visualisering til overvågning og fejldiagnosticering af drev; • Parametrering med hjælpefunktion og hurtig adgang til parametre; • Oscilloskopfunktion til drevanalyse, der kan konfigureres individuelt; • Backup- og gendannelsesfunktion til let håndtering af drev parametre

NORDAC ACCESS BT

Bluetooth-nøglen NORDAC ACCESS BT bruges direkte med frekvensomformeren og sikrer praktisk mobiladgang til drevets data samt komplet adgangskontrol.

NORDAC FLEX SK 200E

Produkt Management - Elektronische Produkte

• Effekt: 0,25 - 22 kW; • Beskyttelsesklasse: IP55, IP65; • Væg- eller motorinstallation