UNICASE fladgear
Byggestørrelse: | 15 |
---|---|
Montageposition: | M1 - M6 |
Udveksling: | 4.03 - 15,685.03 : 1 |
Fladgearmotorer, der kombineres med skabs- eller decentrale frekvensomformere, tilbyder en bred vifte af systemløsninger med maksimal effektivitet og økonomi til alle slags anlæg. Det anvendte unicase princip sikrer lang levetid og lav vedligeholdelse.
- Massiv og hulaksel (pasfeder, Gripmaxx, krympeskive)
- Hulaksel-, flange- og fodudførelse samt CEMA transportsnegl version
- Parallelakselgear
- Kompakt design - pladsbesparende installation
- Støbejernshus stor robusthed
- Høj virkningsgrad og lave driftsomkostninger
- Store tilladelige aksial og radialbelastninger
- Støjsvag
- Robust design giver lang levetid og lave vedligeholdelsesomkostninger
- Option: Drywellmodel til blandere og omrørere
- Lave drifts-og vedligeholdelsesomkostninger
- Applikations specifikke versioner
- Omrørere
- Bulkgodstransportører
- Kraner
- Transportsnegle
- Presser
- Køredrev
Pallelæsser Symach
Dynamisk palletering
Pallelæssere spiller en central rolle i produktions- og distributionsprocesen. De skal køre problemfrit, så produktionen ikke går i stå, og skal kunne tilpasses fleksibelt til forskellige varer og anvendelser. Energibesparende gearmotorer med decentrale frekvensomformere af serien SK 200E fra NORD overtager i SYMACH-pallelæssere de krævende motion-control-opgaver.
Electromech
Drevløsninger til adgangsskakte
Transportteknologispecialisten ElectroMech er den største producent af kransystemer i Indien og tilbyder løsninger til forskellige anvendelser inden for industriel produktion og infrastrukturprojekter. I Pune fremstiller virksomheden en bred vifte af lifter og kraner. Præcist synkroniserede, robuste drev fra NORD i samarbejde med frekvensomformere fra SK 500E serien i styreskabene får udstyret til at sænke og løfte forsyningsplatformene.