UNIVERSAL SMI snekkegear

  • Effekt: 0.16 - 5.0 HP
  • Udgangsmoment: 186 - 4,683 lb-in
Byggestørrelse: 5
Montageposition: UNIVERSAL
Udveksling: 5.00 - 3,000.00 : 1

SMI-snekkegear har en stor effekttæthed og er meget kompakte. De er meget støjsvage selv ved store momenter. Med deres enkle, men effektive design kræver de mindre plads i konstruktionerne end andre geartyper. SMI snekkegear fås i følgende udgaver: Glat overflade, lukket overflade.

  • Hul- eller massivt aksel
  • Hulaksel-, flange- og fodudførelsel
  • Vinkelgear

  • Høj overbelastningsevne
  • Applikations specifikke versioner
  • Rolig og støjsvag drift
  • Gearhus af aluminium- lav vægt
  • Modulær, fleksibel og alsidig anvendelse
  • Glat gearhusoverflade til washdown-anvendelser
  • Fås med nsd tupH overfladebehandling

  • Intralogistik
  • Transportteknik