Nyheter –

Nå med enda høyere effekt: IE5+ synkronmotorer fra NORD

Med sin IE5+ motorgenerasjon tilbyr NORD DRIVESYSTEMS høyeffektive løsninger som reduserer energi- og ressursforbruket betydelig i industrien. Selskapet har nå utvidet effekten på sine permanentmagnet-synkronmotorer til 11 kW.

Bargteheide, 2026-02-12

NORDs IE5+ permanentmagnet-synkronmotorer kjennetegnes av en konstant høy effektivitet på opptil 95 % over et bredt dreiemomentområde. De oppnår derfor en optimal energiforbruksytelse i dellast- og hastighetsområdene. De høyeffektive motorene kan nå leveres i tre størrelser og dekker et bredt spekter av bruksområder, med effektklasser fra 0,35 kW til 11 kW og kontinuerlig dreiemoment fra 1,6 Nm til 43,8 Nm.

Variantreduksjon for strømlinjeformede prosesser

Med høy overbelastningskapasitet, stort justeringsområde og konstant dreiemoment over et bredt hastighetsområde på opptil 2400 o/min, gjør IE5+ motorene det mulig med variantreduksjon på mange bruksområder, noe som effektiviserer administrative, produksjons-, logistikk-, lagrings- og serviceprosesser betydelig.

Energieffektivitet og materialbesparelser

Effektiviteten til IE5+ motorene overgår den høyeste definerte energieffektivitetsklassen betydelig, noe som reduserer energiforbruket og CO2e-utslippene betraktelig. Dessuten kombinerer det helhetlige konseptet til den nye motorteknologien energi- og materialeffektivitet, og skårer dermed dobbelt når det gjelder bærekraft.

Systemløsninger fra et modulært system

IE5+ motorene som er konstruert til bruk over hele verden, kan leveres med motorintegrert enkoder, integrert mekanisk brems og forskjellige flensfester for direkte montering på en girenhet som tilleggsutstyr. NORD tilbyr også optimalt tilpassede drivverksystemer skreddersydd til spesifikke kundekrav. Disse systemene er bygget fra et omfattende modulært produktsortiment som inkluderer elektromotorer, girenheter og frekvensomformere, noe som muliggjør økt driftseffektivitet og reduserte totale eierkostnader .