Motoreduktor walcowy UNICASE

Wytrzymały i wszechstronny

  • Wykonanie: 0.16 HP - 215 HP
  • Zakres momentu: 89 lb-inch - 230,119 lb-in
Wymiary: 11
Pozycja pracy: M1, M2, M3, M4, M5, M6

Funkcjonalność z tradycją. Reduktory walcowe firmy NORD są produkowane od lat 80-tych zgodnie ze sprawdzoną zasadą korpusu jednoczęściowego i cechują je niskie nakłady konserwacyjne i duża trwałość.

  • Reduktor z wałem pełnym
  • Wersja do montażu na łapach i na kołnierzu
  • Reduktory współosiowe

  • Wysoka wydajność, a tym samym niskie koszty eksploatacji
  • Kompaktowa konstrukcja oznacza małe wymagania przestrzenne
  • Wytrzymały korpus z żeliwa szarego
  • Wysoka obciążalność osiowa i promieniowa zapewnia bezpieczną eksploatację
  • Cicha praca
  • Wersje dostosowane do wymagań konkretnych aplikacji

B1000 - Motoreduktory i reduktory - instrukcja


B1000 - Motoreduktory i reduktory - instrukcja
  • Pobierz Polski
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

B2000 - Instrukcja obsługi i konserwacji


B2000 - Instrukcja obsługi i konserwacji
  • Pobierz Polski
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

F1300 - Kompletne rozwiązania napędowe od jednego producenta


F1300 - Kompletne rozwiązania napędowe od jednego producenta
  • Pobierz Polski
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

B1000 - Motoreduktory i reduktory - instrukcja


B1000 - Motoreduktory i reduktory - instrukcja
  • Pobierz Polski
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

B2000 - Instrukcja obsługi i konserwacji


B2000 - Instrukcja obsługi i konserwacji
  • Pobierz Polski
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

TI 80_0042 - Tech. Information / Data Sheet - Oil quantity


TI 80_0042 - Tech. Information / Data Sheet - Oil quantity
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

G1000 Gear Units & Gear Motors IE3 - G1000 Gear Units & Gear motors IE3


G1000 Gear Units & Gear Motors IE3 - G1000 Gear Units & Gear motors IE3
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

Gear Units & Gear Motors IE5+ - G5000 - Gear Units & Gear Motors IE5+


Gear Units & Gear Motors IE5+ - G5000 - Gear Units & Gear Motors IE5+
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

TI60-0004 - Wydajne silniki klasy Super Premium


TI60-0004 - Wydajne silniki klasy Super Premium
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

A6030 - Rozwiązania napędowe dla systemów obsługi bagażu


A6030 - Rozwiązania napędowe dla systemów obsługi bagażu
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

A6032 - Rozwiązania napędowe dla techniki scenicznej


A6032 - Rozwiązania napędowe dla techniki scenicznej
  • Pobierz Polski
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

A6034 - Rozwiązania napędowe dla przemysłu metalurgicznego


A6034 - Rozwiązania napędowe dla przemysłu metalurgicznego
  • Pobierz Polski
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

A6091 - Systemy napędowe do maszyn pakujących


A6091 - Systemy napędowe do maszyn pakujących
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

AS0011 - Rozwiązania napędowe do przenośników ślimakowych


AS0011 - Rozwiązania napędowe do przenośników ślimakowych
  • Pobierz Polski
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

AS0012 - Rozwiązania napędowe do przenośników zgrzebłowych / łańcuchowych


AS0012 - Rozwiązania napędowe do przenośników zgrzebłowych / łańcuchowych
  • Pobierz Polski
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

AS0013 - Rozwiązania napędowe dla sorterów kieszeniowych


AS0013 - Rozwiązania napędowe dla sorterów kieszeniowych
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

AS0014 - Intralogistics - Pallet conveyor technology


AS0014 - Intralogistics - Pallet conveyor technology
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

CS0003_GIND - Referencje GIND


CS0003_GIND - Referencje GIND
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

CS0018 - Referencje SMS MEER


CS0018 - Referencje SMS MEER
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

CS0038 - Referencje Fine Lady Bakery


CS0038 - Referencje Fine Lady Bakery
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

CS0055 - Referencje Fine Lady Bakery


CS0055 - Referencje Fine Lady Bakery
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

DHL - Drive Solutions for Parcel Distribution Centers - Referencje Fine Lady Bakery


DHL - Drive Solutions for Parcel Distribution Centers - Referencje Fine Lady Bakery
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

F1300 - Kompletne rozwiązania napędowe od jednego producenta


F1300 - Kompletne rozwiązania napędowe od jednego producenta
  • Pobierz Polski
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

I8160 - Image brochure - The company


I8160 - Image brochure - The company
  • Pobierz Polski
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

Lachenmeier Monsun A/S - Bulk Material Handling - Referencje Fine Lady Bakery


Lachenmeier Monsun A/S - Bulk Material Handling - Referencje Fine Lady Bakery
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

NORD Customer Solution Case Study: LEWA - CS0052 - Referencje Fine Lady Bakery


NORD Customer Solution Case Study: LEWA - CS0052 - Referencje Fine Lady Bakery
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

PM0008 - Drives for Solar Thermal Solutions


PM0008 - Drives for Solar Thermal Solutions
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

S4200 - Der Antrieb, - Napęd - Niezawodny Wszechstronny Dostępny


S4200 - Der Antrieb, - Napęd - Niezawodny Wszechstronny Dostępny
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

TI60-0003 - Wytrzymałe silniki do samotoków


TI60-0003 - Wytrzymałe silniki do samotoków
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

Technical Handbook - Kompletne systemy napędowe od jednego producenta


Technical Handbook - Kompletne systemy napędowe od jednego producenta
  • Pobierz Polski
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

PL1010 - Part Lists - UNICASE Helical Inline Gear Unit


PL1010 - Part Lists - UNICASE Helical Inline Gear Unit
  • Pobierz Polski
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

PL1080 - Listy części - Opcje dodatkowe


PL1080 - Listy części - Opcje dodatkowe
  • Pobierz Polski
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

C010001_4723 - Certyfikat DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015


C010001_4723 - Certyfikat DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015
  • Pobierz Polski
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

C020006_3020 - AC Declaration of conformity of Customs Union – Motors and geared motors – Getriebebau NORD GmbH


C020006_3020 - AC Declaration of conformity of Customs Union – Motors and geared motors – Getriebebau NORD GmbH
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

C020007_1319 - Certyfikat zgodności - silniki i motoreduktory - Getriebebau NORD GmbH


C020007_1319 - Certyfikat zgodności - silniki i motoreduktory - Getriebebau NORD GmbH
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

C020007_2620 - Download the Certificate of Conformity from NORD Gear Corporation, available in Russian and English


C020007_2620 - Download the Certificate of Conformity from NORD Gear Corporation, available in Russian and English
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

C020009 Gears RU - Certificate of conformity - gear - NORD Privody Russia


C020009 Gears RU - Certificate of conformity - gear - NORD Privody Russia
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

C020009 Motors RU - Certificate of conformity - motors and gearmotors - NORD Privody Russia


C020009 Motors RU - Certificate of conformity - motors and gearmotors - NORD Privody Russia
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

C020018_3018 - EAC Certificate of conformity for explosion proof gearboxes NORD - Zone 1 and 2 - No. 01100


C020018_3018 - EAC Certificate of conformity for explosion proof gearboxes NORD - Zone 1 and 2 - No. 01100
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

C020019_3018 - EAC Certificate of conformity for explosion proof gearboxes NORD - Zone 22 - No. 01101


C020019_3018 - EAC Certificate of conformity for explosion proof gearboxes NORD - Zone 22 - No. 01101
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

C411000_3521 - Deklaracja Zgodności - Motoreduktory ATEX 2D+2G|


C411000_3521 - Deklaracja Zgodności - Motoreduktory ATEX 2D+2G|
  • Pobierz Polski
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

C411A20_2002 - EG-Type Test Certificate - ATEX 2G, 2D| KTR curved-tooth gear couplings


C411A20_2002 - EG-Type Test Certificate - ATEX 2G, 2D| KTR curved-tooth gear couplings
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

C412000_3521 - Deklaracja Zgodności - Motoreduktory ATEX 3D+3G|


C412000_3521 - Deklaracja Zgodności - Motoreduktory ATEX 3D+3G|
  • Pobierz Polski
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

Declaration Within the Meaning of the RoHS Directive - Oświadczenie producenta zgodne z Dyrektywą 2011/65/WE


Declaration Within the Meaning of the RoHS Directive - Oświadczenie producenta zgodne z Dyrektywą 2011/65/WE
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

EAC Certificate of Conformity for NORD Zone 21 and 22 - EAC Certificate of conformity for explosion proof motors gearboxes - Zone 21 and 22 - No. 01102


EAC Certificate of Conformity for NORD Zone 21 and 22 - EAC Certificate of conformity for explosion proof motors gearboxes - Zone 21 and 22 - No. 01102
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

REACH Regulation (EC) 1907/2006 - Manufacturer`s declaration within the meaning of the REACH Regulation


REACH Regulation (EC) 1907/2006 - Manufacturer`s declaration within the meaning of the REACH Regulation
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji