Wariatory

Tylko odpowiednia prędkość

W niektórych aplikacjach napędy muszą być elastyczne. Dzięki naszym napędom o zmiennej prędkości nie stanowi to problemu: zawsze zapewniają wymaganą prędkość.

Wariatory NORD - a prędkość będzie zawsze odpowiednia

Wariatory firmy NORD stanowią doskonałe rozwiązanie dla Państwa zastosowań. Niezależnie od tego, czy muszą Państwo poruszać przenośnik, pompować ciecz czy mieszać materiały, mamy odpowiedni wariator pasowy dla Państwa potrzeb. Firma NORD drivesystems zawsze dostarcza odpowiednią przekładnię. Jeżeli aplikacja wymaga zastosowania wariatora, możemy dostarczyć motoreduktor stożkowy, motoreduktor walcowy, motoreduktor z płaskim korpusem, motoreduktor ślimakowy w wykonaniu wariatorowym. Firma NORD produkuje wariatory pasowe do wielu zastosowań, takich jak przenośniki, pompy i mieszalniki.

Napęd dopasowany do potrzeb

Wariatory pasowe NORD oferują prędkości dostosowane do wymagań klienta.

Korzyści:

Nasze wariatory taśmowe mogą pomóc w osiągnięciu wysokiego poziomu elastyczności, jakości i efektywności kosztowej w procesie produkcyjnym w branży motoryzacyjnej. Po pierwsze, można je wykorzystać do zwiększenia prędkości linii produkcyjnych bez konieczności dokonywania dużych inwestycji w nowy sprzęt. Po drugie, możesz polegać na naszych sprawdzonych materiałach wysokiej jakości, aby wyprodukować produkt spełniający Twoje standardy. Po trzecie, nasze mechaniczne wariatory zmniejszają koszty utrzymania dzięki niemal całkowitemu wyeliminowaniu zużycia umieszczonego pasa. Po czwarte, nasze komponenty nie ulegają korozji, więc ich żywotność jest wydłużona i wymagają rzadszej wymiany niż inne wariatory stosowane w przemyśle

Moc i wytrzymałość

Nasze wariatory pasowe przenoszą moc znamionową do 90 kW przy przełożeniu 6:1. Napędy wariatorów pasowych są dostępne w dwunastu wielkościach, ze stałym momentem obrotowym pasa od 2,28 do 158,8 Nm. Ponieważ tarcze regulacyjne pasów klinowych są wykonane z materiałów odpornych na korozję, konserwacja umieszczonego w naszym zakładzie wariatora jest ograniczona do minimum. Ma to również pozytywny wpływ na bilans kosztów eksploatacji. Napędy wariatorów pasowych nadają się do wszystkich naszych typów silników.

Kliknij tutaj

Wariatory z regulacją elektroniczną

Firma NORD oferuje kompletny asortyment wariatorów z napędem pasowym i wariatorów sterowanych elektronicznie.

Nasze wariatory z napędem pasowym są dostępne z przetwornicą częstotliwości serii SK200E i SK180E, z silnikiem asynchronicznym w klasie sprawności IE2 lub IE3 i przekładnią NORD. Wszystkie nasze elektroniczne wariatory są gotowe do montażu ze wszystkimi wymaganymi opcjami. Parametry napędu są już ustawione odpowiednio do danego typu silnika. Wystarczy ustawić czas do osiągnięcia punktu nastawy, minimalną i maksymalną częstotliwość oraz odpowiednie limity dla kierunku obrotów.

Jeśli chodzi o przemysł, to wariatory są bardzo szeroko stosowane. Tak naprawdę przemysł w dużej mierze opiera się na wariatorach.