Fine Lady Bakery

Rozwiązania napędowe do produkcji wypieków

Po awarii przekładni w piekarniach Fine Lady Bakeries wybrano przekładnię o wielkości 8 z serii NORD MAXXDRIVE o znamionowym momencie obrotowym 31 000 Nm i nacisku osiowym 140 000 (N).

  • Napędy są dostępne w wersjach z przekładnią walcową i walcowo-stożkową
  • Wyposażone są w wysokiej jakości łożyska o niskim współczynniku tarcia
  • Mają niskoskrętny, jednoczęściowy korpus

Spojrzenie na Klienta

Od wielu lat Fine Lady Bakeries produkuje szeroką gamę pieczywa w swoim 10-hektarowym zakładzie w Oxfordshire. Razem z fabryką w Manchesterze firma produkuje co tydzień miliony bochenków chleba. Oprócz tego produkuje różne rodzaje bułek i wielkopiątkowych „gorących bułek krzyżowych”. Ponieważ szczególnie w okresie wielkanocnym następuje znaczny wzrost produkcji, niezwykle ważne jest, aby w tym czasie wyposażenie szaf garowniczych działało doskonale.

Food & Beverage, Fine Lady Bakery Lebensmittel & Getränke

Wyzwanie projektowe

Kiedy w Fine Lady Bakeries zawiodła przekładnia ważnego bębna nawijającego, producent wypieków z Banbury (Anglia) potrzebował szybkiego, ale długoterminowego rozwiązania. W związku z tym piekarnia zwróciła się do znajdującej się w pobliżu firmy NORD GEAR LTD, członka NORD DRIVESYSTEMS GROUP. Aby piekarnia mogła jak najszybciej wznowić produkcję, uszkodzona przekładnia konkurencji wymagała wymiany na standardowy napęd firmy NORD, chociaż konieczny był specjalnie zaprojektowany i wykonany wał.

Znalezienie rozwiązania na miejscu. – Technik NORD zbadał uszkodzenie przekładni w Fine Lady Bakeries. Zaczął od zapisania głównych wymiarów, takich jak średnica i długość wału, a także pozycja pracy przekładni na szafie garowniczej i stwierdził, że projekt instalacji był wystarczająco elastyczny, aby pomieścić nową przekładnię jako że ramę montażową można było zmodyfikować. Średnica i długość oryginalnego wału przekładni musiały zostać zachowane w celu dopasowania do wymiarów sprzęgła napędowego.

Wyjściowy moment obrotowy i obciążenie osiowe – przy wyborze nowego rozwiązania napędowego należało wziąć pod uwagę maksymalny wyjściowy moment obrotowy istniejącej przekładni. Było to 25 000 Nm przy prędkości wyjściowej 1 obr / min. Ponadto wybrana przekładnia musiała wytrzymać siłę osiową przenośnika ciągłego, który zgodnie z projektem został umieszczony bezpośrednio na przekładni. Po obliczeniu obciążenia osiowego firma NORD zdecydowała się na zastosowanie w tym przypadku przekładni przemysłowej z serii MAXXDRIVE.

Food & Beverage, Fine Lady Bakery Lebensmittel & Getränke

Rozwiązanie napędowe

Przekładnie NORD MAXXDRIVE są specjalnie zaprojektowane do ciężkich zastosowań, takich jak mieszalniki i zapewniają wysokie wyjściowe momenty obrotowe od 15 000 do 250 000 Nm przy cichej pracy i długiej żywotności. Największym wyzwaniem przy wdrożeniu rozwiązania napędowego był fakt, że czas dostawy dużych, niestandardowych przekładni może wynosić od czterech tygodni dla przekładni standardowej i do 16 tygodni dla bardziej złożonych wymagań. Przekładnia Fine Lady Bakeries wymagała specjalnego wału, który musiał zostać określony i zaprojektowany w siedzibie NORD w Niemczech.

Skrojona na miarę przekładnia w jak najkrótszym czasie – Ze względu na nagłą sytuację w Fine Lady Bakeries zespół NORD zrobił wszystko, co było w jego mocy. Projekt był gotowy w ciągu 24 godzin, a piekarnia mogła otrzymać ofertę wraz z rysunkiem konstrukcyjnym. Czas dostawy przekładni ze specjalnym wałem wynosi zwykle 12 tygodni, ale w tym przypadku czas ten można było skrócić do mniej niż sześciu tygodni.

Pomyślne uruchomienie – po dokonaniu niezbędnych modyfikacji istniejącej ramy montażowej firma NORD zainstalowała również dwie zamówione przekładnie, aby instalacja mogła jak najszybciej wznowić pracę. Nowa koncepcja przekładni firmy NORD nie tylko daje firmie Fine Lady pewność, że może w pełni polegać na lokalnym serwisie i doradztwie, ale także, że może polegać na wysokim poziomie produktywności.

Reduktory walcowo-stożkowe MAXXDRIVE

Reduktory przemysłowe

  • Wykonanie: 2.0 - 2,850 HP
  • Zakres momentu: 132,800 - 2,301,200 lbf-in
  • Jednoczęściowy, precyzyjnie wykonany korpus o wysokiej wytrzymałości
  • Modułowa i elastyczna konstrukcja zapewniająca optymalne dostosowanie do konkretnej aplikacji
  • Niski poziom hałasu

Reduktory walcowe MAXXDRIVE

Reduktory przemysłowe

  • Wykonanie: 2.0 - 8,075 HP
  • Zakres momentu: 132,800 - 2,495,900 lbf-in
  • Jednoczęściowy, precyzyjnie wykonany korpus o wysokiej wytrzymałości
  • Modułowa i elastyczna konstrukcja zapewniająca optymalne dostosowanie do konkretnej aplikacji
  • Niski poziom hałasu

Więcej informacji tutaj: