Inne zastosowania

Referencje z innych branż

Produkty NORD DRIVESYSTEMS zapewniają indywidualne rozwiązania dla każdego rynku, niezależnie od tego, czy jest to obsługa elektrowni słonecznych, czy najbardziej zróżnicowane urządzenia podnoszące.

Blackmer (US)

    Dzięki współpracy z NORD, Blackmer był w stanie znacząco ulepszyć jedną ze swoich linii produktów. Do tego stopnia, że ​​planowane jest wprowadzenie koncepcji NORD do wszystkich pomp Blackmer.

Celi Invest (Dania)

    Duńska firma Celi Invest produkuje elektryczne szczotki dla krów. Technologia napędów firmy NORD DRIVESYSTEMS zapewnia płynną pracę szczotek.

Innowacyjna produkcja suchego lodu, Cold Jet (Dania)

    NORD DRIVESYSTEMS ściśle współpracuje ze swoimi klientami na całym świecie, aby wspólnie znaleźć odpowiednie rozwiązanie dla danego zadania. Przykładem może być duńska firma produkująca maszyny do czyszczenia suchym lodem i do jego produkcji. Firma Cold Jet poszukiwała rozwiązań napędowych, które można elastycznie dostosować do konkretnych wymagań – a także kompleksowej obsługi klienta wraz z doradztwem i wsparciem na miejscu.

Innowacyjna technologia słoneczna, DHP Technology (Szwajcaria)

    Pierwszy na świecie składany dach solarny wykonany w technologii dhp został oddany do użytku w oczyszczalni ścieków ARA Chur. Dzięki solidnej technologii wciągników linowych i przekładni ślimakowych NORD elastyczne składane dachy można złożyć do pozycji ochronnej w niesprzyjających warunkach pogodowych.

DTS 2 (Holandia)

    Młoda firma DTS2 opracowuje i instaluje systemy automatyki dla teatrów. W aan het Spiu, teatrze w Hadze, NORD DRIVESYSTEMS i DTS2 połączyły siły i stworzyły pełną elastyczność ruchu.

Energylandia (Polska)

    Park rozrywki Energylandia w Zatorze w Polsce wykorzystuje napędy elektryczne firmy NORD DRIVESYSTEMS do zasilania urządzeń rozrywkowych i ekstremalnych przygód. Silniki i przekładnie firmy NORD są wykorzystywane do bezpiecznego i niezawodnego wprawiania w ruch kolejek górskich.

Crane Hoisting, Electromech (Indie)

    Podczas budowy nowego, powiększonego systemu oczyszczania ścieków, napędy NORD wspierają suwnice bramowe przy szybach dostępowych z dokładnie synchronicznym opuszczaniem i podnoszeniem.

Podesty, GinD (Hiszpania)

    Góndolas in Design oferuje skrojone na miarę usługi i systemy czyszczenia dla wymagającej architektury. Napędzane są przez motoreduktory i falowniki NORD.

Calender Drive, Legg (Halstead, USA)

    Dzięki bezpiecznym i niewymagającym konserwacji przekładniom przemysłowym NORD z serii MAXXDRIVE, Legg Manufacturing bezproblemowo porusza swoje ogromne kalandry.

Napędy pomp, Lenzing AG (Austria)

    Zrównoważony rozwój jest jednym z głównych priorytetów Lenzing. Dlatego austriacki producent włókien polega na wysoce wydajnej technologii silników IE5+ firmy NORD.

Pompy dozujące, LEWA (Polska)

    Firma LEWA, producent pomp i urządzeń dozujących do zastosowań wymagających wysokiej precyzji, stawia na silniki IE5+ firmy NORD DRIVESYSTEMS. Łączą one duży zakres regulacji z wyjątkową efektywnością energetyczną.

Zakład produkcyjny, Linthal (Szwajcaria)

    Przenośniki taśmowe dla złożonego projektu budowlanego w Alpach Szwajcarskich w ekstremalnych warunkach środowiskowych są napędzane przez przemysłowe przekładnie NORD pod stałym obciążeniem.

Oczyszczanie ścieków, ONAS (Tunezja)

    Ekstremalne warunki panujące w tunezyjskich wodociągach i oczyszczalniach ścieków wymagają wydajnej i niezawodnej technologii napędu NORD.

Wciągnik budowlany, STROS (Czechy)

    Niezawodne napędy NORD zapewniają bezpieczeństwo podczas podróżowania windami budowlanymi STROS na wysokość do 300 metrów w każdych warunkach pogodowych, z łagodnym ruszaniem i hamowaniem.

Palletizer, Symach (Holandia)

    Dynamiczna wydajność motoreduktorów i przemienników częstotliwości NORD doskonale pasuje do precyzyjnie działających paletyzatorów SYMACH i wspiera je dzięki unikalnej, zdecentralizowanej technologii napędowej.