• NORD DRIVESYSTEMS Group

  • The new myNORD customer portal

    With the new myNORD, purchasing and configuring NORD drives is faster and easier than ever before.

    Simplify your processes, configure and order your drives directly from myNORD.

    Find out more about the new myNORD
  • The new DuoDrive

    A revolutionary integrated gear unit/motor concept: Two become one.

    To DuoDrive
  • DuoDrive, IE5+ Motor, NORDAC ON

    Innovative, compatible, future-proof: Product news of mechanic and electric drive solutions from NORD DRIVESYSTEMS.

    More information
  • Frequency Inverter NORDAC PRO

    • Integrated multi-protocol Ethernet interface
    • Multi-encoder interface for multiple axis operation
    • Mains voltage-free parameterisation via USB port

    The SK 500P
  • IE5+ motor

    • The next stage of energy efficiency: IE5+
    • Compact and hygienic design
    • Constant high efficiency over the entire adjustment range

    Acting more energy-efficiently
  • LogiDrive

    • Simple installation in the field thanks to all connections being pluggable
    • Can be individually configured to suit application
    • Networking with all common Bus Systems

    Promote reduction of variants

NORD DRIVESYSTEMS Group - innovative drive solutions

As a system provider of innovative drive solutions with competence in more than 100 industries, we provide you with flexible service of the highest quality. NORD has 48 subsidiaries in 36 countries and further sales partners in more than 50 countries. They provide on-site consulting, assembly centres, technical support and customer services.

NORD DRIVESYSTEMS news

Nu med ännu kraftfullare: IE5+ synkronmotorer från NORD DRIVSYSTEM

Med sin IE5+-motorgeneration erbjuder NORD DRIVSYSTEM högeffektiva lösningar som avsevärt minskar energi- och resursförbrukningen inom industrin. NORD har nu utökat effekten för sina synkronmotorer med permanentmagneter till 11 kW.

MAXXDRIVE® industriväxlar från NORD i bruk

I en unik biogasanläggning i Nederländerna arbetar 16 kraftfulla MAXXDRIVE® industriväxlar från NORD DRIVESYSTEMS som bidrar till en effektiv gas produktion i omrörarna. Med lång service intervall, högt utgående vridmoment, samt höga effekter är det den optimala drivlösningen för tunga applikationer.

NXD gör aluminium mer resistent

Med NXD, har NORD DRIVESYSTEMS lanserat den senaste generationen av dess ytbehandling. Systemtillverkaren utrustar dess aluminium drivlösningar med två varianter av effektiv ytskydd. Detta gör dem mer resistenta och säkerställer långvarig prestanda även under krävande driftsförhållanden.

Nya myNORD för enklare beställning

Nya myNORD är en vidareutveckling av NORDs kundportal. Den digitala självbetjänings lösning fokuserar på en upphandlingsprocess som är så effektiv och transparent som möjligt. Tack vare avancerade funktioner, återlanseringen av onlineverktyget möjliggör en enklare konfiguration och beställning av drivteknik än tidigare.

Configure yourself

Select a product group and create a new configuration. The myNORD portal provides quick and practical support for day-to-day work. This simplifies our joint business processes.

Configure now

NORD Worldwide

A global assembly and service network guarantees short delivery times, competent advice and rapid on-site service for all NORD customers. With more than 60 assembly facilities and service centres in all key industrial nations, we ensure close proximity to our customers and smooth on-site cooperation.

NORD Worldwide

NORD services

Thanks to our global service network, we guarantee worldwide service. This includes simple organisation and handling of repairs, spare parts deliveries and on-site support in the customers' country. Your local contacts also take care of your national service needs.

Our services

Trade fairs and events

NORD Digital Trade Fair

Digital Event

WELCOME TO THE NORD DIGITAL TRADE FAIR. Discover our digital trade fair booth with an interactive 360° tour. We are looking forward to seeing you!

All upcoming trade fairs