Colubris

Colubris-anläggningar renar vatten över hela världen – med NORD Universal-motorer

Rent vatten är en alltmer knapp resurs. Miljöbestämmelser avgör om vatten får släppas ut i ytvatten, men det kan också vara för kostsamt och komplicerat att alltid använda färskt vatten. Colubris anläggningar i Winterswijk (Nederländerna) ser till att vatten renas och kan återanvändas efter behov över hela världen. Colubris använder sig av NORDs universalmotorer för detta.

Att omvandla smutsvatten till rent vatten – det är kort sagt Colubris uppgift. Företaget utvecklar, planerar, konstruerar och levererar olika tekniker och lösningar för detta. Företaget har varit verksamt sedan 1984 – då under namnet Redox – och är idag ett av de etablerade namnen inom vattenrening på internationell nivå. Colubris talar hellre om processer, som anläggningarna ingår i. Dessa processer skräddarsys helt efter kundens önskemål. Förutom vattenrening utvecklar och levererar Colubris även lösningar för avfallssortering samt bioresurser.

”Rent vatten blir allt svårare att få tag på”, säger Frank Tillmann, VD för Colubris. ”Dessutom hindrar stränga miljöbestämmelser företag från att helt enkelt släppa ut avloppsvatten från produktionen i ytvatten eller avloppsnätet. Det kräver en grundlig förrening. För många företag är egen dricksvattenrening den enda möjligheten till expansion.” Och Colubris är en viktig aktör inom detta område, inte bara i Nederländerna utan även på den internationella marknaden. Colubris levererar främst sina lösningar till företag inom livsmedelsbranschen, bland annat slakterier och grönsaksförädlare. Dessutom är företaget i allt högre grad verksamt inom den kommunala sektorn, till exempel vid vattenförvaltningarnas reningsverk.

Saudiarabien

Tillmann: ”Vi deltar för närvarande i ett stort projekt i Saudiarabien, där vi bygger ett avloppsreningsverk för ett kycklingslakteri mitt i öknen. För att ge er en uppfattning om dimensionerna: Här bearbetas 500 000 slaktkycklingar dagligen. Vatten är naturligtvis inte lättillgängligt där och måste pumpas upp från stora djup.” För att minimera vattenförbrukningen renas avloppsvattnet med hjälp av Colubris system och processer och återanvänds. ”Anläggningen som vi har utvecklat för detta företag kan hantera 600 m³ vatten per timme eller 7 500 m³ per dag. Det är betydligt mer än hos typiska användare som slakterier, som i genomsnitt behandlar 1 000 m³ vatten per dag. Det som utmärker denna avloppsreningsanläggning är dess exceptionellt låga kemikalieförbrukning. Därmed är driftskostnaderna sex gånger lägre än branschgenomsnittet.” En liknande anläggning renar även avloppsvattnet från hönsgårdsområdet. Det renade vattnet används sedan för bevattning av de omgivande åkrarna och grönsaksodlingarna. Med detta vatten odlas i sin tur foder till kycklingarna. Anläggningen för Saudiarabien byggdes av de cirka 60 produktionsmedarbetarna hos Colubris i Winterswijk och transporterades i över 50 containrar till Mellanöstern. Byggandet av avloppsreningsverket är för närvarande i full gång.

Nord:s globala certifiering avgörande

Colubris har varit kund hos NORD Drivesystems i över trettio år. Redan för flera år sedan beslutade man att uteslutande arbeta med NORD-motorer. ”Tidigare användes drivsystem från olika leverantörer”, förklarar Erwin Geessinck, chef för inköp och logistik. ”Det är dock effektivare att förlita sig på motorer från en fast leverantör. Vi omsätter större delen av vår omsättning utomlands, särskilt i Europa, Nord- och Sydamerika samt Mellanöstern. Därför valde vi NORD, eftersom universalmotorerna är certifierade och accepterade över hela världen. Dessutom är dessa motorer extremt kraftfulla vid mycket låga varvtal, vilket är oumbärligt i den viktiga första fasen av vattenreningsprocessen.”

De enskilda stegen i reningsprocessen

”En vattenreningsanläggning består vanligtvis av olika maskiner som var och en representerar de olika stegen i reningsprocessen”, förklarar projektingenjören Marco Hogenkamp. ”Däribland ingår maskiner som filtrerar bort större fasta ämnen ur vattnet, så kallade tryckavlastningsflotationssystem, internt kallade DAF-anläggningar. I dessa anläggningar avskiljs oljor, fetter, vissa fasta ämnen och flingor med hjälp av finbubbelbeluftning. Dessutom avlägsnas lösta ämnen i bassänger med hjälp av aeroba och anaeroba processer.”

”Trumfilter placeras vanligtvis i början av reningsprocessen och avlägsnar främst fasta ämnen från vattnet. I denna maskin tillförs avloppsvatten utifrån till en sikttrumma med små öppningar på 0,5 till 1 mm i cylinderväggen. Vattnet strömmar genom dessa öppningar in i trumman och sedan genom samma öppningar ut igen, innan det släpps ut för nästa reningssteg. Det uppsamlade smutset bildar ett tjockt skikt i trumman, som kontinuerligt skrapas bort och avlägsnas. Detta skikt fungerar samtidigt som ett extra processfilter. För att filtret ska fungera korrekt och för att skiktet ska byggas upp är det mycket viktigt att trummans varvtal är rätt.”

Hög effekt vid låga varvtal

Universal-motorerna i kombination med snäck- och kuggväxlar från NORD gör det möjligt att rotera cylindrarna med mycket lågt varvtal utan att detta går ut över effekten. Vid 50 Hz är trumvarvtalet 7,5 varv per minut och vid 10 Hz maximalt 2,5 varv per minut. Universalmotorer finns med effekter från 0,3 till 45 kW. De flesta motorerna i Colubris vattenreningsmaskiner har en effekt på upp till 3,0 kW. Motorerna styrs via frekvensomriktare i elskåp, som kan komma från NORD men även från andra leverantörer beroende på kundens önskemål.

Styrningen av motorgärväxlarna sker inte decentraliserat, utan via centrala elskåp. Det finns en praktisk anledning till detta: Colubris vattenreningsanläggningar står ofta i fuktiga miljöer. Genom den fysiska separationen mellan drivning och styrning förhindras att fukt påverkar omformarnas drift.

Service

För Colubris och dess kunder är det avgörande att vattenreningsanläggningarna fungerar utan störningar. Geessinck: ”Ett driftstopp i vattenreningen leder i de flesta fall nästan omedelbart till ett produktionsstopp. Drivtekniken från NORD erbjuder den avgörande fördelen att denna leverantör kan erbjuda service över hela världen.” NORD finns representerat i över 80 länder, vilket innebär att man snabbt kan få hjälp på plats vid behov. ”En fördel som vi hittills knappt har utnyttjat”, skrattar Geessinck. ”Erfarenheten visar att det knappt förekommer några driftstopp med NORD:s högkvalitativa motorer och växlar.”

NORD UNIVERSAL motor

UNIVERSAL motorer

  • Effekt: 0,12 kW–45 kW
  • Verkningsgradsklass IE3 (Effektivitetsklass)
  • Internationellt godkänd
  • Efficiency class IE3

UNIVERSAL SMI snäckväxellåda

Snäckväxellåda med hygienisk konstruktion

  • 0.12 kW - 4.0 kW
  • 21 Nm - 427 Nm
  • Tål högtryckstvätt, finns med NXD tupH® för livsmedelssäkert ytskydd
  • Låga ljudnivåer tack vare tyst gång
  • Litet utrymmesbehov tack vare den kompakta konstruktionen

UNIVERSAL SI snäckväxelenhet

Snäckväxel med hög effekttäthet

  • 0.12 kW - 4.0 kW
  • 21 Nm - 427 Nm
  • Hög överbelastningskapacitet för säker drift
  • Flexibel användning tack vare den modulära konstruktionen
  • Litet utrymmesbehov tack vare den kompakta konstruktionen

NORDAC PRO - SK 500E - frekvensomriktare

Hög funktionalitet, full effekt

  • Effektområde: 0,25–160 kW
  • Kapslingsklass: IP20
  • Flexibly adjustable thanks to scalable Ethernet interfaces
  • Scalable range of functions with plug-in optional modules
  • Multiple axis operation controllable via multi-encoder interface

NORDAC PRO SK 500P Frekvensomriktare

Frekvensomriktare för installation i kopplingsskåp

  • Effektområde: 0.25 kW – 160 kW
  • Kapslingsklass: IP20
  • Enkel systemintegration via flerprotokolls-Ethernetgränssnitt
  • Snabb idrifttagning tack vare spänningslös parameterisering via USB-port
  • Multikodar-gränssnitt för drift med flera axlar

DS1005 - UNIVERSAL motor


DS1005 - UNIVERSAL motor
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

S9098


S9098
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

DS1035 - Frekvensomriktare för installation i kopplingsskåp NORDAC PRO


DS1035 - Frekvensomriktare för installation i kopplingsskåp NORDAC PRO
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

Mer information hittar du här: