Darmowe szkolenia online

Przekazujemy wiedzę o napędach naszym Klientom rożwnież oraganizując szkolenia online prowadzone przez naszych specjalistów bez konieczności wychodzenia z domu lub biura. Wystarczy komputer, tablet lub telefon z dostępem do internetu.

Poniżej spis tematów jakie omówiliśmy do tej pory. Zapraszamy do kontaktu z naszymi przedstawicielami którzy umożliwią Państwu udział w naszych prelekcjach.

Część 1: Silniki IE1...IE4

  • Budowa silnika
  • Straty mocy w silniku indukcyjnym
  • Sprawność silnika względem obciążenia
  • Regulacje prawne w zakresie klas efektywności
  • Wymagane poziomy sprawności wg mocy silnika
  • Różnice w budowie silników IE1, IE2, IE3
  • Przeciążalność cieplna
  • Budowa i sprawność silników IE4
  • Silniki przyszłości IE5+

Część 2: Energooszczędność w systemach transportu wewnętrznego - Analiza efektywności NORDECO

  • Aktualne oczekiwania rynku wobec systemów napędowych
  • Co się wydarzyło w ostatnich latach w systemach transportu?
  • TCO – co tak naprawdę generuje koszty ENDusera?
  • Jak obniżyć koszty ponoszone na energię elektryczną?
  • Energooszczędność a stan obciążeniaCo zrobić jeśli nasz system napędowy musi pracować w niedociążeniu?
  • Co zrobić jeśli nasz system napędowy musi pracować w niedociążeniu?
  • Rzeczywiste pomiary

Część 3: Przemysł 4.0, Postarzanie produktu, Hałas

  • Przemysł 4.0 – co to oznacza? Przykład, że każdy z nas już się z tym zetknął.
  • Postarzanie produktu – jak to łatwo można zrobić?
  • Hałas - wyjaśnienie podstawowych pojęć.

Część 4: Przeciążalność mechaniczna motoreduktorów

  • Charakterystyki obciążenia maszyn?
  • Podstawowa definicja współczynnika pracy?
  • Charakterystyka mechaniczna silnika asynchronicznego?
  • Wpływ momentu bezwładności maszyny na wytrzymałość napędu?
  • Zużycie zmęczeniowe motoreduktora?
  • Wpływ warunków otoczenia na wytrzymałość motoreduktorów

Część 5: Najnowsze specjalizowane rozwiązania techniczne dla wybranych branż - seria motoreduktorów przemysłowych MAXXDRIVE

  • Prezentacja zakresu serii MAXXDRIVE® oraz możliwości wykonania (mocowanie, uszczelnienia, smarowanie, chłodzenie, hamulce, sprzęgła)
  • Rozwiązania specjalizowane:
    • KRUSZYWA: układy napędowe młynów/suszarni bębnowych wyposażone w napęd rewizyjny (wolny bieg)
    • DŹWIGNICE: seria napędów z wydłużoną centralą / redukcja wielkości korpusu silnika – praca w charakterystyce 87 Hz
    • MIESZADŁA: rozwiązanie pozwalające na znaczny wzrost żywotności oraz redukcji wymaganych prac konserwacyjnych poprzez eliminację górnego szybkoobrotowego uszczelnienia
    • EXTRUDERY: rozwiązanie oparte na łożysku oporowym zabudowanym w przyłączu kołnierzowym reduktora
    • PIWOWARSTWO: układy napędowe kadzi filtracyjnych o regulowanej wysokości głowicy

  • Seria MAXXDRIVE® XT – zaprojektowana dla przenośników taśmowych o wysokich prędkościach liniowych (brak wymogu stosowania zewnętrznych układów chłodzenia – zakres mocy do 4 MW)
  • Prezentacja możliwości oprogramowania NORDCalc opartego na algorytmach obliczeniowych pozwalających na symulację stanów obciążenia oraz żywotności układu

Część 6: Nowoczesne rozwiązania w napędach dla przemysłu spożywczego

  • Analiza zagrożeń
  • Wymagania branży
  • Dostępne rozwiązania
  • Typowe problemy użytkowników
  • Prawidłowa instalacja napędu
  • Kierunki rozwoju

Część 7: Falowniki dla wygodnych, Zamknij / Otwórz / Reguluj

  • Układy otwierania, zamykania i regulacji położenia klap, przepustnic i zasuw.
  • Pozycjonowanie „level master”.
  • Obsługa falownika dla wygodnych (Nordcon APP i Nordac Access BT).

Część 8: Typowe usterki i zabezpieczenie silników elektrycznych

  • Budowa silnika asynchronicznego
  • Typoszereg izolacji uzwojeń silników
  • Analiza przyczyn na podstawie odbarwień silnika
  • Prądy łożyskowe
  • Rodzaje i cel stosowanych zabezpieczeń elektrycznych
  • Zabezpieczenia termiczne pośrednie i bezpośrednie
  • Zabezpieczenia silników falownikami
  • Quiz – jaka to awaria
  • Silniki elektryczne jutra