Пивоварня Octopi

NORD и бочковое пиво

Из-за постоянно растущего спроса на крафтовое пиво все больше пивоваров обращается к контрактным пивоварням, которые предоставляют возможность экономически эффективного закрепления на растущем рынке крафтового пива. Контрактные пивоварни помогают снизить расходы по аренде и сократить затраты на приобретение оборудования для новых крафтовых пивоварен. Также это дает множество экологических преимуществ, так как производственные площади находятся вблизи от рынков сбыта.

Пивоварня Octopi

В центре внимания — заказчик

Octopi Brewing, ведущая контрактная пивоварня на Среднем Западе США, недавно открыла новую пивоварню площадью 1700м2 недалеко от Мэдисон (штат Висконсин, США) . Используя современное техническое оснащение и компетентный персонал, Octopi Brewing участвует в процессе пивоварения, а также предлагает комплексные консультации и советы по выработке концепции для успешного вхождения в бизнес крафтового пивоварения. «У нас есть все из одних рук. Мы отвечаем на вопросы, касающиеся маркетинга, дизайна, сбыта, финансов, пивоваренных процессов и рентабельной работы. Успех наших клиентов – это наш самый прекрасный успех», – говорит Исаак Шоваки.

Задачи проекта

Конический редуктор NORD SK9072.1 с двигателем мощность 5 л. с. вращает измельчитель в фильтровальном чане. Плоский редуктор SK4282 с двигателем мощность 5 л. с. приводит в движение мешалку в заторном чане.

  • Фланцевое исполнение;
  • Энергоэффективные двигатели.

Применённое решение

Электронная система управления трансмиссией

Следующим преимуществом решения NORD является наличие как автономной, так и центральной системы управления преобразователем частоты. Серии преобразователей частоты SK200E и SK180E, а также новая серия пускателей SK135E были разработаны для применения в автономных системах регулирования. Каждая серия имеет свои преимущества. При монтаже коробки передач на двигателе она заменяет клеммную коробку двигателя и тем самым образует комбинированный, полностью интегрированный блок трансмиссии. Преобразователи в автономных системах регулирования обеспечивают устойчивую экономию затрат, сокращают время монтажа, позволяют снизить расходы на содержание персонала, при этом отпадает потребность в использовании дорогостоящих центральных шкафов управления и каналов для прокладки монтажных проводов. Затраты на системные модификации и расширения очень низкие.

Усиленная система подшипников для смешивания и в качестве защиты от утечки

Некоторые варианты усиленных версий подшипников NORD с увеличенным расстоянием между центрами подшипников имеются и для надежного, беспроблемного смешивания. Каждая конструкция наряду с повышенной защитой от утечек имеет другие преимущества и дополнительную оснастку.

Двигатели с гладким корпусом

NORD пополнил модельный ряд двигателей двигателями с гладким корпусом, предложив экономичное, легкое и легко чистящееся решение, которое идеально подходит для производства напитков и областей применения, в которых гигиене и чистоте уделяется особое внимание.

Так как каждый продукт NORD специально адаптируется под ваши области применения, мы предлагаем вам лучшее решение в соответствии с вашими потребностями. Комплектующие NORD чистые, безопасные, прочные и эффективные, предназначены для непрерывной эксплуатации в течение длительных периодов времени и требуют минимальных затрат на техническое обслуживание.

Редукторный двигатель UNICASE со спирально-коническими зубчатыми колесами

Конико-цилиндрическая зубчатая передача с прочным корпусом и высоким передаточным числом

  • 0.12 kW - 200 kW
  • 180 Nm - 50,000 Nm
  • Высокая удельная мощность
  • Не требует особого ухода и отличается длительным сроком службы
  • Высокие радиальные и осевые нагрузки

Параллельный редукторный двигатель UNICASE

Редукторный двигатель с компактной конструкцией

  • 0.12 kW - 200 kW
  • 110 Nm - 100,000 Nm
  • Компактная конструкция для экономии места при установке
  • Подходит для промывки водой, может быть оснащена системой NXD tupH® для защиты поверхности в соответствии с требованиями пищевой промышленности
  • Низкий уровень шума благодаря бесшумной работе

NORDAC FLEX — SK 200E

Децентрализованный преобразователь частоты

  • Диапазон мощности: 0,25–22 кВт
  • Класс защиты: IP55, IP66
  • Универсальное применение: монтаж на стене или на двигателе
  • Гибкая регулировка благодаря модульной конструкции
  • Высокая функциональность для широкого спектра применений

NORDAC LINK — SK 155E — устройство плавного пуска двигателя

Устройство плавного пуска двигателя для настенного монтажа

  • Диапазон мощности: 0,06–3,0 кВт
  • Класс защиты: IP65
  • Настенный монтаж рядом с приводом
  • Простота монтажа и обслуживания благодаря полностью разъемному исполнению
  • Гибкая настройка под конкретную задачу

NORDAC BASE — SK 180E — преобразователь частоты

Децентрализованный преобразователь частоты

  • Диапазон мощности: 0,25 – 2,2 кВт
  • Класс защиты: IP55, IP66
  • Универсальное применение: установка на стену или на двигатель
  • Экономичное исполнение с базовым функциональным оснащением
  • Компактные размеры позволяют экономить место

A6028 - Брошюра по применению A6028 — Приводные системы для пищевой промышленности


A6028 - Брошюра по применению A6028 — Приводные системы для пищевой промышленности
  • Загрузить Английский
Подробное описание документации

Дополнительная информация: