Archiwum wiadomości
NORD: W Chorwacji już od 25 lat

Od 1998 roku NORD jest reprezentowany przez własną spółkę zależną w Chorwacji. Firma usługowo-handlowa NORD Pogoni d.o.o. z siedzibą w Križevci na północny wschód od Zagrzebia obchodzi w tym roku 25-lecie istnienia. Więcej …
Rozwiązania napędowe dla lotnisk i centrów dystrybucji paczek

W dziedzinie obsługi bagażu i dystrybucji przesyłek ciężkie towary często muszą pokonywać duże odległości tak szybko i efektywnie, jak to możliwe. W tym celu firma NORD DRIVESYSTEMS opracowała wydajne i przyjazne w obsłudze rozwiązania napędowe, takie jak system modułowy LogiDrive®. Więcej …
NORD USA – Nowy oddział w Teksasie

NORD DRIVESYSTEMS rozszerza swoją produkcję w USA i otwiera nowy zakład montażowo-serwisowy w pobliżu Dallas w amerykańskim stanie Teksas. Już tego lata rozpocznie się tam montaż napędów. Więcej …
Napędy do wszystkich rodzajów zastosowań dźwigowych

Bazując na wszechstronnym systemie modułowym firma NORD DRIVESYSTEMS oferuje szeroką gamę systemów napędowych do wszystkich typów zastosowań dźwigowych. Więcej …
NORD świętuje utworzenie pierwszego oddziału w Polsce 25 lat temu

NORD Napędy Sp. z o.o. została utworzona w 1998 roku w Wieliczce w Polsce w celu rozbudowy sieci sprzedaży firmy NORD i pozyskania jeszcze większej liczby klientów w regionie. W związku z pomyślnym rozwojem działalności i ciągłym wzrostem przedsiębiorstwa w 2018 roku firma NORD oddała do użytku w w pobliskim Zakrzowie nowy budynek biurowo-administracyjny i przeniosła tam swoje biuro sprzedaży. Więcej …
NORD DRIVESYSTEMS rozbudowuje swój polski oddział w Wiechlicach

NORD rozbudowuje fabrykę w Wiechlicach w zachodniej Polsce. Powiększy się ona prawie trzykrotnie w stosunku do poprzedniej wielkości. Oprócz rozbudowy istniejącej hali fabrycznej zostanie zainstalowana nowa instalacja geotermalna. Więcej …
Nowe motto NORD: Our Solution. Your Success.

NORD DRIVESYSTEMS jest niezawodnym i kompetentnym partnerem w zakresie innowacyjnych rozwiązań napędowych, który wspiera swoich klientów na całym świecie, oferując dostosowane do potrzeb, wysokowydajne napędy z systemu modułowego oraz wszechstronną wiedzę na temat aplikacji i branży. Więcej …
NORD: Mocne napędy do mikserów i mieszadeł

Mieszanie i miksowanie to ważne operacje w inżynierii procesowej, które często są przeprowadzane na dużą skalę. Dzięki wytrzymałym przekładniom przemysłowym MAXXDRIVE® firma NORD DRIVESYSTEMS oferuje wydajne układy napędowe wymagane w tych procesach. Więcej …
NORDAC ON – teraz z rozszerzonym zakresem mocy

Firma NORD DRIVESYSTEMS opracowała zdecentralizowane przetwornice częstotliwości NORDAC ON SK 300P specjalnie na potrzeby technologii przenośników poziomych w intralogistyce i magazynowaniu. Teraz zakres mocy NORDAC ON został rozszerzony do 3 kW. Więcej …
NORD DRIVESYSTEMS wyposaża swoje produkty w kody QR

Wraz z rozpoczęciem targów LogiMAT pod koniec kwietnia 2023 roku, NORD DRIVESYSTEMS wyposaża swoje produkty w kod QR. "Dzięki temu zapewnimy naszym klientom łatwiejszy dostęp do działu serwisowego", wyjaśnia Jörg Niermann, szef marketingu. Więcej …
Pobierz teraz: Biała księga przemysłu opakowaniowego

Dowiedz się, jak dzięki zdecentralizowanym rozwiązaniom napędowym z regulowanymi przetwornicami częstotliwości można osiągnąć korzyści kosztowe do 50 % w pakowaniu końcowym. Więcej …
NORD na LogiMAT

Na targach LogiMAT, w dniach od 25 do 27 kwietnia 2023 r., na stoisku 3C41 w hali 3, firma NORD zaprezentuje innowacyjne systemy napędowe LogiDrive®, opatentowany napęd DuoDrive oraz koncepcje dotyczące większej efektywności energetycznej w zastosowaniach przemysłowych. Więcej …
NORD jest teraz sygnatariuszem UN Global Compact

Specjalista od napędów NORD DRIVESYSTEMS dołącza do inicjatywy ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju.Z 21.000 sygnatariuszami na całym świecie i ponad 940 uczestniczącymi firmami w Niemczech, Global Compact jest największą i najważniejszą inicjatywą ONZ dla odpowiedzialnego zarządzania przedsiębiorstwem. Więcej …
Zakład NORD stosuje odzysk ciepła

W Gadebusch firma Fertigungstechnik NORD, członek grupy NORD DRIVESYSTEMS, z powodzeniem wdrożyła koncepcję odzysku ciepła, która wychwytuje ciepło z obrabiarek i wykorzystuje je do ogrzewania powietrza i wody dla swoich zakładów produkcyjnych i biur. NORD stale ulepsza i rozszerza tę koncepcję, aby stać się coraz bardziej niezależnym od energii pozyskiwanej z paliw kopalnych. Więcej …
Napędy dedykowane od NORD

Znaczna część towarów przewożonych transportem drogowym, wodnym i kolejowym to materiały sypkie. Obejmuje to różne towary, takie jak żwir, węgiel lub zboże. NORD DRIVESYSTEMS oferuje indywidualne rozwiązania spełniające specyficzne wymagania branży. Więcej …
Łatwe oszczędzanie energii

Według szacunków ekspertów, napędy elektryczne odpowiadają za 70 procent całkowitego zużycia energii we wszystkich gałęziach przemysłu! Usługa NORD ECO pomaga firmom odkryć potencjał optymalizacji i oszczędności energii oraz znaleźć najbardziej wydajne rozwiązanie napędowe dla ich zastosowania. Więcej …
NORD otrzymuje certyfikat zrównoważonego rozwoju

NORD otrzymał srebrny certyfikat zrównoważonego rozwoju w 2022 roku od agencji ratingowej EcoVadis . W ogólnej ocenie ekspert od napędów znajduje się w sześciu procentach najlepszych producentów w naszej branży ocenianych przez EcoVadis. Więcej …
Strategia zrównoważonego rozwoju dla ochrony środowiska

Jednym z celów NORD DRIVESYSTEMS jest pogodzenie efektywności ekonomicznej i zrównoważonego rozwoju – zarówno globalnie, jak i lokalnie. Poza innowacjami i efektywnością energetyczną obejmuje to również kwestie ekologiczne i pozytywne środowisko pracy. Więcej …
Specjalista w dziedzinie napędów, firma NORD DRIVESYSTEMS, po raz pierwszy przekracza sprzedaż na poziomie 1 miliarda

Przed przełomem roku 2022/2023 NORD DRIVESYSTEMS po raz pierwszy przekroczy sprzedaż na poziomie 1 miliarda euro. Firma traktuje to jako potwierdzenie od swoich klientów. „To pokazuje, jak dobrze nasze rozwiązania napędowe spełniają wymagania różnych branż i jak bardzo firma NORD jest ceniona przez swoich klientów jako niezawodny i kompetentny partner” – podkreśla Gernot Zarp, dyrektor zarządzający ds. sprzedaży. Więcej …
W Bargteheide pudła do przeprowadzki zostały spakowane

W czerwcu 2022 roku osiągnięto kolejny kamień milowy – ukończono budowę nowego budynku administracyjnego w siedzibie NORD. Więcej …
Modułowa, inteligentna i komunikatywna: NORDAC PRO SK 500P

Nowe przetwornice częstotliwości NORDAC PRO SK 500P zapewniają skoncentrowaną funkcjonalność na bardzo małej przestrzeni. Dzięki zakresowi mocy od 0,25 do 22 kW i pięciu wielkościom, rodzina falowników nadaje się do szerokiego zakresu zastosowań. Więcej …
Więcej mocy i wydajności dla logistyki przesyłek

Transport listów i paczek musi być szybki, niezawodny i ekonomiczny. NORD DRIVESYSTEMS od ponad 40 lat rozwija inteligentne technologie napędowe dla centrów dystrybucji paczek. Działają one z najwyższą wydajnością i znacznie obniżają całkowity koszt posiadania. Więcej …
Napędy NORD kluczem do obniżenia całkowitego kosztu posiadania

Jak bardzo ekonomiczna może być inwestycja? Patrząc na cykl życia systemów napędowych, tylko 15 procent całkowitego kosztu posiadania przypada na cenę zakupu, a około 85 procent wynika z procesów końcowych. Decydując się na zakup, ważne jest zatem, aby oprócz kosztów inwestycyjnych mieć na uwadze również koszty energii i bieżącej eksploatacji. Wsparciem w tym zakresie jest koncepcja całkowitego kosztu posiadania (TCO). Więcej …
Najwyższa precyzja i jakość: najnowocześniejsza produkcja kół zębatych w fabryce w Glinde

Fabryka Zahnradwerk NORD w Glinde, położonym na wschód od Hamburga, produkuje podstawowe elementy przekładni do napędów NORD. Oprócz najnowocześniejszej technologii maszyn, zakład ten charakteryzuje się dużym doświadczeniem i wszechstronnym know-how. Więcej …
LogiDrive: rozszerzenie rodziny produktów

NORD rozszerza swoją udaną koncepcję LogiDrive o nowe rynki i produkty, dzięki czemu korzyści ze standardowych, zoptymalizowanych pod kątem przemysłu wariantów motoreduktorów są dostępne dla dodatkowych zastosowań. Więcej …
NORD DuoDrive teraz z mocą do 3 kW

Opatentowany motoreduktor NORD DuoDrive obejmuje teraz zakresy mocy do 3 kW. Rewolucyjna koncepcja napędu integruje wysokosprawny silnik synchroniczny IE5+ z jednostopniową przekładnią walcową, dzięki czemu osiąga niezwykle wysoką sprawność systemu. Więcej …
Niemiecka firma z tradycjami

NORD DRIVESYSTEMS opracowuje, produkuje i sprzedaje nowoczesne systemy napędowe i jest jednym z wiodących międzynarodowych dostawców kompleksowych usług w branży. Historia sukcesu firmy NORD rozpoczęła się w 1965 roku w Bargteheide pod Hamburgiem, gdzie do dziś znajduje się siedziba firmy. Więcej …
NORD DRIVESYSTEMS na targach "All about automation"

W dniach 29 i 30 czerwca 2022 r. na hali wystawowej Hamburg-Schnelsen NORD zaprezentuje wydajne koncepcje napędów dla automatyki przemysłowej. Więcej …
Idealny system napędowy

Znajdowanie indywidualnych rozwiązań dzięki systemowi modułowemu NORD. Więcej …
NORD DRIVESYSTEMS rozbudowuje zakład w Aurich

Rosnący popyt na komponenty elektroniczne napędza rozbudowę fabryki Więcej …
Motoreduktor DuoDrive opatentowany

Im mniej interfejsów, tym wyższa wydajność systemu – zgodnie z tą maksymą firma NORD DRIVESYSTEMS ponad rok temu zaprezentowała rewolucyjny motoreduktor w higienicznej konstrukcji umożliwiającej zmywanie, w którym wyjątkowo energooszczędny silnik synchroniczny IE5+ z magnesami trwałymi jest zintegrowany w jednej budowie wraz z jednostopniową przekładnią walcową płaską. Więcej …
NORD z tendencją wzrostową

W 2021 r. wygenerował obrót w wysokości 870 mln euro. To wzrost o około 18 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem. W 2022 roku specjalista od napędów planuje kontynuację swojego rozwoju i sukcesu. Więcej …
NORD DRIVESYSTEMS bez stoiska na Targach Hannover 2022

Z powodu pandemii targi w Hanowerze 2022 zostały przełożone na połowę roku. Dla NORD DRIVESYSTEMS skutkuje to konfliktami z datami innych targów, co niestety uniemożliwia nam udział w Targach Hanowerskich. Więcej …
Większa wydajność napędów do automatyzacji magazynów

E-commerce kwitnie, a elastyczne, wydajne i inteligentne systemy magazynowe do automatyzacji magazynu są teraz bardziej poszukiwane niż kiedykolwiek. NORD DRIVESYSTEMS doskonale zna wymagania branży i oferuje różnorodne rozwiązania w zakresie napędów dynamicznych, które są odpowiednie dla różnych zastosowań i wymagań w logistyce magazynowej. Więcej …
NORD na FMB 2021

Tegoroczna prezentacja wystawiennicza NORD na FMB koncentruje się na energooszczędnych, mocnych i przyszłościowych rozwiązaniach napędowych. Targi dostawców odbywają się od 10 do 12 listopada 2021 r. w Bad Salzuflen (Nadrenia Północna-Westfalia) i są uważane za miejsce spotkań branżowych w dziedzinie inżynierii mechanicznej. Więcej …
NOWOŚĆ: Uniwersalna przetwornica NORDAC PRO SK 500P z zakresem mocy do 22 kW.

Przetwornice częstotliwości NORDAC <i>PRO</i> serii SK 500P firmy NORD DRIVESYSTEMS są oparte na najnowszej technologii i są idealne do wszystkich zastosowań napędowych. Już wkrótce ta flagowa przetwornica NORD poszerzy swą moc do 22kW. Więcej …
Oficjalne otwarcie fabryki silników NORD w Wiechlicach

16 września 2021 roku odbyło się uroczyste otwarcie zakładu produkcyjnego NORD Systemy Napędowe Sp. z o.o. w Wiechlicach. Fabryka grupy NORD zlokalizowana jest na terenach Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Wiechlicach i jest to trzeci na świecie tego typu zakład produkcyjny grupy po Chinach i Włoszech. Więcej …
NORDAC FLEX SK 205E – elastyczny falownik do przenoszenia i pozycjonowania

Dzięki szerokiemu wyborowi funkcji i bezpośredniemu montażowi, na napędzie lub w pobliżu napędu, zdecentralizowana przetwornica częstotliwości NORDAC FLEX jest szczególnie odpowiednia do zastosowań pozycjonowania lub zadań związanych z ruchem i obrotem w technice transportowej. Więcej …
Wydajne rozwiązania napędowe dla branży lotniskowej

Niezależnie od tego, czy chodzi o odprawę, sortowanie, szybki transport czy odbiór bagażu, to aby zapewnić płynny proces obsługi bagażu, potrzebna jest inteligentna, mocna i bardzo elastyczna technologia napędowa. NORD DRIVESYSTEMS doskonale zna wymagania tego sektora i oferuje swoje systemy napędowe jako optymalne rozwiązania dla różnych zastosowań lotniskowych . Więcej …
NORDAC FLEX: Wszechstronna elektronika napędowa dla technologii przenośnikowej

Seria NORDAC FLEX SK 205E została zaprojektowana między innymi do użytku z systemami transportu bagażu na lotniskach lub systemami przenośników w centrach dystrybucji paczek. Kompaktowy, elastyczny i energooszczędny przemiennik częstotliwości oferuje szeroki zakres mocy do 22 kW i umożliwia potencjalne oszczędności energii, zwłaszcza podczas pracy przy częściowym obciążeniu. Więcej …
Silnik IE5+: Zaprojektowany do przemysłu spożywczego

Firma NORD DRIVESYSTEMS opracowała silnik, który dzięki wyjątkowo wysokiej sprawności i szerokiemu zakresowi momentu obrotowego doskonale nadaje się do użytku w sektorze spożywczym: Silnik IE5+ zapewnia pełną sprawność i dbałość o środowisko w zastosowaniach spożywczych. Więcej …
Nowe adaptery do silników o optymalnych parametrach technicznych

Wyższe limity prędkości, dłuższa żywotność łożysk i maksymalna elastyczność w konstrukcji napędu: Nowe adaptery silników firmy NORD zapewniają użytkownikom liczne korzyści handlowe i logistyczne. Więcej …
Optymalne sterowanie mobilnymi pompami

Dzięki funkcjonalnej i opcjonalnej wszechstronności oraz szerokiemu zakresowi mocy do 22 kW zdecentralizowane przemienniki częstotliwości NORDAC FLEX idealnie nadają się do stosowania w pompach mobilnych. Więcej …
Wydajne rozwiązania napędowe do procesów mieszania

Dla mieszalników i mieszadeł NORD DRIVESYSTEMS oferuje dostosowane do indywidualnych potrzeb przekładnie przemysłowe MAXXDRIVE®, które z łatwością przemieszczają duże ilości produktu dzięki wysokiej gęstości mocy, niezawodności i żywotności. Więcej …
Silniki elektryczne: Zależność między poślizgiem a prędkością

Czy wiesz, że prędkość znamionowa silnika mówi prawie wszystko o stratach w wirniku silnika elektrycznego? Odpowiada za to poślizg. Odzwierciedla on bezpośrednio udział strat w mocy szczeliny powietrznej, tj. efektywną moc wejściową stojana pomniejszoną o straty miedzi i żelaza w stojanie. Więcej …
NORD otwiera zautomatyzowany magazyn małych części

Zautomatyzowany magazyn małych części zapewnia ponad 70 000 miejsc magazynowych i tym samym jest największym zautomatyzowanym systemem magazynowym w grupie NORD DRIVESYSTEMS. Dzięki rozszerzonym możliwościom logistycznym czasy dostaw i montażu ulegną dalszemu skróceniu. Więcej …
Konsekwencje nowego rozporządzenia w sprawie ekoprojektu dla technologii napędowej

Od 1 lipca 2021 r., wraz z nowym rozporządzeniem w sprawie ekoprojektu (UE) 2019/1781, weszły w życie nowe przepisy dotyczące efektywności energetycznej trójfazowych silników elektrycznych. Mają one bezpośredni wpływ również na silniki elektryczne z ochroną przeciwwybuchową i sprawdzonych silniki standardowe. Już za dwa lata, od 1 lipca 2023 r. zaczną obowiązywać przepisy jeszcze bardziej rygorystyczne. Więcej …
Biała księga NORD: Efektywność energetyczna z silnikami trójfazowymi

Dzięki zastosowaniu zoptymalizowanych koncepcji falowników i napędów można osiągnąć znaczne oszczędności energii w przemysłowej technologii napędowej. W nowej białej księdze NORD na temat efektywności energetycznej zdobędziesz ważną szczegółową wiedzę na temat projektowania energooszczędnych motoreduktorów i przemienników częstotliwości, a także aktualnych międzynarodowych przepisów dotyczących wydajności. Więcej …
Wysokowydajne jednostki napędowe do logistyki materiałów sypkich

Firma Lachenmeier Monsun A/S z Danii projektuje i buduje obiekty logistyczne przeznaczone do obsługi materiałów sypkich. Od ponad 20 lat firma polega na motoreduktorach firmy NORD. Podczas rozbudowy terminalu masowego Fredericia zdolności przewozowe zostały niemal podwojone dzięki potężnym napędom. Więcej …
Indywidualne rozwiązania napędowe do zastosowań magazynowych

Operatorzy magazynów stawiają wysokie wymagania napędom do swoich systemów przenośników. Muszą być kompaktowe, wysoce dostępne i energooszczędne. Dla tej branży NORD oferuje rozwiązania szyte na miarę. Więcej …
Silnik NORD UNIVERSAL jest zgodny z nowym rozporządzeniem w sprawie ekoprojektu

Od 1 lipca 2021 r. nowe rozporządzenie w sprawie ekoprojektu (UE) 2019/1781 zaostrzy wymogi dotyczące efektywności energetycznej silników elektrycznych i kontroli prędkości. Zastosowanie silników IE3 w dodatkowych obszarach wydajności jest zatem nie tylko atrakcyjne ekonomicznie, ale także obowiązkowe. Dzięki energooszczędnemu silnikowi NORD UNIVERSAL dla zakresów mocy od 0,12 do 45 kW, NORD DRIVESYSTEMS oferuje ekonomiczny silnik IE3, który jest zgodny ze wszystkimi międzynarodowymi przepisami. Więcej …
25-lecie NORD DRIVESYSTEMS w Turcji

16 maja 1996 r., nad Bosforem, mały zespół rozpoczął sprzedaż produktów NORD. Więcej …
DuoDrive: system napędowy skrojony na miarę dla intralogistyki

Wysoce wydajne i bardzo kompaktowe: takie powinny być rozwiązania napędowe dla intralogistyki. Nowy motoreduktor DuoDrive firmy NORD został specjalnie opracowany, aby spełnić te wymagania. DuoDrive potrzebuje bardzo niewiele miejsca na instalację i ma najwyższą sprawność spośród kombinacji przekładnia/silnik w tej klasie mocy. Więcej …
Zdecentralizowana technologia napędów firmy NORD: Wszechstronna, wydajna, przyszłościowa

Niezależnie od tego, czy chodzi o intralogistykę, technologię pakowania, przemysł spożywczy, aplikacje pomp czy konstrukcję maszyn i instalacji: zdecentralizowana technologia napędów oferuje określone korzyści, w szczególności w przypadku systemów wielkoskalowych oraz systemów modułowych i mobilnych. NORD DRIVESYSTEMS dostarcza szeroki wybór przemienników częstotliwości, które można dostosować do dowolnej aplikacji i elastycznie zintegrować z instalacją. Więcej …
Potężne rozwiązanie do transportu materiałów sypkich

Przekładnie przemysłowe MAXXDRIVE® XT firmy NORD idealnie nadają się do napędu taśm przenośnikowych w branży transportu materiałów sypkich. Przekładnie są nie tylko wyjątkowo wytrzymałe i mocne, ale także charakteryzują się wysoką obciążalnością cieplną. Więcej …
Nowy automatyczny magazyn drobnych części w Bargteheide

W siedzibie NORD DRIVESYSTEMS, w Bargteheide powstaje najnowocześniejszy zautomatyzowany magazyn drobnych części o pojemności ponad 70 000 miejsc magazynowych i możliwości do 900 przemieszczeń magazynowych na godzinę. Więcej …
NORD - silny i niezawodny partner podczas pandemii

Nawet w niespokojnych czasach klienci i użytkownicy mogą w 100% polegać na firmie NORD DRIVESYSTEMS jako kompetentnym partnerze. Północnoniemiecki specjalista od napędów nadal gwarantuje pełną dostępność dostaw i oferuje doskonałą obsługę na całym świecie, nawet w trudnych czasach. Więcej …
Tutaj bezpieczeństwo jest najważniejsze – Przekładnie przemysłowe NORD w kolejce linowej

Położona na wysokości 2100 metrów Tignes jest jedną z najwyżej zlokalizowanych wiosek w Europie. W połączeniu z Val d'Isère tworzy jeden z najbardziej luksusowych regionów narciarskich francuskiego departamentu Sabaudii. Podczas modernizacji kolei linowej na Grande Motte, szwajcarska firma GARAVENTA postawiła na niezawodne i wymagające niewielkiej konserwacji przekładnie przemysłowe firmy NORD DRIVESYSTEMS. Więcej …
Silnik synchroniczny IE5 +: energooszczędny, oszczędny i przyjazny dla środowiska

Ekonomiczna eksploatacja w zakresie obciążenia częściowego: NORD DRIVESYSTEMS prezentuje silnik IE5+ w dodatkowym rozmiarze z wyjątkowo wysoką wydajnością i szerokim zakresem momentu obrotowego. Inwestycja zwraca się w krótkim czasie. Więcej …
Nowa koncepcja motoreduktora dla przemysłu spożywczego

Dzięki opatentowanemu DuoDrive, firma NORD wprowadza na rynek przełomową nowość: innowacyjny motoreduktor o higienicznej, latwozmywalnej konstrukcji, integrujący silnik synchroniczny IE5+ z jednostopniową przekładnią walcową płaską w jednoczęściowej obudowie. Dzięki temu idealnie nadaje się do stosowania w przemyśle spożywczym . Więcej …
Zdecentralizowany falownik z funkcją Plug & Play dla niższych zakresów mocy

Nowy członek rodziny zdecentralizowanej elektroniki napędowej, przetwornica częstotliwości NORDAC ON, spełnia specjalne wymagania technologii przenośników poziomych i pokazuje swoje zalety, zwłaszcza w połączeniu z nowym silnikiem synchronicznym IE5+. Więcej …
Oświadczenie zarządu dotyczące nowych produktów o wysokiej wydajności

Wraz z nowym portfolio obejmującym wysokowydajne produkty: DuoDrive, NORDAC ON / ON+ i silnik synchroniczny IE5+, NORD zapowiada nową erę technologii napędów. Oto oświadczenie zarządzających spółką Jutty Humbert i Ullricha Küchenmeistera. Więcej …
Przekładnia i silnik w jednym: nowy NORD DuoDrive

DuoDrive to opatentowana przez NORD innowacja, która w pełni integruje wysokowydajny silnik IE5+ wraz z jednostopniową przekładnią walcową w jednej obudowie, optymalizując w ten sposób wydajność systemu. Kompaktowa przestrzeń montażowa, duża gęstość mocy i bardzo niski poziom hałasu to tylko niektóre zalety. Więcej …
Nowa „super fabryka” do budowy domów została wzbogacona o silniki firmy NORD DRIVESYSTEMS

Budowa trzykrotnie większej liczby mieszkań w tym samym czasie: taki jest cel budującej domy firmy Lindbäcks Bygg AB. Aby osiągnąć ten cel, szwedzka firma stawia na ulepszoną automatyzację. Aby jeszcze bardziej zwiększyć tempo produkcji modułów domowych, w Piteå utworzono wysokowydajny, odchudzony zakład produkcyjny - z urządzeniami napędowymi i sterującymi produkowanymi głównie przez NORD DRIVESYSTEMS. Więcej …
NORD: silny i niezawodny partner - nawet w trudnych czasach

Rok 2020 to zupełnie nowe wyzwania, również dla NORD DRIVESYSTEMS. NORD oferuje jednak nie tylko doświadczenie w projektach w ponad 100 branżach - NORD w obecnych trudnych czasach zapewnia również ciągłe działanie przemysłu dzięki swoim systemom napędowym. Przez cały miniony rok zapewniono pełną dostępność dostaw dla wszystkich produktów. Więcej …
Przekładnie przemysłowe MAXXDRIVE® – najsilniejsze napędy NORD

Pełna oferta przekładni płaskich i kątowych MAXXDRIVE® firmy NORD DRIVESYSTEMS oferuje wysokie wyjściowe momenty obrotowe od 15 do 282 kNm w 11 wielkościach. Oprócz sprawdzonej już serii standardowej, NORD DRIVESYSTEMS oferuje nową serię MAXXDRIVE® XT z przekładniami kątowymi o zoptymalizowanej termicznie konstrukcji w siedmiu wielkościch od 15 do 75 kNm. W połączeniu z obszernym wyborem akcesoriów i opcji, system modułowy pozwala na planowanie idealnie dopasowanych systemów napędowych do ciężkich zastosowań, takich jak przenośniki lub mieszadła. Więcej …
Wytrzymałe układy napędowe spełniające najwyższe wymagania

Firma NORD DRIVESYSTEMS znana jest z wysokiej jakości przekładni, silników elektrycznych i przemienników częstotliwości, oferuje kompletne rozwiązania w zakresie technologii napędowe. Od kilku lat w całym portfolio znajduje się seria przekładni przemysłowych o wyjściowych momentach obrotowych do 282 kNm, które są idealne do zastosowań w trudnych warunkach. Więcej …
Ciągły rozwój Zakładów Produkcyjnych NORD w Nowej Soli.

Od 15 lat fabryka NORD w Nowej Soli nieprzerwanie się rozwija i rozrasta. Zapraszamy do pierwszego z filmów, w których przedstawimy zakład i jego funkcjonowanie. Więcej …
Obliczenia TCO firmy NORD ujawniają potencjalne oszczędności

Dzięki boomowi w detalicznym handlu internetowym dostawcy usług przewozowych muszą zwiększyć przepustowość i jednocześnie poprawić wydajność swoich procesów. Kluczową rolę odgrywają tu centra dystrybucji paczek, które w rekordowo krótkim czasie sortują dużą ilość przesyłek i przygotowują je w pełni zautomatyzowanych procesach do spedycji do regionalnych punktów doręczeń. Więcej …
Inteligentna technologia napędowa NORD w oborze

Duńska firma Celi Invest wyspecjalizowała się w produkcji elektrycznych szczotek dla krów. Odkąd Duńczycy przeszli na technologię napędową firmy NORD DRIVESYSTEMS, ich szczotki działają doskonale. Inteligentne i wytrzymałe napędy zapewniają niezawodną, bezpieczną i wydajną pracę. Więcej …
Optymalizacja kosztów w branży pocztowej i paczkowej

LogiDrive zwiększa wydajność rozwiązań napędowych w centrach dystrybucji paczek nawet o 50 procent. Systemy NORD obejmują technologię silników synchronicznych IE4 i IE5+ oraz zdecentralizowane przetwornice częstotliwości i wydajne przekładnie z systemu modułowego NORD. Więcej …
NORD pozycjonuje się na nowo w dziedzinie handlu elektronicznego
Dzięki optymalizacji systemu i procesów myNORD, centralny i cyfrowy portal dla wszystkich klientów NORD, będzie w przyszłości znacznie szybszy, wygodniejszy i wydajniejszy. Więcej …
NORD zapewnia produkcję bułek w Fine Lady Bakeries

Nawet w nagłych przypadkach możesz polegać na usługach i dostępności dostaw NORD DRIVESYSTEMS. Kiedy Fine Lady Bakeries, brytyjski producent piekarniczy z Banbury, musiał wymienić uszkodzoną, ale kluczową przekładnię w szafie garowniczej, NORD DRIVESYSTEMS szybko dostarczył przekładnię ze specjalnie zaprojektowanym i wyprodukowanym specjalnym wałem ze standardowego asortymentu NORD. Więcej …
NORD używa przyjaznych dla środowiska lakierów o wysokiej zawartości części stałych

Optymalne powłoki i farby chronią powierzchnie systemów napędowych NORD oraz zapewniają estetyczny i jednolity wygląd systemu i zakładu. NORD używa najnowszej generacji farb o wysokiej zawartości części stałych, które znacznie zmniejszają emisję rozpuszczalników podczas malowania znacznie poniżej wymaganych prawnie limitów. Ten rodzaj lakieru otrzymuje nowe oznaczenia, podczas gdy właściwości techniczne pozostają niezmienione. Więcej …
Technologia napędów NORD do mechaniki scenicznej

Technicy sceniczni z DTS2 w Groningen specjalizują się w mechanice teatralnej i we współpracy z NORD DRIVESYSTEMS unowocześnili technologię sceniczną znajdującego się w centrum Hagi Theater aan het Spui. Cała maszyneria nadsceniczna ze wszystkimi sztankietami, mostami oświetleniowymi i wciagarkami musiała być zainstalowana w minimalnej przestrzeni poniżej sufitu. Więcej …
Niezawodne przekładnie przemysłowe NORD do mieszalników bulionu

Firma Paderborn Gebrüder Lödige Maschinenbau GmbH specjalizuje się w produkcji i rozwoju technologii procesowych dostosowanych do zastosowania i jest uznanym ekspertem w zakresie podstawowych operacji inżynierii procesowej, takich jak mieszanie, suszenie i granulacja materiałów sypkich. W przypadku dużego zamówienia z branży spożywczej firma Lödige zastosowała wysoce niezawodne przekładnie przemysłowe firmy NORD DRIVESYSTEMS. Więcej …
Rozszerzenie oferty silników IE5+

Energooszczędne i kompaktowe silniki IE5+ o większych mocach i nowym wyglądzie. Więcej …
Opakowania na mleko w proszku z silnikami o gładkiej powierzchni firmy NORD DRIVESYSTEMS

W ciągu zaledwie pięciu lat firma Swiss Can Machinery stała się wiodącym producentem w pełni zautomatyzowanych systemów pakowania produktów sypkich i suchych. Aby spełnić rygorystyczne wymagania higieniczne przemysłu spożywczego, szwajcarska firma stosuje technologię napędów firmy NORD DRIVESYSTEMS.zoptymalizowaną pod kątem łatwego zmywania Więcej …
15-lecie fabryki NORD w Polsce

W jubileuszowym roku 2020 fabryka Nord Napędy Zakłady Produkcyjne sp. z o.o. w Nowej Soli znacznie się powiększy. Więcej …
Bardziej wydajne gięcie za pomocą płaskich motoreduktorów firmy NORD DRIVESYSTEMS

Szwedzki producent maszyn Comeco zrewidował koncepcję napędu swoich giętarek do prętów zbrojeniowych i wyposaża nową generację maszyn w napędy elektryczne firmy NORD DRIVESYSTEMS. W porównaniu z klasycznym rozwiązaniem hydraulicznym, napędy elektryczne oferują liczne zalety w zakresie wytrzymałości, bezpieczeństwa i wygody obsługi. Są również łatwiejsze w utrzymaniu i bardziej opłacalne. Więcej …
Innowacje techniczne w procesach mieszania

Przekładnie przemysłowe MAXXDRIVE® idealnie nadają się do zastosowania w dużych mieszalnikach. Za pomocą adaptera SAFOMI firma NORD przedstawia innowację techniczną w tym obszarze zastosowań: kołnierz ze zintegrowanym zbiornikiem wyrównawczym oleju, zwiększający niezawodność eksploatacyjną i wymagający mniejszej liczby części podlegających zużyciu. Więcej …
Wszechstronny silnik NORD UNIVERSAL

Nowy silnik NORD UNIVERSAL został certyfikowany zgodnie ze wszystkimi powszechnymi normami i może być używany na całym świecie. Silnik NORD UNIVERSAL pozwala na systematyczną redukcję wariantów i oferuje zdecydowane korzyści kosztowe, szczególnie w przypadku projektów międzynarodowych. Więcej …
NORDAC PRO SK 500P - Innowacyjne falowniki maszynowe i aplikacyjne

Falowniki do szaf sterowniczych NORDAC PRO SK 500P są dostępne w czterech wersjach: jako falowniki podstawowe lub maszynowe z podstawowym zakresem funkcji i wydajności oraz jako wersja zaawansowana lub jako falowniki aplikacyjne z rozbudowanymi interfejsami i opcjami. Więcej …
Glina przy budowie szybkich tuneli kolejowych stanowi wyzwanie dla technologii napędowej

Specjalne wymagania dla taśm przenośnikowych i ich technologii napędowej: Do budowy tuneli dla „London Crossrail” potrzebne są specjalne systemy taśm przenośnikowych i motoreduktory. Więcej …
Zdecentralizowana technologia napędowa NORD w winnicach

Od ponad ośmiu lat NORD DRIVESYSTEMS zaopatruje wiodącego francuskiego producenta pomp do wina, CAZAUX ROTORFLEX, w zdecentralizowane układy napędowe składające się z motoreduktora i przetwornicy częstotliwości. Opatentowane pompy rotacyjne (pompes à lobes) wyposażone w napędy NORD są poszukiwane przez producentów win i mistrzów piwnic na całym świecie ze względu na ich wszechstronność i niezawodność. Więcej …
Zdecentralizowana technika napędowa od 0,25 do 22 kW

Od ponad 30 lat firma NORD DRIVESYSTEMS rozwija elektronikę napędową i jest jednym z pionierów w innowacyjnej technologii przetwornic. Zdecentralizowane falowniki rodziny NORDAC obejmują szeroki zakres wydajności i są dobrze sprawdzone, szczególnie w intralogistyce. Więcej …
Inteligentne napędy NORD automatyzują browar rzemieślniczy

Jednostki napędowe NORD DRIVESYSTEMS są z powodzeniem stosowane w branży napojów od wielu lat. Znacząco wspierają automatyzację procesu warzenia i łatwo dostosowują się do wymagań odpowiednich przepisów dzięki inteligentnemu systemowi sterowania. Firma Rabek Engineering GmbH zaprojektowała elastyczny, niezawodny i wymagający niewielkiej konserwacji zakład browarniczy dla Landgang Brauerei w Hamburgu, w oparciu o technologię napędową firmy NORD DRIVESYSTEMS. Więcej …
Obróbka powierzchni nsd tupH - alternatywa dla stali nierdzewnej

Obróbka powierzchniowa nsd tupH oferowana przez NORD stanowi znakomitą ochronę antykorozyjną dla przekładni, silników o gładkiej powierzchni, przetwornic częstotliwości i rozruszników silnika w zoptymalizowanych do mycia obudowach z odlewu aluminiowego. Napędy są łatwe do czyszczenia i w dużej mierze odporne na kwasy i zasady. Więcej …
Nowe nazwy dla ochrony powierzchni

NORD oferuje szeroką gamę lakierów, aby zapewnić optymalną ochronę powierzchni w zależności od zastosowania i warunków otoczenia. Więcej …
Motoreduktory NORD do żwirowni i kamieniołomów - Niższe koszty, większa wydajność

Żwirownia NorStone AG w Tau w południowo-zachodniej Norwegii wymieniła napędy na solidne motoreduktory firmy NORD DRIVESYSTEMS. Rezultat: niższe koszty inwestycji, większa niezawodność działania, lepsza niezawodność procesu, a także mniejsze zużycie energii dzięki lepszej wydajności. Więcej …
Nowe przetwornice częstotliwości NORD

Wraz z NORDAC PRO SK 500P NORD DRIVESYSTEMS wprowadza nowoczesny konwerter szaf sterowniczych, który charakteryzuje się wysokim stopniem funkcjonalności, łączności i modułowości. Urządzenia przekonują dzięki różnorodnym interfejsom do komunikacji i magistrali polowych, innowacyjnym funkcjom i wielu opcjom rozbudowy. Więcej …
NORD rozszerza działalność o nowe produkty i strategiczne inwestycje

W roku budżetowym 2019 Getriebebau NORD GmbH & Co. KG osiągnęła znaczny wzrost, odzwierciedlając wzrost sprzedaży o 750 milionów euro. Z ok. 4000 pracowników na całym świecie, NORD DRIVESYSTEMS z powodzeniem wprowadził szereg innowacji w zakresie technologii napędowej. Inwestycje w lokalizacje i logistykę stanowią dalszy impuls. Więcej …
Nowa generacja wydajnych silników energooszczędnych

Nowy silnik synchroniczny IE5 + firmy NORD DRIVESYSTEMS, o znacznie wyższej efektywności energetycznej, uzupełnia standardowe warianty motoreduktorów w systemie LogiDrive i jest szczególnie odpowiedni do zmniejszania liczby wariantów. Silnik synchroniczny IE5 + jest nadaje się idealnie do stosowania w intralogistyce. Więcej …
System konserwacji zapobiegawczej od NORD

Dzięki rozwiązaniom napędowym firmy NORD DRIVESYSTEMS dane dotyczące napędu i stanu mogą być rejestrowane regularnie lub na stałe w celu optymalizacji bezpieczeństwa pracy i wydajności maszyn i urządzeń. Na podstawie tych informacji można również opracować koncepcje konserwacji predykcyjnej. Więcej …
NORD wyłącznym dostawcą napędów dla Robotic Parking Systems

Dwudziestoletnia współpraca z Robotic Parking przyniosła dwa rekordy Guinnessa dotyczące nowej generacji automatycznych parkingów Więcej …
Rusza kolejna inwestycja NORDa w Polsce.

Rozpoczęła się rozbudowa Zakładów Produkcyjnych w Nowej Soli. Będzie to już trzecie rozszerzenie możliwości produkcyjnych NORDa w tej lokalizacji. Po zakończeniu inwestycji cały zakład będzie liczył około 35000 m2. Więcej …
NORD Oczywiście Dał Radę - bo ma Power

15 września w Puszczy Niepołomickiej odbył się bieg Kosmyk 4Rest Run. Nord Napędy reprezentowało aż 8 zawodników. Więcej …
Ekstremalne warunki przy pracy ciągłej

Napędy najnowszej generacji do maszyny odwracającej tacę do słodu. Przekładnie walcowe płaskie i napędy jazdy pracują w sposób ciągły i w trudnych warunkach. NORD DRIVESYSTEMS zachwycił długą żywotnością swoich produktów i bardzo skuteczną ochroną przed korozją. Więcej …
NORD obsługuje przejście cyfrowe

Technologia napędów inteligentnych jest koniecznym elementem cyfryzacji i automatyzacji produkcji, ponieważ umożliwia realizację sieciowych lub autonomicznych procesów produkcyjnychw «inteligentnych fabrykach» oraz podtrzymuje ich funkcjonowanie. NORD DRIVESYSTEMS, jako wiodący dostawca w tym sektorze, zapewnia pionierskie rozwiązania napędowe (sprzętowe i programowe) i dzięki wiedzy eksperckiej z zakresu komunikacji i aplikacji wspiera klientów w procesie podłączania do sieci przemysłowych ich środowisk Industry 4.0 Więcej …
NORDCON APP sprawdza się w praktyce

Dzięki NORDCON APP i NORDAC ACCESS BT BluetoothStick firma NORD DRIVESYSTEMS oferuje praktyczny sposób mobilnej i bezprzewodowej konserwacji, a także uruchomienia przetwornic częstotliwości NORD. Rozległe testy terenowe z wybranymi klientami już przyniosły pozytywne opinie i cenne sugestie dotyczące dalszej optymalizacji korzyści dla użytkowników aplikacji. Więcej …
Rozwiązania napędowe dla przenośników taśmowych

NORD DRIVESYSTEMS oferuje systemy napędowe dużej mocy przeznaczone do transportu materiałów sypkich, które charakteryzują się maksymalną niezawodnością, bezpieczeństwem i wytrzymałością oraz zapewniają płynne działanie, nawet w najcięższych warunkach środowiska pracy. Przekładnie przemysłowe dużej mocy, takie jak oferowane przez NORD DRIVESYSTEMS, wymagane są do napędzania przenośników taśmowych, używanych np. w kamieniołomach i żwirowniach. Więcej …
40-lecie NORD U.S. Operations

W 1979 r. NORD DRIVESYSTEMS założył amerykańską filię w Waunakee, Wisconsin. Później pojawiły się fabryki w Corona w Kalifornii i Charlotte w Karolinie Północnej. Dziś produkowanych jest 300 silników i 650 przekładni dziennie. Więcej …
Modułowe napędy ATEX - Ochrona przed gazem i pyłem

Jako producent posiadający certyfikat ATEX, NORD DRIVESYSTEMS ma wieloletnie doświadczenie w technologii napędów zabezpieczonych przed wybuchem. Napędy NORD chronione przed wybuchem są używane w prawie wszystkich sektorach przemysłu. Więcej …
Wydajne napędy, indywidualna obsługa

Amerykańska firma G.C. Evans produkuje urządzenia do chłodzenia, ogrzewania i pasteryzacji dla przemysłu spożywczego, które muszą działać niezawodnie. Z tego powodu G.C Evans stosuje solidne i trwałe motoreduktory NORD od ponad dziesięciu lat. Więcej …
Nowy produkt: Przekładnia walcowa jednostopniowa NORDBLOC.1

Firma NORD DRIVESYSTEMS rozszerzyła swoją udaną serię NORDBLOC.1 o jednostopniową przekładnię do zastosowań o dużych prędkościach i momentach obrotowych. Więcej …
Moduł Bluetooth i Aplikacja: NORD

Mobilna obsługa technologii napędowej - dzięki NORD DRIVESYSTEMS jest to teraz możliwe - prezentujemy aplikację NORDCON APP i moduł Bluetooth NORDAC ACCESS BT. Za pomocą tego innowacyjnego rozwiązania użytkownicy mogą być bardziej elastyczni i wydajni, co przekłada się na rzeczywistą wartość dodaną w ich codziennej pracy. Więcej …
Scena należy do Was - przemienniki częstotliwości firmy NORD w teatrze w Duisburgu

Nowoczesna technologia automatyzacji w teatrze Duisburg zapewnia doskonałą koordynację scenografii, światła i dźwięku. Przetwornice częstotliwości firmy NORD są ważnym elementem rozwiązania napędowego. Więcej …
Proste skalowanie funkcji falownika NORD

Coraz więcej funkcji napędowych może być przejmowanych w sposób zdecentralizowany za pomocą oprogramowania NORD. Nie tylko jest to ekonomiczne i zmniejsza liczbę wariantów różnych typów falowników, ale także pozwala użytkownikowi na łatwą parametryzację bez specjalistycznych umiejętności programistycznych. Więcej …
Dokładne badanie przemysłowych przekładni zębatych - przewidująca konserwacja od NORD DRIVESYSTEMS na targach w Hanowerze

Na targach Hannover 2018 firma NORD DRIVESYSTEMS prezentuje na żywo możliwości konceptów konserwacji predykcyjnej do serwisowania przekładni przemysłowych. W tym celu zostanie ustawione stanowisko testowe z dwoma przeciwstawnymi przekładniami przemysłowymi, za pomocą których można symulować różne stany robocze. Więcej …
Rozwiązania napędowe dla branży lotniskowej - zawsze w ruchu

Indywidualne rozwiązania, niezawodna technologia, globalna usługa - NORD DRIVESYSTEMS dostarcza optymalne rozwiązanie napędowe dla każdej aplikacji na lotnisku. Więcej …
Technologia napędu do przenoszenia materiałów sypkich

Firma NORD oferuje niezawodne, bezpieczne i dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwiązania napędowe do transportu materiałów sypkich - takie jak mocowanie układy na ramie wahliwej do kopalni fosforanów w Maroku. Więcej …
Rozwiązania napędów dla sortowni paczek - płynna realizacja procesu i szybka wysyłka

Niezawodne, solidne, działające w sieci i inteligentne - rozwiązania napędów dla sortowni paczek zgodne ze standardem Industry 4.0 dostarczane przez firmę NORD. Więcej …
NORD DRIVESYSTEMS na Targach CBST 2017 w Chinach

Ósma edycja Chińskich Targów Przemysłu Napojowego International Beverage Industry Exhibition on Science and Technology (CBST) odbędzie się w dniach 22 do 24 listopada 2017 w Szanghaju. NORD DRIVESYSTEMS, jeden z największych światowych specjalistów od napędów będzie ich uczestnikiem już po raz kolejny. Więcej …
Mobilny serwis i wsparcie techniczne dla nabywców napędów w Indiach

Firma NORD DRIVESYSTEMS India wprowadziła na rynek mobilny zespół realizujący usługi związane z instalacją na miejscu i konserwacją urządzeń. Więcej …
Ochrona przed korozją i 2-stopniowe przekładnie stożkowe

NORD DRIVESYSTEMS oferuje wieloletnie doświadczenie, kompleksową wiedzę i innowacyjne rozwiązania dla przemysłu spożywczego i produkcji napojów. Więcej …
Inteligentne układy napędowe dla zdigitalizowanej produkcji

Szeroki zakres specjalistycznej wiedzy firmy NORD DRIVESYSTEM w dziedzinie rozwiązań napędów rozciąga się od wyrobów do procesów biznesowych. W ten sposób, rozwiązania napędów proponowane przez NORD stanowią idealną bazę dla digitalizacji produkcji. Więcej …
W Nord znowu stanie krwiobus!

Z inicjatywy NORD, mobilny punkt umożliwiający oddawanie krwi odwiedza Nową Sól cyklicznie. Krwiobus będzie stacjonował na terenie firmy Nord w czwartek, 28 września 2017 r., między godziną 9:00 a 13:00. Czy uda się pobić nowy rekord? Więcej …
Elektroniczne sprzęgło przeciążeniowe NORD / electronic torque limiter

Prezentacja funkcji limitu momentu obrotowego jako realizacja funkcji sprzęgła przeciążeniowego. Z chwilą osiągnięcia nastawionego limitu momentu obrotowego dochodzi do zatrzymania ze zgłoszeniem błędu. Więcej …
NORDAC FLEX: Do dynamicznego pozycjonowania motoreduktorów

Jednostki napędowe NORD składające się z motoreduktora i zdecentralizowanego falownika NORDAC FLEX SK 200E zapewniają wysoką wydajność dynamiczną, otwierają nowe możliwości konstrukcyjne dla projektantów i przynoszą duże oszczędności kosztów. Więcej …
Innowacyjna ochrona przed korozją firmy NORD: Trwalsza od powłok malarskich, tańsza od stali nierdzewnej

W przemyśle spożywczym i napojów najważniejszą sprawą jest zapewnienie odporności na agresywne środki czyszczące. Z tego względu firma NORD DRIVESYSTEMS zapewnia bardzo skuteczną obróbkę antykorozyjną, która jest zarówno tańsza od napędów wykonanych ze stali nierdzewnej jak i trwalsza od typowych powłok ochronnych. Więcej …
Nowy browar w Południowym Tyrolu - NORD dostarczył napęd "szyty na miarę"

Przez 40 lat stary browar pracował nieprzerwanie dla firmy Forst, producenta piwa specjalnego. Gdy powstał nowy browar, firma NORD DRIVESYSTEMS dostarczyła jednostki napędzające idealnie dopasowane do potrzeb klienta w procesie warzenia. Więcej …
Duże siły i duże momenty obrotowe: Motoreduktory do produkcji pasty do zębów

Firma EKATO, producent urządzeń do mieszania, wyposażyła największy na świecie zakład wsadowej produkcji pasty do zębów. Masywne mieszadła są poruszane przez przekładnie przemysłowe UNICASE firmy NORD DRIVESYSTEMS Więcej …
25 lat najwyższej jakości i doskonałej obsługi: NORD Hiszpania

Obchodząc swoją 25-tą rocznicę w 2017 r., NORD Motorreductores S.A., hiszpańska spółka należąca do grupy NORD DRIVESYSTEMS, spogląda wstecz na ćwierćwiecze rozwoju i sukcesów. Więcej …
Czyste przekładnie, czyste cięcia - motoreduktory walcowo-stożkowe NORD w maszynach do usuwania ścięgien

Grupa BAADER, wiodący producent maszyn i urządzeń dla przemysłu spożywczego, produkuje maszyny do czystego oddzielania miękkich i stałych składników żywności. Na przykład są one używane do usuwania ścięgien z czerwonego mięsa i drobiu, do otrzymywania farszu z ryb lub miąższu z owoców i warzyw. Maszyny są napędzane przez niezawodne motoreduktory walcowo-stożkowe firmy NORD DRIVESYSTEMS. Więcej …
Systemy napędowe NORD z precyzyjną kontrolą zapewniają sprawną dystrybucję paczek

NORD zapewnia technologię napędową dla dużych centr dystrybucji paczek np. dla położonej pod Paryżem firmy Chronopost. Zostanie tam zainstalowanych 1000 jednostek napędowych NORD ze zdecentralizowaną elektroniką sterującą. Więcej …
DOBRY ROK DLA NORD DRIVESYSTEMS

Dla NORD DRIVESYSTEMS rok 2016 był rokiem pomyślnym, w którym wprowadzono nowe produkty takie jak dystrybutor polowy NORDAC LINK dla zabudowy w pobliżu silnika, a przez prezentację nowych cyfrowych rozwiązań przemysłowych w 2017 roku NORD kontynuuje swoją drogę do Industry 4.0 Więcej …
MOTOREDUKTORY W KLIMACIE PUSTYNNYM

Warunki otoczenia i wymagania inżynierii walcowni stali są bardzo surowe. Są one jeszcze bardzie wymagające, gdy walcownia znajduje na pustyni w gorącym klimacie Bahrajnu. Firma NORD DRIVESYSTEMS wyposażyła cały zakład w wytrzymałe standardowe motoreduktory, które działają bezawaryjnie od momentu rozruchu eksploatacyjnego. Więcej …
SMART - Inteligentny napęd w razie potrzeby zapewnia sterowanie lokalne – działanie pod kontrolą systemu nadrzędnego lub autonomiczne
Przetwornice częstotliwości NORD mają możliwość elastycznej reakcji na zakłócenie komunikacji z centralnym systemem sterowania. Zintegrowany z przetwornicą sterownik programowalny może zależnie od potrzeby, w razie utraty komunikacji z komputerem głównym, kontynuować proces lub wykonać procedurę awaryjną. Więcej …
LogiDrive – wysokosprawne, prawie bezobsługowe napędy dla intralogistyki

NORD DRIVESYSTEMS oferuje już ustandaryzowane trzy serie wysokowydajnych napędów dedykowanych dla systemów transportowych. System doboru napędów LogiDrive upraszcza do minimum procedurę doboru i zarazem dąży do ujednolicenia zastosowanych wersji do ujednoliconych kilku wykonań. Więcej …
Od wody mineralnej po lemoniadę - rozwiązania napędów NORD dla branży napojów
W 2015 roku spożycie wody mineralnej na osobę w Niemczech wyniosło około 143,8 litra. Aby sprostać takiemu zapotrzebowaniu, branża napojów potrzebuje innowacyjnych rozwiązań napędów. Firma NORD DRIVESYSTEMS dostarcza takich rozwiązań, zaprojektowanych, aby spełnić wymagania klienta. Więcej …
Port lotniczy w Hamburgu: Technologia napędów NORD pomaga dostarczyć bagaże do celu

Lotnisko w Hamburgu to jeden z 5 największych portów lotniczych w Niemczech. Każdego roku, przez bramki lotniska w tym mieście o bogatych tradycjach handlowych przechodzi 15 milionów ludzi. Aby mieć pewność, że bagaże dotrą na miejsce, lotnisko stosuje w swoim systemie transportu bagażu rozwiązania napędów NORD. Więcej …
Inteligentne porcjowanie żywności

Apetyczne przekąski serowe to smaczny dodatek do każdego posiłku. By móc dostarczać je klientom, firma Treif Machinenbau GmbH stosuje w swoich systemach do cięcia żywności falowniki z funkcjonalnością PLC firmy NORD DRIVESYSTEMS. Więcej …
NORD 4.0 READY: technologia napędów dla zautomatyzowanej produkcji w erze IIoT

Projekty maszyn i urządzeń, które spełniają niemieckie warunki ramowe „Industrie 4.0” oraz zbliżonej koncepcji „przemysłowego Internetu przedmiotów” (Industrial Internet of Things - IIoT), wymagają technologii inteligentnych napędów o wysokiej elastyczności i funkcjonalności. Napędy te powinny zostać w jednolity sposób zintegrowane z sieciami komunikacyjnymi, zapewniać efektywne przetwarzanie danych i realizować modularne, zdecentralizowane koncepcje sterowania. Więcej …
Napędy NORD przeszły pomyślnie serię testów według normy EN 50598-2 Najwyższa efektywność układów według nowej normy Ecodesign
W najnowszej normie Ecodesign EN 50598-2 Unia Europejska ustala wymagania dla efektywności elektroniki napędów jak również kompletnych układów napędowych. Więcej …
NORD Chiny obchodzi 10-lecie Główne centrum dystrybucyjne z dużym tempem wzrostu
NORD (Chiny) Power Transmission, Ltd. świętuje dziesięć lat sukcesów w biznesie, czyniąc rok 2015 podwójną rocznicą dla firmy NORD DRIVESYSTEMS Group, która powstałą pół wieku temu w 1965 roku. Więcej …
Napędy dla zastosowań w technologii przetwórczej
Na wystawie ACHEMA we Frankfurcie w Niemczech NORD DRIVESYSTEMS przedstawi koncepcje napędów zdecentralizowanych spełniających typowe wymagania przemysłu przetwórczego. Napędy o zmiennej prędkości z klasą ochrony IP66/IP69K są odpowiednie dla zastosowań wymagających regularnego czyszczenia wysokociśnieniowym strumieniem pary. Więcej …
Wysokowydajne, długotrwałe napędy dla przemysłu metalurgicznego NORD DRIVESYSTEMS na targach METEC 2015
NORD DRIVESYSTEMS dostarcza technologię napędów dla wysokowydajnych zastosowań w przemyśle hutniczym i metalurgicznym. Przekładnie zębate, silniki i elektronika napędów są konfigurowane według potrzeb klientów i dostarczane z opcjami elektrycznymi, mechanicznymi i termicznymi dopasowanymi do docelowego zastosowania. Kompaktowe, całkowicie obudowane nie wentylowane (TENV / IC410) silniki samotoków są dostępne z ożebrowaniem pierścieniowym lub prostym. Więcej …
Sprawne sekwencje ruchu realizowane przez sterowane silniki asynchroniczne i synchroniczne
W połączeniu z wysokiej klasy elektroniką i układami logicznymi, standardowe silniki asynchroniczne mogą spełniać wymagania dla aktualnych klas sprawności IE2 oraz IE3, zaś stale wzbudzone silniki synchroniczne do klasy IE4 mogą realizować sekwencje ruchu o szczególnej sprawności. Więcej …
Sięgając wysoko: Przekładniowe przemysłowe NORD realizują ciężkie prace przy projekcie zbiornika
Szwajcarski dostawca energii Axpo zbliża się do zakończenia wymagającego, wielkiego projektu budowlanego “Linthal 2015”: największe szwajcarskie przedsięwzięcie hydroelektryczne zwiększy ogólną moc wyjściową istniejących elektrowni Linth-Limmern z 480 MW do 1.480 MW. Więcej …
Nowa odsłona www.nord.pl z optymalną funkcjonalnością - także na urządzeniach mobilnych
Teraz wszystko na temat technologii napędowej w jednym palcu: strona internetowa NORD DRIVESYSTEMS została odświerzona dzięki nowemu wyglądowi i zwiększonej funkcjonalności na urządzeniach mobilnych. Na www.nord.pl użytkownicy ze wszystkich sektorów przemysłu znajdą odpowiednie rozwiązanie napędowe do każdej aplikacji. Informacje o produkcie, projekty referencyjne i sekcja pobierania są starannie zaprojektowane do działania na komputerach, tabletach i smartfonach. Więcej …
Przenoszenie, synchronizowanie i podnoszenie z jednolitą platformą sterowania: napędy do przenoszenia zintegrowanych materiałów
NORD DRIVESYSTEMS dostarcza wszechstronne systemy napędowe z koncepcją indywidualnego sterowania do zastosowań transportowych we wszystkich gałęziach przemysłu. Motoreduktory dobrane i skonfigurowane dla konkretnego zastosowania, do tego energooszczędne zdecentralizowane przetwornice częstotliwości lub softstarty zintegrowane z silnikami lub zamontowane w ich pobliżu, jako całość spełniają wypełniają założone funkcje sterowania. Więcej …